Case de Sucesso: Automação e Rastreamento no Processo de Montagem de Chicotes Elétricos Setor: Automotivo – Fabricação de bancos e chicotes elétricos
Tecnologia Balluff: Inovação que impulsiona a eficiência.
Tempo de leitura: minutos
Desafio
Uma das líderes globais na fabricação de assentos automotivos, enfrentava desafios significativos na montagem dos chicotes elétricos que ativam os ajustes dos bancos (altura, inclinação, regulagem, etc.).
Problemas identificados:
Processo manual dependente de ordens em papel:
Operadores seguiam instruções impressas para a montagem dos chicotes em painéis.
Isso resultava em erros frequentes de sequência e montagem.
Impactos Negativos:
Erros humanos causavam retrabalho e desperdício de materiais.
Atrasos na produção prejudicavam o fluxo da linha.
Falta de rastreabilidade dificultava a identificação de falhas.
Solução da Balluff
Para superar esses desafios, a Balluff, junto a equipe de engenharia do cliente, implementou uma solução completa de rastreamento e automação com tecnologia RFID.
Soluções fornecidas
Sistema de Rastreamento por RFID:
Antenas RFID detectam TAGS em cada estrutura ou painel de montagem.
Identificação automática dos materiais e do tipo de painel no processo.
Receitas Eletrônicas em Tempo Real:
As ordens de montagem e sequências detalhadas passaram a ser enviadas diretamente para displays e monitores instalados na área de produção.
Eliminou-se a dependência de ordens em papel.
Registro e Controle Total do Processo:
Todas as etapas e materiais utilizados passaram a ser registrados digitalmente, criando uma base de dados precisa para rastreabilidade e auditoria.
Produtos Utilizados
BIS00W6 e BIS00Y8: Componentes RFID para detecção e rastreamento.
BAE0112: Interface para integração dos dados com o sistema da fábrica.
BCC0LPU: Cabos de conexão confiáveis para o sistema.
Resultados
Com a implementação desse projeto com as soluções da Balluff, foi possível obter melhorias significativas:
Redução de Erros Humanos:
As instruções eletrônicas garantiram maior precisão nas sequências de montagem.
Aumento da Produtividade:
O processo ficou mais rápido, com a eliminação de retrabalhos e atrasos.
Economia de Recursos:
Redução do desperdício de materiais devido a erros na montagem.
Rastreabilidade Completa:
O sistema permite identificar rapidamente falhas e melhorar continuamente o processo.
Escalabilidade:
A solução pode ser replicada em outras linhas e fábricas, fortalecendo a eficiência global do grupo.
Depoimento do Cliente
"A solução da Balluff transformou nosso processo de montagem, garantindo maior precisão, agilidade e rastreabilidade. Hoje, conseguimos focar no que realmente importa: oferecer produtos de qualidade com eficiência e segurança para nossos clientes."
Tópicos relacionados
Palavras-chave
- RFID
Autor
Daniel Canella
2 Contribuições
Comentário
Publicações populares
Sensor ultrassônico: como ele funciona e de que modo pode ajudar a sua indústria?
Entenda como funciona o RFID e sua importância na indústria
Proteção IP: diferentes níveis de proteção contra água e suas aplicações
Automação industrial: os principais desafios para a revolução da indústria brasileira
Formulário de Contato
Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição
Balluff Brasil
-
Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP