Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

A escalabilidade de operação com automação de tecnologia RFID

Balluff Brasil
15 Maio 2024 | 19:22 Relógio

Tempo de leitura: minutos

O sistema de identificação de frequência de rádio pode ser a chave para escalar produções

A tecnologia RFID pode ser muito útil nos processos de automação industrial e ajudar as empresas na escalabilidade de seus produtos. A Radio Frequency Indentification é um sistema que identifica radiofrequências para rastrear objetos que possuem alguma etiqueta ou tag. 

A tecnologia é composta por três componentes principais: etiqueta, leitor e o sistema de software da tecnologia RFID.

A etiqueta RFID é um pequeno dispositivo que contém um chip eletrônico. Ela pode ser fixa em algum objeto ou então incorporada em algum produto. Seu armazenamento possui informações específicas que podem ajudar no controle de dados.

O leitor é responsável por enviar os sinais de rádios para a etiqueta. Geralmente possui uma antena para receber e transmitir as informações. Ele também tem um processador que ajuda a interpretar os dados recebidos. Eles podem ser fixos ou portáteis.

O sistema de software da tecnologia RFID é utilizado para o gerenciamento das informações geradas pela etiqueta e pelo leitor. É ele quem permite a integração dos dados capturados com outros sistemas, como banco de dados, por exemplo.

 

A tecnologia RFID nas automações industriais

O sistema de identificação de frequência de rádios desempenha um papel muito importante nas indústrias que já estão imersas à automação. Muitas empresas utilizam a tecnologia a seu favor, com coleta de dados em tempo real, que permite diversas ações que ajudam no controle e na produção.

A eficiência e a praticidade do sistema RFID nas automações industriais permite às empresas otimizarem seus processos. Muitas dela são capazes de escalar sua produção devido às facilidades de gerenciamento proporcionados pela RFID.

Vantagens do sistema RFID nas indústrias

A tecnologia RFID tem diversas vantagens que ajudam as empresas a desempenharem o melhor trabalho possível. Entre as inúmeras utilidades da identificação de frequência de rádio estão a rastreabilidade de produtos, controle e gestão de estoque, monitoramento de ativos, automação de processos e a segurança de acessos.

Quando falamos sobre a rastreabilidade de produtos, afirmamos que a tecnologia RFID permite a identificação de cada item sem o contato direto com o produto ou componente. Cada objeto pode ser equipado com a etiqueta, com seu número de série exclusivo e diversas informações embutidas. Desta maneira, o operador consegue identificar pelo software a situação de cada peça.

A mesma situação acontece quando falamos no controle e gestão de inventário. É um jeito prático, eficiente e preciso de contar os produtos em estoque. Os leitores conseguem ler automaticamente as informações em tempo real, como a quantidade, localização ou status de cada item.

 O controle em tempo real de cada peça também é útil para o monitoramento de equipamentos, ferramentas e dispositivos que estão etiquetados com a tag RFID. Sua localização e status são automaticamente levados para o software, de maneira com que cada produto esteja sob controle da operação.

O sistema RFID na escalabilidade de produção

A otimização dos processos ajuda as empresas na escalabilidade da operação. A etiqueta, o leitor e o software de sistemas RFID ajuda na padronização dos procedimentos, além de manter a automação e ser uma tecnologia adequada para diversas indústrias.

Onde encontrar tecnologia RFID para otimizar a produção?

Na Balluff! 

A Balluff é uma empresa alemã com gestão familiar e especialista em soluções inovadoras que contribuem para o progresso de inúmeras indústrias ao redor do mundo há mais de três décadas.

Nosso portfólio conta com produtos e sistemas para todos os setores de automação, além de soluções industriais inovadoras para praticamente todos os setores industriais.

Acreditamos que a tecnologia e a customização podem ajudar a sua indústria a atingir metas ainda mais impressionantes, com uma parceria de fornecimento contínua e confiável.

Palavras-chave

  • RFID
  • Indústria 4.0

Gostou deste post?

0

Compartilhar esta publicação

Autor

Balluff Brasil

Balluff Brasil


52 Contribuições

Comentário

Descobrir tópicos relacionados

Mais do autor

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar