Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Estudo de caso: Rastreabilidade Inteligente na Produção de Motores

Tecnologia Balluff: Automação confiável para a indústria automotiva.

Balluff Brasil
17 Dezembro 2024 | 13:53 Relógio

Tempo de leitura: minutos

Com a crescente complexidade dos sistemas de fabricação, especialmente na produção de motores, a capacidade de rastrear todas as etapas do processo e os insumos utilizados é essencial. Isso não apenas previne falhas, mas também permite uma ação rápida e direcionada em casos de recall.

O Desafio das empresas fabricantes

Durante a produção de motores, cada peça passa por diversas etapas de fabricação. Uma grande player do mercado automotivo identificou a necessidade de registrar de forma automatizada informações críticas, como:

  • Data e horário de cada etapa do processo;

  • Lote de matéria-prima utilizado em cada motor;

  • Registro de quais processos foram realizados em cada componente.

Esses dados seriam utilizados para criar um histórico completo do motor, permitindo rastrear rapidamente possíveis problemas de qualidade e atuar de maneira cirúrgica em um eventual recall.

Limitações do Processo Anterior:

  • Falta de rastreabilidade detalhada: Era difícil identificar quais peças estavam ligadas a determinados lotes de matéria-prima.

  • Integração limitada: A tecnologia disponível não atendia à necessidade de comunicação eficiente com o sistema interno, baseado em CC-Link.

  • Escalabilidade: O sistema deveria suportar 45 pontos de rastreamento espalhados pelo chão de fábrica.

Solução da Balluff

A Balluff forneceu uma solução integrada e eficiente, baseada em tecnologia RFID e IO-Link, para atender à demanda por rastreabilidade em tempo real.

Componentes da Solução

  1. Tags RFID nos pallets de motores:

    As tags armazenam informações críticas de cada etapa do processo de produção.

  2. Antenas RFID espalhadas pela linha de produção:

    Em cada etapa, as antenas escrevem dados nas tags, como data, hora e insumos utilizados.

  3. Blocos IO-Link com Interface CC-Link:

    Conexão direta entre as antenas e o sistema da fabricante, permitindo que até 8 antenas sejam controladas por um único bloco, reduzindo custos e simplificando a instalação.

  4. Integração com o sistema interno:

    No final da produção, todas as informações registradas nas tags são transferidas para o sistema da fabricante e associadas ao número de série do motor produzido.

Produtos Utilizados
  • BNI008C – Bloco Master IO-Link com Interface CC-Link IE;

  • BIS0102 e BIS01HJ – Cabeçotes de Leitura/Escrita IO-Link;

  • BIS0111 – Portador de Dados RFID (Data Carrier).

Resultados Obtidos

  1. Rastreabilidade Completa:

    O sistema automatizado permite registrar e consultar todas as etapas do processo de fabricação de cada motor.

  2. Redução de Riscos em Recall:

    Se um problema for identificado no futuro, é possível localizar rapidamente os motores afetados por determinado lote de matéria-prima, minimizando o impacto financeiro e reputacional.

  3. Maior Eficiência Operacional:

    A solução substituiu processos manuais, reduzindo erros e melhorando o fluxo produtivo.

  4. Custo-benefício:

    Graças ao uso de blocos IO-Link, foi possível reduzir a quantidade de nós necessários para o controle das antenas, otimizando recursos.

  5. Escalabilidade:

    O sistema foi projetado para crescer conforme as necessidades futuras da empresa, podendo ser expandido para outras linhas ou fábricas.

Conclusão

O projeto realizado é um exemplo claro de como a tecnologia Balluff pode revolucionar a rastreabilidade industrial. Ao integrar RFID, IO-Link e a interface CC-Link IE, a solução não só atendeu às demandas específicas da produção de motores, como também garantiu à empresa fabricante maior controle, eficiência e capacidade de reação.

Palavras-chave

  • Automação industrial
  • Estudo de caso
  • RFID

Gostou deste post?

0

Compartilhar esta publicação

Autor

Balluff Brasil

Balluff Brasil


52 Contribuições

Comentário

Descobrir tópicos relacionados

Mais do autor

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar