Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Rastreabilidade inteligente na indústria automotiva

Como as tecnologias IO-Link e RFID estão otimizando linhas de produção?

Balluff Brasil
19 Setembro 2025 | 18:32 Relógio

Tempo de leitura: minutos

Com a crescente complexidade dos processos industriais, especialmente na fabricação de motores, garantir o controle detalhado de cada etapa do processo deixou de ser um diferencial e passou a ser uma necessidade estratégica.

A rastreabilidade completa — desde a origem da matéria-prima até o produto final — se tornou fundamental para garantir qualidade, segurança e agilidade na tomada de decisões, especialmente em situações críticas, como recalls.

É nesse cenário que tecnologias como RFID (Identificação por Rádio Frequência) e IO-Link se destacam. Neste artigo, você vai entender como elas estão otimizando linhas de produção na indústria automotiva e conferir um estudo de caso completo com um cliente real da Balluff.

Estudo de caso: o desafio de uma fabricante de motores

Em uma das maiores fabricantes automotivas do mercado, a produção de motores envolvia uma cadeia altamente automatizada e rigorosa. Ainda assim, a empresa enfrentava dificuldades em três pontos-chave:

  • Falta de rastreabilidade detalhada: não era possível identificar com precisão quais componentes pertenciam a quais lotes de matéria-prima.

  • Integração limitada com sistemas existentes: o sistema atual, baseado em CC-Link, tinha baixa compatibilidade com tecnologias convencionais de rastreamento.

  • Escalabilidade comprometida: a necessidade de controlar 45 pontos de rastreio era um obstáculo frente às limitações tecnológicas disponíveis.

Essa realidade comprometia a capacidade de resposta em caso de falhas ou recalls, além de gerar retrabalho e perda de eficiência.

Solução Balluff: rastreabilidade automatizada com RFID e IO-Link

Diante desse cenário, a Balluff propôs uma solução robusta e escalável, combinando o poder do RFID com a versatilidade do IO-Link, integrados à interface CC-Link IE e atendendo de forma precisa às necessidades da fábrica.

Componentes-chave da solução:

  1. Tags RFID nos pallets de motores: Cada pallet foi equipado com um portador de dados RFID, capaz de armazenar as informações específicas de cada motor em produção.

  2. Antenas RFID distribuídas pela linha: Em cada etapa da linha de montagem, as antenas realizam leitura e escrita nas tags, registrando data, hora e insumos utilizados.

  3. Blocos IO-Link com Interface CC-Link IE: Por meio do modelo BNI008C, foi possível conectar até 8 antenas por bloco, reduzindo a complexidade da instalação e otimizando o uso de recursos.

  4. Integração total com o sistema interno: No fim do processo, todas as informações coletadas são transferidas para o sistema central da fabricante e vinculadas ao número de série de cada motor.

Produtos utilizados:

  • BNI008C – Bloco Master IO-Link com Interface CC-Link IE

  • BIS0102 e BIS01HJ – Cabeçotes de Leitura/Escrita IO-Link

  • BIS0111 – Portador de Dados RFID (Data Carrier)

Resultados concretos na produção

  • Rastreabilidade completa: agora é possível rastrear, em tempo real, todas as etapas do processo de fabricação de cada motor, desde a matéria-prima até o produto final.
  • Redução de riscos em recall: caso um lote de matéria-prima apresente defeito, o sistema permite localizar exatamente quais motores foram afetados, agindo com precisão e minimizando prejuízos.
  • Eficiência operacional: a automação dos registros substituiu controles manuais, reduzindo erros e otimizando o tempo de produção.
  • Custo-benefício e escalabilidade: o uso de blocos IO-Link reduziu o número de nós e simplificou o cabeamento. Além disso, o sistema está pronto para ser expandido para outras linhas e unidades da empresa.

Tecnologia a serviço da qualidade

O projeto desenvolvido em parceria com a Balluff mostra como a combinação entre RFID, IO-Link e CC-Link IE pode elevar o padrão de rastreabilidade industrial. Mais do que atender a uma necessidade específica, a solução entregou controle, agilidade, confiabilidade e, principalmente, preparação para o futuro.

Em um mercado onde a rastreabilidade é sinônimo de competitividade, investir em tecnologia inteligente não é apenas uma escolha, é uma estratégia de sobrevivência.

Fale com nossos especialistas e saiba como sua indústria pode ser um case de sucesso como esse.

Confira outros cases aqui.

Palavras-chave

  • RFID
  • Estudo de caso

Gostou deste post?

0

Compartilhar esta publicação

Autor

Balluff Brasil

Balluff Brasil


52 Contribuições

Comentário

Descobrir tópicos relacionados

Mais do autor

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar