Controle contínuo do silo
Uma aplicação alternativa para o CMTK
Tempo de leitura: minutos
Uma produção bem organizada se baseia em um fornecimento constante de matérias-primas. Como esse suprimento pode ser garantido? Bem, a maneira antiga é verificar o estoque por meio de inspeção visual, mas graças aos nossos sensores e soluções de software, isso pode ser feito remotamente, com a vantagem adicional de que alertas predefinidos podem ser usados para quantidades específicas de matérias-primas.
A situação no local
Nosso cliente nos procurou em busca de uma solução para coletar dados e monitorar constantemente o nível de enchimento de seus silos contendo pallets de plástico como matéria-prima para suas máquinas de moldagem por injeção. Anteriormente, a empresa tinha que subir em oito silos separados de 8 metros de altura para verificar visualmente o material presente, o que era ineficiente e perigoso.

O problema
Além do fato de que escalar vários silos altos consome muito tempo e é perigoso, especialmente considerando as condições climáticas em constante mudança, a reordenação da matéria-prima também não é ideal. As inspeções frequentes consomem muito tempo, mas a escassez de material leva ao tempo de inatividade.
Como resultado, havia desperdício de tempo, dinheiro ou ambos.
Solução
O cliente teve a ideia de usar uma série de sensores e luzes indicadoras que haviam sido instalados na sala de controle. Com base nisso, propusemos um sistema baseado em nosso CMTK que não apenas envia notificações quando os níveis de material estão baixos, mas também exibe o consumo em qualquer local com conexão à Internet.
Como ele funciona?
O hardware:
Nossos sensores ultrassônicos IO-Link foram instalados em cada silo e conectados aos gabinetes de controle que contêm CMTKs. Esses dispositivos estão conectados à rede da fábrica.
O software:
Se o nível de granulado atingir um determinado valor ou se o consumo for muito alto, o sistema enviará automaticamente um e-mail para a gerência de produção. Uma Smart TV instalada na sala de controle também exibe informações sobre o nível de enchimento atual, dados históricos e taxa de consumo. Esse sistema pode coletar e armazenar os dados para análises posteriores.

Quanto tempo levou a implementação?
Graças à abertura do nosso cliente à inovação e à disposição para colaborar, as discussões preliminares e os testes foram fáceis e levaram duas semanas. A instalação e a configuração do sistema levaram apenas um dia, graças às competentes e prestativas equipes de manutenção e TI do nosso cliente e aos nossos desenvolvedores, que garantiram que o software fosse fácil de usar e configurar e pudesse ser personalizado para diferentes aplicações como essa.

Benefícios para o cliente
Vale a pena mencionar os seguintes benefícios:
Todos os dados podem ser vistos em um relance- nosso cliente recebe mais dados do que o esperado, que podem ser usados para planejar a logística
Resposta ideal aos requisitos de reabastecimento- o consumo de material varia muito, dependendo dos produtos produzidos. Esses dados de tendências possibilitam otimizar o reabastecimento de silos.
Banco de dados- com a ajuda do MQTT, nosso cliente pode coletar, armazenar e analisar dados posteriormente.
Eliminação do risco de acidentes- graças ao fato de que cada silo agora está equipado com um sensor de nível de enchimento, nosso cliente evita expor o pessoal a perigos desnecessários e pode usar seu tempo de forma mais eficiente.
O sistema está em operação há três meses e estamos em discussões com a equipe de manutenção do cliente para implementar um sistema de monitoramento de condições gerais, que é a finalidade original do CMTK. A versatilidade do CMTK possibilitou o sucesso desse projeto.
Tópicos relacionados
Palavras-chave
- Estudo de caso
- Produção eficiente
Autor
Balluff EMEA
Somos seu parceiro para soluções inovadoras em automação industrial. Com nossa paixão, melhoramos sua posição competitiva rapidamente e de maneira orientada para os resultados. Com 100 anos de história da empresa e mais de 60 anos de experiência em sensores, a Balluff é líder global e um dos fabricantes mais eficientes de tecnologia de sensores.
0 Contribuições
Comentário
Publicações populares
Sensor ultrassônico: como ele funciona e de que modo pode ajudar a sua indústria?
Entenda como funciona o RFID e sua importância na indústria
Proteção IP: diferentes níveis de proteção contra água e suas aplicações
Automação industrial: os principais desafios para a revolução da indústria brasileira
Formulário de Contato
Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição
Balluff Brasil
-
Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP