Dispositivos Balluff e a transformação do processo de lavagem com o IP69K
Tempo de leitura: minutos
Uma indústria do setor automotivo enfrentava um desafio crítico em seu processo de produção: após a usinagem, as peças precisavam passar por uma lavagem meticulosa para remover todos os contaminantes adquiridos durante a fabricação, como óleos e graxas.
Este procedimento de limpeza, essencial para manter a qualidade e funcionalidade das peças, era realizado em uma máquina que empregava tanto água quanto produtos químicos desengraxantes, e podia ser feito com água fria ou quente.
Contudo, o método de verificação da presença de todas as peças no processo de lavagem da carcaça da transmissão, baseado em sensores, começou a apresentar falhas frequentes. Estes sensores e os cabos associados sofriam com a constante exposição aos elementos agressivos do processo de lavagem, como a água e os produtos químicos, resultando em uma degradação acelerada.
Isso levava a paradas excessivas de produção, trocas frequentes de componentes, dificuldades de acesso para manutenção e atrasos na identificação e resolução de problemas.
TÍTULO 3: Revolucionando o processo de lavagem
Diante dessa situação, procuramos uma solução que pudesse restaurar a eficiência e confiabilidade do processo de lavagem. A solução proposta pela Balluff veio na forma de um Hub IO-Link e dispositivos com grau de proteção IP69K.
Esses dispositivos, desenhados para ambientes que demandam altos padrões de higiene, resistem a ciclos de limpeza frequentes e intensivos, além de serem resistentes à corrosão e aos agentes de limpeza.
A adoção dos sensores IP69K revolucionou o processo de lavagem. Com essa tecnologia, a indústria minimizou as paradas de produção e reduziu significativamente os custos e o tempo despendido com manutenções e trocas de componentes.
Cada peça agora passa pela lavagem e é verificada com precisão, garantindo a sua limpeza e qualidade antes de seguir para a montagem dos motores, reforçando a confiança na produção e nos produtos finais entregues aos clientes.
Como essa solução funciona na prática
Aplicações
Pode ser utilizado em qualquer aplicação que necessite de resistência a lavagens
Principais Benefícios
Alta resistência e durabilidade
Integrado com SAMS, que permite utilização de um conceito único de diagnósticos do equipamento.
Até 30 IOs com um único cabo (por dentro do robô) de transmissão de dados e energia
Principais características
Coleta dados de dispositivos padrão e os transmite em IO-Link
Topologia proposta para o cliente
Conheça o SAMS da Balluff
Balluff desenvolveu o Sistema de Automação e Monitoramento Inteligente (SAMS) para lhe permitir monitorar todo o processo na sua empresa em todas as máquinas. Ao configurar os seus sensores individualmente, cria uma fonte de informação específica que agora lhe oferece ainda mais dados e possibilidades.
Não recebe apenas dados bruto para os quais ainda tem de efetuar uma avaliação da informação - os sensores e dispositivos inteligentes da Balluff apoiam-no na criação de ligações lógicas entre os dados adquiridos dos sensores, permitindo assim uma avaliação abrangente.
O nosso sistema de automatização SAMS regista alterações, valores medidos e valores bruto e disponibiliza-os ao sistema de controle ou a sistemas de nível superior para análise posterior.
Palavras-chave
- Automação industrial
- Estudo de caso
- Indústria 4.0
Autor
Gabriel Demarchi
3 Contribuições
Comentário
Publicações populares
Sensor ultrassônico: como ele funciona e de que modo pode ajudar a sua indústria?
Entenda como funciona o RFID e sua importância na indústria
Proteção IP: diferentes níveis de proteção contra água e suas aplicações
Automação industrial: os principais desafios para a revolução da indústria brasileira
Formulário de Contato
Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição
Balluff Brasil
-
Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP