Estudo de Caso: Controle de Vida Útil de Ferramentas via RFID
Implementação e Benefícios da Rastreabilidade de Ferramentas
Tempo de leitura: minutos
Empresas do setor de manufatura enfrentam desafios constantes para manter a qualidade e a eficiência em seus processos produtivos, principalmente na gestão e controle da vida útil de ferramentas. Ferramentas desgastadas ou danificadas impactam diretamente a produtividade, os custos de manutenção e a qualidade do produto final. Para mitigar esses problemas, empresas têm investido em tecnologias que monitoram o ciclo de vida de suas ferramentas. Este estudo de caso aborda a implementação do sistema de controle de vida útil de ferramentas via RFID da Balluff, mostrando como a tecnologia proporciona maior precisão e gestão eficiente no uso das ferramentas.
Contexto do Cliente e Problemas Encontrados
Antes da implementação do sistema RFID, o controle da vida útil das ferramentas era manual e passível de erros humanos. As informações sobre o desgaste, trocas e falhas eram registradas em planilhas ou até verbalmente, o que tornava o processo vulnerável a omissões e inconsistências. A empresa buscava uma solução que pudesse:
Automatizar o controle da vida útil e reduzir o tempo de parada de máquinas.
Monitorar o uso e desgaste das ferramentas em tempo real para minimizar os custos operacionais e otimizar o uso
Analisar as ocorrências para detectar padrões de falhas e melhorar a manutenção preventiva.
Solução Proposta
A tecnologia de controle da Balluff utiliza uma tag acoplada a cada ferramenta que armazena dados importantes, como:
Número de identidade da ferramenta: identificação do tipo da ferramenta.
Dimensões longitudinais e transversais: dados de preset da ferramenta.
Vida útil restante e vida útil total da ferramenta: fundamentais para antecipar necessidades de manutenção ou substituição.
O sistema é configurado para realizar a leitura de dados no momento de entrada e saída das ferramentas dos postos de trabalho. Isso permite uma visão precisa da condição e utilização das ferramentas em cada etapa de produção.
Processo de Implementação
Instalação das tags Balluff em cada ferramenta, com identificação de parâmetros essenciais para controle.
Configuração de postos de leitura com dois pontos principais:
Posto de Entrada (pé da máquina): Apresenta os dados da ferramenta (vida útil restante e informações de preset). Possibilita registrar apontamentos de falhas/ocorrências e apontar os colaboradores envolvidos no processo;
Posto de Retorno (ferramentaria): Realiza a conferência dos dados das ferramentas para o controle da manutenção corretiva e preventiva e consulta das ocorrências registradas.
Desenvolvimento de relatórios e consultas: o sistema permite análises detalhadas da vida útil, ocorrências de falhas e padrões de uso, facilitando a manutenção preditiva.
Consultas e Relatórios
Através da coleta automatizada de dados, é possível gerar relatórios que permitem a empresa entender melhor o desempenho das ferramentas e fazer ajustes operacionais, melhorando a tomada de decisão. As principais consultas incluem:
Vida útil média das ferramentas: histórico e média por períodos, que ajudam a prever o tempo ideal para substituições.
Motivos das ocorrências registradas: detectando padrões de falhas como desgaste excessivo ou quebra de ferramentas.
Ocorrências por máquina e por turno: permite associar falhas a um equipamento ou turno específico, auxiliando na alocação de recursos e planos de manutenção.
Conclusão
O sistema de controle de vida útil de ferramentas via RFID trouxe à empresa uma solução robusta, automatizada e que contribui para um ambiente de produção mais eficiente e seguro. A tecnologia da Balluff possibilitou um monitoramento preciso e em tempo real, transformando a gestão de ferramentas em um processo estratégico. Esse modelo de controle é ideal para indústrias que buscam melhorar a gestão de ativos, reduzir custos operacionais e aumentar a qualidade dos produtos finais.
Tópicos relacionados
Palavras-chave
- Asset tracking
- Estudo de caso
- Inovação
Autor
Balluff Brasil
52 Contribuições
Comentário
Publicações populares
Sensor ultrassônico: como ele funciona e de que modo pode ajudar a sua indústria?
Entenda como funciona o RFID e sua importância na indústria
Proteção IP: diferentes níveis de proteção contra água e suas aplicações
Automação industrial: os principais desafios para a revolução da indústria brasileira
Formulário de Contato
Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição
Balluff Brasil
-
Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP