Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Detectar o nível de enchimento com ultrassônicos em tanques de polpa

Sensores ultrassônicos BUS

Nossos sensores ultrassônicos permitem a detecção precisa e eficiente do nível de enchimento em tanques durante a mistura de polpa na produção de baterias. Eles registram continuamente o nível de enchimento e transmitem os dados para o sistema de controle em tempo real. Isso permite um controle ideal e evita transbordamentos ou gargalos de material. A tecnologia robusta do sensor garante uma operação confiável mesmo em ambientes exigentes, aumentando significativamente a qualidade e a eficiência da produção.

Os recursos especiais

  • Detecção precisa do nível de enchimento em tempo real com alta precisão, independentemente da cor do material ou da textura da superfície
  • Medição sem contato de meios sólidos, em pó e líquidos sem contato direto, minimizando os custos de desgaste e manutenção
  • Desempenho confiável mesmo em ambientes empoeirados, úmidos ou agressivos, graças aos materiais quimicamente resistentes e ao design robusto
  • Transmissão de dados em tempo real para o sistema de controle para evitar transbordamentos e gargalos de material
  • A funcionalidade estendida por meio do IO-Link permite a parametrização flexível e o monitoramento de condições para o controle otimizado do processo

Sensores ultrassônicos recomendados para detecção de nível de enchimento em tanques de polpa

BUS005Y

Sensores ultrassônicos resistentes a alta pressão

BUS0067

Sensores ultrassônicos com saída analógica

BUS005Y

Sensores ultrassônicos resistentes a alta pressão

Formato construtivo
Ø 47 mm
Conexão do processo
G 1"
Saída analógica
Analógico, tensão/analógica, corrente 0…10 V/4…20 mA
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 5-polos
Material do invólucro
Aço inoxidável (1.4571)
PBT, TPU
Superfície ativa, material
PTFE
Alcance
85...1500 mm
Frequência de comutação
9 Hz
Certificação/conformidade
cULus
CE
WEEE
UKCA
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Classe de proteção
IP67
Precisão de repetibilidade
± 0.15 % FS
Resistência à pressão, máx.
6 bar
Tensão de serviço UB
9...30 VDC
Mais detalhes do produto
BUS0067

Sensores ultrassônicos com saída analógica

Formato construtivo
Ø 12 mm
Saída analógica
Analógica, tensão 0…10 V
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos
Material do invólucro
Latão niquelado, niquelado
PBT
Superfície ativa, material
Espuma PU/Resina epóxi/Vidro
Alcance
20...250 mm
Certificação/conformidade
cULus
CE
WEEE
UKCA
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Classe de proteção
IP67
Precisão de repetibilidade
± 0.15 % FS
Tensão de serviço UB
15...30 VDC
Mais detalhes do produto

Outros exemplos de aplicação na área de mistura de polpas abrasivas

Descubra mais tópicos

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar