Sensores ultrassônicos
Os versáteis de precisão
Seja o registro de posição, a medição de distância ou o registro de meios sólidos, em pó ou líquidos – os nossos sensores ultrassônicos são versáteis e precisos.
Medir níveis, alturas ou curvaturas, controlar presença e contar objetos - sem contato. De aplicação universal, eles trabalham independentemente da cor e das características da superfície. Não influenciados por objetos transparentes com reflexões intensas. A névoa, poeira ou sujeira também não representam um problema.
Com o sensor de posição ultrassônico de contato com a mídia, estamos expandindo nosso portfólio com uma opção inovadora para monitorar diretamente os cilindros hidráulicos de curso curto. Uma solução confiável e econômica para a fixação de peças de trabalho - e um verdadeiro marco no campo da metalurgia.
Guia de produtos para reconhecimento de objetos
Diga-nos quais são as suas necessidades e nós dir-lhe-emos qual o produto de que necessita!
Sensores ultra-sónicos com saída digital e analógica
- Detecção de posição ou detecção de objetos em meios sólidos, pó e/ou líquidos
- Monitoramento sem contato da presença e contagem de objetos
- Independente da cor e das propriedades da superfície
- Extrema precisão graças à alta resolução e às pequenas zonas cegas
- Saídas digitais ou analógicas
Sensores ultrassônicos resistentes à alta pressão
- registro de posição ou detecção de objetos em meios sólidos, em pó e líquidos
- controlar a presença e contar objetos, sem contato
- independentemente da cor e da textura da superfície
- precisão máxima graças à alta resolução e zonas cegas menores
- Resistente a produtos químicos
- Proteção confiável devido à membrana de PTFE
Sensores ultra-sónicos para cilindros hidráulicos de curso curto
- Monitoramento direto e medição contínua da posição de cilindros hidráulicos de curso curto
- Integração com economia de espaço devido ao tamanho reduzido
- Monitoramento de condições graças ao IO-Link: informações confiáveis sobre o status da tensão, flutuações de pressão, qualidade do sinal e temperatura do dispositivo
- Plug & Play: flexibilidade total e conexão universal graças à interface multifuncional
A sua alta resolução e as suas zonas cegas pequenas garantes precisão excepcional. E graças à grande zona de detecção, mesmo distâncias grandes em relação ao objeto não se configuram como um obstáculo.
Os sensores ultrassônicos da Balluff diferenciam-se através do seu sinal de saída. Por meio de uma versão de comutação e uma versão analógica, é possível tanto detectar e contar objetos de modo confiável como também determinar distâncias com altíssima precisão. Isto garante a aplicação versátil.
Outra vantagem: Em razão das diferentes funções de saída, os nossos sensores ultrassônicos podem ser utilizados como contato normalmente fechado ou contato normalmente aberto.
As vantagens mais importantes
- registro sem contato
- confiáveis em condições ambientais críticas, tais como sujeira, poeira ou névoa
- independente da cor, transparência, propriedade de reflexão e características da superfície do objeto
- detecção precisa também de objetos pequenos
- formatos construtivos cuboides e cilíndricos permitem maior flexibilidade de projeto