Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Rastreamento de ativos

Rastrear bens com RFID e leitor de código de barras

Identifying – Asset Tracking

Deseja saber onde, quando e em qual estado sua ferramenta ou seu meio de trabalho está disponível? E, assim, reduzir os tempos de parada e as perdas de meios operacionais aumentando a produtividade como um todo? Mostramos como as tecnologias RFID e de código de barras podem ajudar.

Exemplos de aplicação

A tag RFID colada na ferramenta informa o estado (por exemplo, tempo de uso atual, parâmetros de ajuste), o local de armazenamento ou outros dados de uma ferramenta de usinagem. Os dados da tag RFID são lidos por uma cabeça de leitura/escrita RFID e encaminhados ao processador.

Os suportes de dados ou tags RFID também são colocadas em formas de moldagem por injeção e ferramentas de corte além disso, informam sobre os parâmetros de ajuste e os dados para a utilização, manutenção e alocação da máquina na qual estão inseridos. Um equipamento de leitura/escrita RFID é capaz de ler os dados e encaminhá-los ao comando da máquina. Dessa forma, Condition Monitoring e Predictive Maintenance tornam-se possíveis.

Tecnologias RFID

O gerenciamento de bens como, por exemplo, ferramentas, formas de moldagem por injeção etc. impõem demandas específicas às características dos componentes RFID:

Os suportes de dados ou tags existem em diversos formatos, capacidades de armazenamento e com diferentes propriedades de materiais. Os tags para a identificação das ferramentas em máquinas para usinagem de metais (Tool ID) são bastante compactos e resistentes contra os agentes de resfriamento/lubrificantes e os produtos de limpeza convencionais. Para o armazenamento de dados, você tem muito espaço de armazenamento para parâmetros de ferramentas e máquinas.

As cabeças de leitura/escrita estão disponíveis na estrutura apropriada por meio de um diversificado leque de produtos. O rastreamento de bens requer estruturas compactas, o atendimento às distâncias de leitura específicas da aplicação e manuseio e montagem simples.

Os processadores são a interface entre a cabeça de leitura/escrita e o nível de comando superior. Com essas variantes é possível vinculá-los a todas as versões atuais de barramento de campo. Em um processador é possível operar até quatro cabeças de leitura/escrita independente da frequência.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar