Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Material em processamento

Controlar com RFID a produção de uma montagem automatizada

Material em processamento

Em um processo de montagem, é importante conseguir sempre rastrear com segurança as informações sobre o fabricante e o lote de todos os componentes integrados.

Se diversas versões de um produto precisarem ser fabricadas com bastante flexibilidade em uma linha, você consegue monitorar e controlar esse processo com a ajuda das tags RFID nos suportes para peças de trabalho (ou no próprio produto). RFID possibilita lotes de tamanho 1 na produção em massa.

Exemplos de aplicação

Nos processos de fabricação, deve-se evitar que componentes com defeitos sejam instalados em uma peça de trabalho (Work in Progress – WIP). Isso porque erros de montagem e a instalação de peças erradas significam perda de tempo, de material e de faturamento.

Com as tags RFID de escrita/leitura em todos os suportes de peças de trabalho e em uma antena de escrita/leitura em todas as estações de trabalho, você pode evitar isso: As peças individuais são corretamente identificadas e as etapas de processo são permanentemente monitoradas. Além disso, o suporte de dados documenta as etapas de montagem individuais e torna o processo inteiro rastreável.

Caso um erro seja identificado, na tag RFID é escrito um código de erro que será identificado na unidade de leitura RFID na próxima etapa de trabalho. Assim, o WIP com defeito pode ser removido e processado novamente. Isso evita falhas na máquina ou a destruição do produto.

Tecnologias RFID

Diversas tecnologias RFID para o controle da produção estão disponíveis com os componentes adequados:

Os suportes de dados ou tags existem nas mais variadas formas, com memórias de diversos tamanhos e distâncias de trabalho. Um exemplo é a possibilidade de aplicação bastante flexível de Databolts, devido à sua grande memória de dados, montagem simples e robustez.

As cabeças de leitura/escrita são encontradas para uso em locais de instalação estreitos ou para distâncias de leitura variadas. Uma cabeça de leitura/escrita com processador integrado e barramento industrial pode ser facilmente conectada ao nível de comando.

Os processadores permitem a operação independente da frequência de até quatro cabeças de leitura/escrita ou antenas e a vinculação ao nível de comando por diversos barramentos de campo.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar