Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Logística interna

Controlar o fluxo de materiais em todos os setores com o RFID

Logística interna

A logística interna controla o fluxo de materiais entre as diversas partes da fábrica: da entrada de mercadorias pelo estoque, as áreas de produção e a montagem final até o comissionamento e a entrega. Para garantir o rastreamento completo de todas as etapas do processo (Traceability), os materiais utilizados devem ser identificados. Isso pode ser realizado com os suportes de dados ou tags RFID e os códigos de barras reutilizáveis que você coloca em seus recipientes e paletes. Você também pode identificar seus materiais e produtos individualmente com tags RFID.

Exemplos de aplicação

No fluxo de materiais, as exigências sobre o registro de dados são diversas: Os recipientes devem ser detectados nas esteiras e os produtos, nos paletes se eles saírem da fábrica através de um portão.

A gravação e leitura das informações do processo, por exemplo, são realizadas automaticamente em diversos pontos de detecção, de forma que o produto seja registrado e rastreado ininterruptamente em todos os níveis do processo.

Assim, todos os dados se tornam transparentes, sem exceção. Com essa abrangente transparência é possível otimizar a cadeia do processo, inclusive o fornecimento de materiais por seus fornecedores. O reconhecimento contínuo de dados possibilita medidas orientadas de correção, de forma que você possa reagir imediatamente às variações na qualidade do processo.

Tecnologias RFID

Para escolher a tecnologia RFID certa, deve-se diferenciar se você tem uma aplicação fixa com distâncias de leitura curtas. Ou uma aplicação dinâmica com distâncias de leitura de vários metros se você deseja detectar diversos objetos simultaneamente (Multi Tagging) como, por exemplo, ao atravessar um portão. A aplicação fixa é solucionada com HF (frequência alta), a dinâmica com UHF (frequência ultra-alta).

Os suportes de dados ou tags estão disponíveis para as duas tecnologias em diversos formatos e com as mais variadas características. Se houver a possibilidade de salvar grandes volumes de dados diretamente no suporte de dados, são oferecidos, por exemplo, suportes de dados HF com grande memória de armazenamento.

As cabeças de leitura/escrita HF existem com ou sem processador interno em diversas estruturas. Opcionalmente, as antenas UHF auxiliam no caso de grandes distâncias de leitura e no Multi Tagging.

Os processadores permitem a operação independente da frequência de até quatro cabeças de leitura/escrita ou antenas e a vinculação ao nível de comando por diversos barramentos de campo.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar