O que é IO-Link?

Tecnologia IO-Link explicada de forma simples e abrangente

O IO-Link é um padrão de comunicação moderno (baseado na norma IEC 61131-9), desenvolvido para oferecer soluções inteligentes à automação industrial. A interface digital é uma conexão ponto a ponto abrangente e representa a primeira tecnologia de I/O padronizada em todo o mundo, capaz de se comunicar desde o nível de controle até a camada mais externa da automação, integrando sensores e dispositivos à rede fieldbus.

Por que IO-Link?

Com um grau de automação cada vez maior, a necessidade de um gerenciador de feltro inteligente é cada vez maior. Foi criada uma variedade única de sistemas com diferentes aplicações mecânicas e elétricas. Com o passar do tempo, a pressão sobre a padronização ficou ainda maior. Com o IO-Link, um grupo de empresas de outros fabricantes desenvolveu a solução ideal. Assim como o USB no mundo dos PCs, o IO-Link leva a automatização a uma maior abrangência da instalação, com maior capacidade de diagnóstico e parametrização.

Com o IO-Link, a direção só pode se comunicar até os geradores Feldbus. Uma comunicação até os sensores/alicates não era possível. Somente o IO-Link permite a comunicação entre sensores e atratores. A partir de agora, os geradores podem ser parametrizados de forma centralizada, as informações de diagnóstico do gerador podem ser transferidas e os dados de processo digitais com maior qualidade de sinal podem ser obtidos.

A IO-Link-Community, fundada em 2006, é uma das principais empresas de automação e manutenção, e a IO-Link é conhecida como "USE":

  • universal - IO-Link é um padrão internacional (IEC 61131-9)
  • smart - O IO-Link permite o diagnóstico e a parametrização de gerenciadores
  • fácil - O IO-Link ajuda na localização e redução de custos

Quais componentes do sistema são compatíveis com o IO-Link?

  • Cabos:Independentemente da complexidade dos componentes, eles podem ser conectados com o "Plug-and-Play" apenas com um cabo padrão de 3 fios simples e fácil de usar. Com um único cabo de três ou mais ramificações, podem ser conectados tanto sensores e atores inteligentes quanto dispositivos binários e/ou analógicos. Desse modo, a tecnologia permite o uso de dados de processo, de sinal e de serviço com a melhor qualidade de sinal. Também os sinais analógicos transportam o padrão oferecido por meio de digitalização de forma gratuita.

  • IO-Link Master:O IO-Link-Master é o ponto central da instalação do IO-Link. É a ele que os sensores e dispositivos inteligentes com controle são conectados. Ele se comunica com o controlador por meio do fieldbus e, a partir daí, com o nível de sensores/atuadores (gateway) via IO-Link, permitindo a parametrização e o diagnóstico a partir de uma posição central.

  • Sensores e Acionadores IO-Link:Os sensores e os atomizadores inteligentes com IO-Link estão diretamente ligados ao IO-Link e ao IO-Link-Master. Isso permite uma instalação fácil, melhor qualidade de sinal, parametrização e diagnóstico.

  • Hub IO-Link:O Sensor/Atuador usa sinais de sensores e receptores binários e/ou analógicos e se comunica por meio de IO-Link com o IO-Link-Master. Um hub IO-Link tem, portanto, a capacidade de conectar vários sinais de I/O padrão (como entradas e saídas digitais) e de conectar uma porta IO-Link específica a um IO-Link Master.

Quais são as palavras-chave para IO-Link?

A comunicação imediata entre o sensor e a Internet é essencial para uma produção rápida, flexível e eficiente e para a conectividade que a Indústria 4.0 traz. O objetivo é oferecer um serviço de processamento de dados abrangente. Isso inclui componentes que permitem que as informações sejam verificadas e uma infraestrutura que as transporta por todos os lados. O IO-Link oferece, portanto, uma grande variedade de vantagens, o que o torna uma opção atraente para a automação industrial.

Saiba mais sobre os diversos recursos do IO-Link: Desde a fácil configuração e diagnóstico aprimorado até os conceitos de controle flexíveis e modulares.
Vantagens do IO-Link

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar