Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

27.05.2024

Sensor de monitoramento de condições BCM Geração 2

Monitoramento inteligente de condições a um novo nível

Sensor de monitorização da condição BCM Geração 2

As paradas não planejadas e as falhas no processo de produção podem ser evitadas de forma eficiente com os sensores de monitoramento de condições BCM da Balluff: Os sensores inteligentes fornecem dados de condição que podem ser usados para automatizar inspeções manuais de alto custo. Ao mesmo tempo, esses dados adicionais são um importante componente para a produção altamente automatizada e conectada em rede.

Uma interface IO-Link padronizada combinada com pré-processamento de dados inteligente integrado: a nova geração do popular BCM estabelece agora outro marco no campo da tecnologia de sensores IO-Link inteligentes.

Desde o monitoramento de condições de componentes e conjuntos críticos até a detecção de estados críticos do processo e a identificação de parâmetros relevantes do processo para otimização em linha: o BCM Geração 2 é a solução ideal para suas aplicações de monitoramento de condições.


Upgrade em vez de atualização

O novo sensor de monitoramento de condições não é um desenvolvimento baseado na primeira geração, mas uma plataforma completamente nova com hardware e firmware ainda mais potentes. O desempenho de medição significativamente aprimorado, combinado com algoritmos mais sofisticados, permite que o sensor detecte as menores alterações na condição ainda mais cedo e com mais precisão do que antes.

Recursos

BCM Geração 2

BCM Geração 1

Desempenho de medição

2...4.500 Hz (±10%)

2...6.000 Hz (3 dB)

2...1.800 Hz (±10 %)

2...2.500 Hz (3 dB)

Temperatura de operação

-40...80 °C

-25...70 °C

Interfaces

IO-Link + SIO

IO-Link

Transmissão de dados

Até 24 valores de processo simultaneamente

4 valores de processo simultaneamente

Pré-processamento de dados:
Vibração no domínio do tempo

RMS, Pico, Máximo, Fator de Crista, Skewness, Curtose

RMS, Pico, Máximo, Fator de Crista, Skewness, Curtose

Pré-processamento de dados:

Vibração no domínio da frequência

NOVO: Espectro de amplitude, espectro de envelope

-


Instalação rápida e fácil - mesmo em sistemas existentes

Graças ao novo e conveniente conceito de montagem com apenas um parafuso, a instalação também é ainda mais fácil. A superfície de montagem pequena e redonda facilita muito a preparação para a instalação em superfícies curvas. Isso oferece enormes vantagens, especialmente para soluções de retrofit.

  • Um parafuso de fixação M5: 50 % menos esforço para fazer furos

  • Superfície de montagem de 22 mm: 40% de economia de espaço

  • Menor possibilidade de erros durante a instalação

  • Maior desempenho de medição

  • Alinhamento mais fácil dos eixos

  • O alinhamento pode ser facilmente ajustado

Resumindo: em comparação com a primeira geração, o novo BCM se destaca com um nível de desempenho significativamente mais alto, algoritmos inteligentes e um conceito de montagem sofisticado e eficiente.


Dados de aplicação: inteligentes - integrados

Graças ao pré-processamento de dados integrado, é possível configurar sistemas de monitoramento de condições enxutos e econômicos e resolver aplicações para as quais antes eram necessárias unidades de avaliação adicionais de alto nível. Os espectros de frequência para todos os três eixos de medição são calculados em tempo real a partir dos dados de medição de frequência muito alta e disponibilizados para aplicações específicas - a base ideal para monitorar seus processos sem precisar transferir grandes quantidades de dados por meio de diferentes sistemas de rede. Em resumo: os volumes de dados podem ser reduzidos ao essencial e evita-se o tráfego desnecessário de dados.

O conceito de dados de processo é tão flexível que é possível realizar várias funções de monitoramento - por exemplo, monitoramento de vibração ISO, monitoramento de rolamentos, detecção de desequilíbrio ou monitoramento de temperatura - com apenas um único sensor.

As variantes do BCM Geração 2 disponíveis na Balluff diferem principalmente no grau de pré-processamento de dados integrado, de modo que você tem a garantia de encontrar o sensor certo para sua aplicação.

1. danos no rolamento, 2. desequilíbrio, 3. danos na lâmina

Detecção o mais cedo possível

possíveis tempos de parada da máquina

Algoritmos inteligentes

permitem análises seletivas de frequência de componentes críticos

Aumento significativo no desempenho da medição

na detecção de fenômenos de alta frequência

Conceito inovador de design

para uma instalação conveniente, rápida e segura


As características e recursos especiais

  • Sensor inteligente de monitoramento de condições com interface IO-Link padronizada
  • Diversas variáveis medidas em um único dispositivo: vibração e temperatura
  • Desempenho muito alto de medição de vibração com uma faixa de frequência de até 6 kHz em três eixos de medição
  • Detecção precoce e direcionada de alterações críticas de condição graças às análises de frequência integradas
  • Instalação e adaptação simples e eficiente graças ao sofisticado conceito de montagem
  • Automonitoramento do sensor com o Smart Automation and Monitoring System (SAMS) da Balluff


A nova geração de sensores de monitoramento de condições BCM

BCM0004

Análise básica / Vibração e temperatura

BCM0003

Análise avançada / Vibração e temperatura

BCM0004

Análise básica / Vibração e temperatura

Função
Vibration analysis in time domain
Temperatura de contato
Vibração, faixa de frequência
2...4500 Hz (±10 %)
2...6000 Hz (±3 dB)
Vibração, quantidade de eixos de medição
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Temperatura de contato, faixa de medição
-40…+80 °C
Tensão de serviço para dimensionamento Ue CC
24 V
Interface
IO-Link 1.1.3
Conexão
Cabo com conector, M12x1-Macho, 4-polos, 1.5 m, PUR
Material do invólucro
Stainless steel 1.4404 (316L)
Classe de proteção
IP67, IP68, IP69K
Temperatura ambiente
-40...80 °C
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Counter
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Pin Assignment
Secondary features for condition monitoring
Internal temperature monitoring
Mais detalhes do produto
BCM0003

Análise avançada / Vibração e temperatura

Função
Vibration analysis in time domain
Vibration analysis in frequency range
Rotational speed input
Temperatura de contato
Vibração, faixa de frequência
2...4500 Hz (±10 %)
2...6000 Hz (±3 dB)
Vibração, quantidade de eixos de medição
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Temperatura de contato, faixa de medição
-40…+80 °C
Tensão de serviço para dimensionamento Ue CC
24 V
Interface
IO-Link 1.1.3
Conexão
Cabo com conector, M12x1-Macho, 4-polos, 1.5 m, PUR
Material do invólucro
Stainless steel 1.4404 (316L)
Classe de proteção
IP67, IP68, IP69K
Temperatura ambiente
-40...80 °C
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Counter
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Pin Assignment
Secondary features for condition monitoring
Internal temperature monitoring
Mais detalhes do produto

Sensores trabalhando juntos - Entrada de velocidade inteligente

A velocidade atual desempenha um papel decisivo no monitoramento da condição dos componentes rotativos (por exemplo, rolamentos, rodas dentadas). Essa informação é particularmente importante para o pré-processamento baseado em frequência (FFT). A velocidade pode ser fornecida continuamente ao Sensor do Monitor de Condições BCM por meio do sistema de controle da máquina. O problema é que, muitas vezes, especialmente na adaptação de sistemas existentes, essa opção não está disponível. Por isso, oferecemos outra alternativa com a entrada de velocidade inteligente.

news/product-news/2024/bcm2/bcm2-icon-test-3.jpg
Entrada de velocidade externa

Transmite o sinal de qualquer sensor com saída de comutação PNP ou push-pull diretamente para o sensor de monitoramento de condições

news/product-news/2024/bcm2/bcm2-icon-onboard-processing.jpg
Processamento de dados a bordo

Determinação da velocidade atual (RPM) pelo sensor de monitoramento de condições Análise dependente da velocidade dos dados de frequência (FFT) no sensor do monitor de condições

news/product-news/2024/bcm2/bcm2-icon-io-link-communication.jpg
Comunicação IO-Link

Transmissão de todos os parâmetros de vibração (por exemplo, frequências de rolamentos) e velocidades via IO-Link


Módulos de rede

BNI00HP

BAV002N

BNI00HP

Interface
Profinet / EtherNet/IP
Interface IIoT
REST API, MQTT
Interfaces suplementares
8x IO-Link
Classe da porta
Tipo A
Corrente de saída, máx.
0.25 A
Indicação
não
Tensão de serviço UB
18...30 VDC
Conexão (COM 1)
M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado
Conexão (COM 2)
M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado
Conexão (alimentação de tensão IN)
M12x1-Macho, 2-polos, A-codificado
Conexão, locais de conexão
8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado
Entradas digitais
16x PNP, tipo 3
Saída digitais
8x PNP
Entradas/saídas configuráveis
sim
Corrente total US, sensor
4.0 A
Material do invólucro
PC, injection molding
Dimensões
59 x 36.8 x 180 mm
Temperatura ambiente
-25...55 °C
Classe de proteção
IP67
Versão IO-Link
1.1.3
Safety Hub Support
não
Escopo de fornecimento
Cinta de ligação à terra
Não incluso no escopo de fornecimento
Placa de legenda
Tampão cego
Mais detalhes do produto
BAV002N

Dispositivo de armazenamento de dados
8 GB EMMC
Processador
1.8 GHz / 400MHz
Memória de trabalho
2 GB RAM
Conexão, locais de conexão
2x LAN: RJ45-Fêmea, 8-polos 4x IO-Link: M8x1-Fêmea, 4-polos, A-codificado PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81 USB: USB 2.0 Standard-A
Dimensões
101 x 126 x 50 mm
Mais detalhes do produto

Distribuidor em Y para velocidade

BCC0K6R

BCC0K6P

BCC0K6M

BCC0K6N

BCC0K6R

Conexão 1
M12x1-Conector, reto, 3-polos, A-codificado
Conexão 2
M12x1-Tomada, reto, 5-polos, A-codificado
Conexão 3
M12x1-Tomada, reto, 5-polos, A-codificado
Tensão de serviço UB
250 VDC / 250 VAC
Cabo
PUR preto, Adequado para correntes de arrasto
Corrente nominal (40°C)
4.0 A
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-50...90 °C
Temperatura do cabo, cabeamento flexível
-25...90 °C
Classe de proteção
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Certificação/conformidade
CE
WEEE
cULus
Mais detalhes do produto
BCC0K6P

Conexão 1
M12x1-Macho, reto, 3-polos, A-codificado
Conexão 2
M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado
Conexão 3
M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado
Tensão de serviço UB
250 VDC / 250 VAC
Cabo
PUR preto, Adequado para correntes de arrasto
Corrente nominal (40°C)
4.0 A
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-50...90 °C
Temperatura do cabo, cabeamento flexível
-25...90 °C
Classe de proteção
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Certificação/conformidade
CE
WEEE
cULus
Mais detalhes do produto
BCC0K6M

Conexão 1
M12x1-Conector, reto, 3-polos, A-codificado
Conexão 2
M12x1-Tomada, reto, 5-polos, A-codificado
Conexão 3
M12x1-Tomada, reto, 5-polos, A-codificado
Tensão de serviço UB
250 VDC / 250 VAC
Cabo
PUR preto, Adequado para correntes de arrasto
Corrente nominal (40°C)
4.0 A
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-50...90 °C
Temperatura do cabo, cabeamento flexível
-25...90 °C
Classe de proteção
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Certificação/conformidade
CE
WEEE
cULus
Mais detalhes do produto
BCC0K6N

Conexão 1
M12x1-Macho, reto, 3-polos, A-codificado
Conexão 2
M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado
Conexão 3
M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado
Tensão de serviço UB
250 VDC / 250 VAC
Cabo
PUR preto, Adequado para correntes de arrasto
Corrente nominal (40°C)
4.0 A
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-50...90 °C
Temperatura do cabo, cabeamento flexível
-25...90 °C
Classe de proteção
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Certificação/conformidade
CE
WEEE
cULus
Mais detalhes do produto

Sensores para entrada de velocidade

BES05KR

BOS02EM

BOS02F8

BES05KR

Dimensões
Ø 12 x 50 mm
Formato construtivo
M12x1
Instalação
não faceado
Alcance
8 mm
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Frequência de comutação
2000 Hz
Material do invólucro
Latão, revestido, PTFE
Superfície ativa, material
PBT
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 3-polos
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Imunes a campos magnéticos
resistente a campo magnético (CA/CC)
Classe de proteção
IP68
Certificação/conformidade
CE
UKCA
WEEE
cULus
Características suplementares
Fator 1
faixa mais ampla de temperatura
Invólucro resistente contra respingos de solda
Resistente a solda (campo magnético 100 kA/m)
Mais detalhes do produto
BOS02EM

Série
6K
Dimensões
12 x 34 x 21.6 mm
Interface
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Função de entrada
Bloqueio de tecla liga/desliga
mesma função como a tecla
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico difuso, energético
Característica do raio
focado
Tamanho do ponto de luz
0.7 x 0.7 mm a 250 mm
Tipo de luz
Laser Luz vermelha
Alcance
1...250 mm
Conexão
Conector de encaixe, M8x1-Macho, 4-polos
Material do invólucro
ABS
Superfície ativa, material
PMMA
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
WEEE
Mais detalhes do produto
BOS02F8

Série
6K
Dimensões
12 x 34 x 21.6 mm
Interface
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Função de entrada
Bloqueio de tecla liga/desliga
mesma função como a tecla
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico difuso, Triangulação
Peculiaridade ótica
Supressão do fundo
Característica do raio
divergente
Tamanho do ponto de luz
10 x 10 mm a 150 mm
Tipo de luz
LED Luz azul
Alcance
1...200 mm
Conexão
Conector de encaixe, M8x1-Macho, 4-polos
Material do invólucro
ABS
Superfície ativa, material
PMMA
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
WEEE
Mais detalhes do produto
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar