Só é suportada a transferência de modelos CAD
Lasers de linha
Iluminações para sistemas Vision e máquinas
Disponível em:
5 Versões
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Os nossos potentes lasers de linha são utilizados para a detecção e medição de defeitos, diâmetros, cantos, fendas, degraus ou para o controle de presença. Tanto para o processamento industrial de imagens como para o alinhamento e posicionamento de peças e acessórios.
Os lasers de linha da Balluff são disparáveis, focáveis e moduláveis. Entre as nossas soluções com vida útil especialmente elevada, é possível escolher entre os tipos de luz vermelha, azul e verde, bem como entre diferentes tipos de projeção – linha, grade, matriz, ponto ou cruz.
Características específicas
- robustos e compactos (formatos construtivos M18 e M12)
- invólucro de alta qualidade, IP67
- fixação simples e posicionamento flexível
- instalação simples, classe de laser 1M ou 2M (não são necessárias medidas de proteção adicionais)
- materiais e módulos de laser de alta qualidade
- grandes distâncias de inspeção de até 2000 mm
- claro e com recurso de zoom
Disponibilidade
5 Versões
|
Código do pedido
|
Preço | Tipo de luz | Classe de laser conforme a IEC 60825-1 | Dimensões | Ângulo de abertura, mín. | Tipo de projeção | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
36322.65 BRL
Para preços individuais, por favor contacte-nos.
|
Laser Luz verde | 2M | Ø 20 x 116 mm | 45° | Linha, homogêneo | ||
|
15966.06 BRL
Para preços individuais, por favor contacte-nos.
|
Laser Luz vermelha | 2M | Ø 20 x 116 mm | 45° | Linha, homogêneo | ||
|
13428.65 BRL
Para preços individuais, por favor contacte-nos.
|
Laser Luz vermelha | 2M | Ø 20 x 116 mm | 20° | Linha, homogêneo | ||
|
22203.51 BRL
Para preços individuais, por favor contacte-nos.
|
Laser Luz vermelha | 2 | Ø 20 x 116 mm | Ponto, elíptico | |||
|
13104.41 BRL
Para preços individuais, por favor contacte-nos.
|
Laser Luz vermelha | 1M | Ø 20 x 116 mm | 30° x 30° | Em cruz |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.