Iluminação de fundo
Iluminações para sistemas Vision e máquinas
Disponível em:
9 Versões
Com as nossas iluminações de fundo é possível controlar as dimensões e formas de maneira simples, independentemente do material e da superfície. É possível escolher entre diferentes tamanhos construtivos com diversos diâmetros de campo de luz (25 × 25 mm até 300 × 200 mm) e entre as variantes com luz vermelha e infravermelha. É bom saber: As iluminações de fundo da Balluff também podem ser utilizadas como iluminação de luz incidente difusa.
Características específicas
- formato construtivo extremamente plano
- instalação simples e rápida
- versátil e com alta intensidade luminosa
- invólucro de alta qualidade, IP54 ou IP69K
- materiais de altíssima qualidade
- também disponível na variante em aço inoxidável
9 Versões
|
Código do pedido
|
Preço | Conexão | Material | Superfície luminosa | Grupo LED conforme a IEC 62471 | Tipo de luz | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5137.17 BRL
Para preços individuais, por favor contacte-nos.
|
Cabo com conector, M12x1-Macho, 4-polos, 0.3 m |
Alumínio anodizado, preto Vidro PMMA |
25 x 25 mm | Grupo livre | LED Luz vermelha | ||
|
6109.97 BRL
Para preços individuais, por favor contacte-nos.
|
Cabo com conector, M12x1-Macho, 4-polos, 0.3 m |
Alumínio anodizado, preto Vidro PMMA |
50 x 50 mm | Grupo livre | LED Luz vermelha | ||
|
8490.36 BRL
Para preços individuais, por favor contacte-nos.
|
Cabo com conector, M12x1-Macho, 4-polos, 0.3 m |
Alumínio anodizado, preto Vidro PMMA |
100 x 100 mm | Grupo livre | LED Luz vermelha | ||
|
11130.6 BRL
Para preços individuais, por favor contacte-nos.
|
Cabo com conector, M12x1-Macho, 4-polos, 0.3 m |
Alumínio anodizado, preto Vidro PMMA |
150 x 100 mm | Grupo livre | LED Luz vermelha | ||
|
9642.18 BRL
Para preços individuais, por favor contacte-nos.
|
Cabo com conector, M12x1-Macho, 4-polos, 0.3 m |
Alumínio anodizado, preto Vidro PMMA |
100 x 100 mm | Risk group 1 | LED Infravermelho | ||
|
14263.52 BRL
Para preços individuais, por favor contacte-nos.
|
Cabo com conector, M12x1-Macho, 4-polos, 0.3 m |
Alumínio anodizado, preto Vidro PMMA |
200 x 150 mm | Grupo livre | LED Luz vermelha | ||
|
15415.23 BRL
Para preços individuais, por favor contacte-nos.
|
Cabo com conector, M12x1-Macho, 4-polos, 0.3 m |
Alumínio anodizado, preto Vidro PMMA |
200 x 150 mm | Risk group 1 | LED Infravermelho | ||
|
12280.61 BRL
Para preços individuais, por favor contacte-nos.
|
Cabo com conector, M12x1-Macho, 4-polos, 0.3 m |
Alumínio anodizado, preto Vidro PMMA |
150 x 100 mm | Risk group 1 | LED Infravermelho | ||
|
7261.58 BRL
Para preços individuais, por favor contacte-nos.
|
Cabo com conector, M12x1-Macho, 4-polos, 0.3 m |
Alumínio anodizado, preto Vidro PMMA |
50 x 50 mm | Risk group 1 | LED Infravermelho |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.