Só é suportada a transferência de modelos CAD
Conectores de flange
Conectores de flange robustos para uma conexão segura
Disponível em:
66 Versões
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Na Balluff você pode fazer a sua escolha a partir de uma vasta gama de conectores de flange de aplicação flexível em M8 e M12. Os elementos de conexão estão disponíveis em versões de 3, 4, 5, 8 e 12 polos. Fabricados em metal robusto, todos eles atendem à classe de proteção IP67 e são também resistentes a impactos e vibração.
Características específicas
- com tomada e conector
- versões robustas em metal
- resistentes a impactos e vibrações
- classe de proteção IP67
- estão disponíveis diferentes comprimentos de cabo trançado
Disponibilidade
66 Versões
|
Código do pedido
|
Preço | Conexão | Fixação | Número de condutores | Seção transversal do condutor | Comprimento do fio L | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
263.88 BRL
Para preços individuais, por favor contacte-nos.
|
M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado | M16x1,5 | 5 | 0.25 mm² | 0.50 m | ||
|
232.22 BRL
Para preços individuais, por favor contacte-nos.
|
M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado | M16x1,5 | 4 | 0.25 mm² | 0.50 m | ||
|
232.22 BRL
Para preços individuais, por favor contacte-nos.
|
M12x1-Fêmea, reto, 4-polos, A-codificado | M16x1,5 | 4 | 0.25 mm² | 0.50 m | ||
|
263.88 BRL
Para preços individuais, por favor contacte-nos.
|
M12x1-Macho, reto, 5-polos, A-codificado | M16x1,5 | 5 | 0.25 mm² | 0.50 m | ||
|
634.82 BRL
Para preços individuais, por favor contacte-nos.
|
7/8"-Fêmea, reto, 4-polos | 1/2" NPT | 4 | 16 AWG | 2.00 m | ||
|
466.25 BRL
Para preços individuais, por favor contacte-nos.
|
7/8"-Macho, reto, 3-polos | 1/2" NPT | 3 | 16 AWG | 0.60 m | ||
|
446.42 BRL
Para preços individuais, por favor contacte-nos.
|
M12x1-Fêmea, reto, 8-polos, A-codificado | M16x1,5 | 8 | 0.25 mm² | 0.50 m | ||
|
634.82 BRL
Para preços individuais, por favor contacte-nos.
|
7/8"-Macho, reto, 4-polos | 1/2" NPT | 4 | 16 AWG | 2.00 m | ||
|
714.14 BRL
Para preços individuais, por favor contacte-nos.
|
M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado | 1/2" NPT | 4 | 22 AWG | 0.60 m | ||
|
226.25 BRL
Para preços individuais, por favor contacte-nos.
|
M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado | M16x1,5 | 4 | 0.25 mm² | 0.20 m |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.