Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Cabos de conexão

Transmissão segura e confiável com cabos robustos

Disponível em:

27 Série

Com os nossos cabos de conexão robustos, os sinais, dados e energia são sempre transmitidos de maneira confiável e segura. Em nossa enorme gama de produtos você com certeza encontra a conexão certa para a aplicação da sua indústria.

É possível escolher entre diferentes tipos de cabo e os mais diversos conectores de encaixe.

As vantagens mais importantes

  • a conexão certa para a sua aplicação específica
  • diversos tipos de cabo, inúmeros conectores de encaixe
  • transmitir sinais, dados e energia de modo confiável
  • robustos e adequados para a indústria

27 Série

Série
Material da capa do cabo Cabo, quantidade de condutores Conexão 01, formato construtivo Conexão 02, formato construtivo Cabo, nota
Ações
TPE, PUR, PVC 12, 3, 4, 5, 8 M12x1, M5x0,5, M8x1 M12x1, M5x0,5, M8x1
PUR, PVC 3, 4, 5, 8 M12x1 M12x1
TPE, PUR, PVC, TPU 3, 4, 5 7/8", M12x1 7/8", M12x1
TPE, PUR, TPU 4, 8 RJ45, M12x1 RJ45, M12x1
PUR, PVC 2, 3, 4 7/8", M12x1 7/8", M12x1
PUR, PVC 3 A, DIN-0°/180°, B, DIN-0°, B, DIN-180°, C, DIN-0°/180°, B, Ind.-0°, B, Ind.-180°, C, Ind.-0°/180° M12x1
PUR 3, 4, 5 M12x1, M8x1 M12x1, M8x1
TPE, FEP, Silicone 3, 4 M12x1, M8x1 M12x1, M8x1
PUR 3, 4, 5 M12x1, M8x1 M12x1
PUR 4, 5, 8 M12x1 M12x1
TPE, PUR, PVC 4, 5 M12x1 RJ45, M12x1
TPE, PUR, TPE-V 4, 5, 8 7/8", M12x1 7/8", RJ45, M12x1
PUR 3, 4 M12x1, M8x1 M12x1, M8x1
PUR 5, 8 M12x1 M12x1
PUR, PVC 2, 4 D-SUB, M12x1, M8x1 M12x1
PUR 3 M12x1, M8x1 M12x1, M8x1
PVC 3 M12x1, M8x1 M12x1, M8x1
TPE 3 M12x1, M8x1 M12x1, M8x1
PUR 4 M12x1, M8x1 M12x1, M8x1
PVC 4 M12x1, M8x1 M12x1, M8x1
TPE 4 M12x1, M8x1 M12x1, M8x1
PUR 3 M12x1, M8x1 M12x1, M8x1
PVC 3 M12x1, M8x1 M12x1, M8x1
PUR 4 M12x1, M8x1 M12x1, M8x1
PVC 4 M12x1, M8x1 M12x1, M8x1
TPE (PLTC) 3 M12x1, M8x1 M12x1, M8x1
TPE (PLTC) 4 M12x1, M8x1 M12x1, M8x1
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar