Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Cabos de ligação

Grande seleção de cabos de ligação para todas as indústrias

Disponível em:

28 Série

Em nosso abrangente portfólio de cabos de ligação para todas as indústrias você com certeza encontrará a conexão certa para a sua aplicação. Com eles, os sinais, dados e energia são sempre transmitidos de maneira confiável.

Diversos tipos de cabos e inúmeros conectores de encaixe aumentam ainda mais a sua flexibilidade na escolha do cabo de ligação apropriado.

As vantagens mais importantes

  • grande seleção para todas as indústrias
  • diversos tipos de cabo, inúmeros conectores de encaixe
  • robustos e adequados para a indústria

28 Série

Série
Material da capa do cabo Cabo, quantidade de condutores Conexão 01, formato construtivo Cabo, nota
Ações
TPE, PUR, PVC 12, 2, 3, 4, 5, 8 M12x1, M5x0,5, M8x1
PUR, PVC 3, 4, 5, 8 M12x1, M8x1
TPE, PUR, PVC, TPU 3, 4, 5 7/8", M12x1
PUR, PVC 2, 3, 4 M12x1
PUR, PVC 3, 5 A, DIN-0°, A, DIN-180°, A, DIN-0°/180°, B, DIN-0°, B, DIN-180°, C, DIN-0°/180°, B, Ind.-0°, B, Ind.-180°, C, Ind.-0°/180°
PUR 3, 4, 5 M12x1, M8x1
TPE, FEP, Silicone 3, 4 M12x1, M8x1
PUR 3, 4, 5 M12x1, M8x1
PUR 5, 8 M12x1
TPE, PUR, PVC 3, 4, 5, 8 M12x1, M8x1
PUR, TPE-V 4, 5, 8 7/8", M12x1
PUR 3, 4 M12x1, M8x1
PUR 3, 4 M12x1, M8x1
PUR 5, 8 M12x1, M16x0,75
PUR 12 M12x1
PUR 11, 19 M23x1
PUR 3 M12x1, M8x1
PVC 3 M12x1, M8x1
TPE 3 M12x1, M8x1
PUR 4 M12x1, M8x1
PVC 4 M12x1, M8x1
TPE 4 M12x1, M8x1
PUR 3 M12x1, M8x1
PVC 3 M12x1, M8x1
PUR 4 M12x1, M8x1
PVC 4 M12x1, M8x1
TPE (PLTC) 3 M12x1, M8x1
TPE (PLTC) 4 M12x1, M8x1
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar