Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Detecção confiável da posição do pistão

Detecção confiável da posição do pistão

Nós oferecemos sensores de campo magnético para as zonas de explosão 0/20 - ambientes onde poeiras, gases e vapores explosivos estão presentes continuamente, frequentemente ou por um longo período.

Esses sensores são simples de instalar. Eles são inseridos nas ranhuras em T por cima ou instalados em cilindros redondos ou tirantes usando suportes adequados. Um cabo é usado para conectar cada sensor de maneira rápida e conveniente ao amplificador de isolamento apropriado fora da zona de risco. Como o cabo é colocado no sensor, é garantida a integridade e segurança. O amplificador com saída e a relé atuam como uma interface entre os sinais elétricos da área potencialmente explosiva e da zona segura. Você também pode obter o amplificador de isolamento da Balluff - qualidade confiável a partir de uma única fonte.

  • Aprovado para zonas 0 (1G) e 20 (1D)
  • Pode ser rapidamente e facilmente inserido na ranhura em T por cima, com o dispositivo de fixação
  • Sensor, suporte de montagem e amplificador de isolamento disponíveis em uma única fonte
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar