Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Detecção confiável de posição

Detecção confiável de posição

Na Balluff, você tem acesso a um amplo portfólio de sensores indutivos para posicionamento e detecção de objetos em áreas com risco de explosão. Para monitoramento de fim de curso em cilindros hidráulicos e monitoramento de posições de válvulas, você também pode escolher entre uma ampla variedade de sensores com classificação de alta pressão. Nossos vários tamanhos de caixa e rosca se encaixam em praticamente qualquer cenário de instalação.

Oferecemos sensores com recursos especiais de segurança para áreas onde uma atmosfera explosiva está presente continuamente ou com muita frequência. Enquanto os sensores intrinsecamente seguros são geralmente usados nessas aplicações para formar uma unidade segura em combinação com os amplificadores de isolamento apropriados, também oferecemos versões compactas que fornecem a segurança necessária sem a necessidade de um amplificador adicional. Em ambientes com riscos de explosão ocasionais ou raros, oferecemos versões para várias faixas de temperatura, bem como versões completas de metal para fornecer uma solução ideal para a sua aplicação.

  • Aprovado para zonas 0 (1G), 1 (2G), 2 (3G), bem como 20 (1D), 21 (2D) e 22 (3D)
  • Classificação de pressão até 500 bar
  • Resistente à temperaturas até 140 °C
  • Sem contato e, portanto, livre de desgaste
  • Impermeável à contaminação
  • Protegido contra curto-circuitos
  • Vasta gama de corpo comum de sensores
  • Unidade segura ao usar amplificadores de isolamento disponíveis e versões de cabo
  • Versões para uso nas zonas 0 e 20 sem amplificador de isolamento
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar