Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Feedback de posição confiável

Feedback de posição confiável

Muitas aplicações em áreas de risco de explosão requerem o uso de sistemas de medição de posição para feedback confiável da posição, por exemplo, válvulas de controle e isolamento usadas em extração de petróleo e gás, refinarias e plantas petroquímicas.

Para as zonas Ex 0 e 1, a Balluff oferece sensores de posição linear magnetorrestritivos em vários estilos de haste. Nossos projetos com encapsulamento de pressão têm perfis de desempenho variados, por exemplo, para áreas onde existe risco relacionado a gás ou poeira. Existem também variantes disponíveis para uso na zona Ex 2, que podem suportar as condições potencialmente explosivas lá. As caixas dos nossos sensores de posição linear magnetorrestritivos são robustas e encapsuladas por pressão. O módulo eletrônico na versão BTL J-DEXC pode ser alterado com rapidez e facilidade. Isso significa que todas as variantes atendem aos requisitos estabelecidos pelas indústrias de petróleo e gás para alta confiabilidade e manutenção simples.

  • IECEx, ATEX, NEC e muitas outras certificações internacionais adicionais
  • Aprovado para zonas 0 (1G), 1 (2G), 2 (3G), assim como as zonas 20 (1D), 21 (2D) e 22 (3D)
  • Faixa de medição de até 7620 mm
  • Sinal de saída absoluto com alta resolução de até 5 µm
  • Classificação de pressão até 600 bar
  • Gama de interfaces disponível
  • Economia de espaço graças ao corpo reduzido
  • Comissionamento rápido através do ajuste característico da curva

Tópicos relacionados

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar