Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Flexibilné kŕmne systémy vďaka spoľahlivým senzorom

Spoločnosť IFSYS, špecialista na kŕmne technológie, sa od prvého dňa spolieha na riešenia senzorov od spoločnosti Balluff

Spoločnosť IFSYS, špecialista na kŕmne technológie, sa od prvého dňa spolieha na riešenia senzorov od spoločnosti Balluff

Odvetvie priemyslu:Automatizácia, kŕmna technikaZákazník:IFSYS Integrated Feeding Systems GmbH

Spoločnosť IFSYS vyvíja vysokokvalitné podávacie systémy pre automobilový, elektrotechnický a farmaceutický priemysel. Od založenia spoločnosti v roku 2006 sa IFSYS spolieha na spoľahlivé komponenty od spoločnosti Balluff vrátane vidlicových svetelných závor s technológiou IO-Link, bezkontaktných spínačov a priemyselných kamier. Tieto senzorové riešenia umožňujú jednoduchú integráciu, flexibilné prispôsobenie a podporujú neustály vývoj inovatívnej technológie podávania.

Situácia

Spoločnosť IFSYS sa špecializuje na technológiu podávania a pomáha svojim zákazníkom zefektívniť ich výrobné procesy. Spoločnosť má široké portfólio podávacích systémov - od systémov, ktoré obsluhujú veľké skrutky, až po systémy pre najmenšie čapy. IFSYS ponúka aj flexibilné podávacie systémy, ako aj systémy s optickým rozpoznávaním dielov a umelou inteligenciou (AI). Inovácie sú ústrednou súčasťou filozofie spoločnosti: IFSYS neustále zlepšuje svoje procesy a neustále hľadá nové, ešte lepšie riešenia.

Spoločnosť Balluff je pre nás spoľahlivým partnerom od prvého dňa. Senzory sa dajú rýchlo integrovať a ponúkajú nám spoľahlivosť a flexibilitu, ktoré potrebujeme na neustále zlepšovanie našich kŕmnych systémov a ich prispôsobovanie novým požiadavkám.

Sebastian Demar, Výkonný riaditeľ spoločnosti IFSYS

Výzva

Na splnenie vysokých požiadaviek rôznych priemyselných odvetví a zachovanie vlastnej inovačnej sily potrebuje spoločnosť IFSYS mimoriadne spoľahlivé a univerzálne komponenty pre svoje kŕmne systémy. Výzvou je vyvíjať systémy, ktoré sú nielen účinné a presné, ale aj dostatočne flexibilné na to, aby sa prispôsobili rôznym aplikáciám. Okrem toho si integrácia nových technológií, ako je optické rozpoznávanie a umelá inteligencia, vyžaduje úzku spoluprácu s partnermi, ktorí sa tiež zameriavajú na inovácie a kvalitu. Spoločnosť IFSYS preto hľadala riešenia, ktoré by umožnili jednoduchú inštaláciu a rýchle prispôsobenie s cieľom ďalej zvýšiť efektívnosť výrobných procesov.

Riešenie

Spoločnosť IFSYS sa na produkty Balluff spolieha od svojho založenia. Dlhoročné partnerstvo medzi oboma spoločnosťami charakterizuje vzájomná dôvera a spoločné zameranie na inovatívne riešenia. Spoločnosť Balluff dodáva spoločnosti IFSYS spoľahlivé komponenty, ako sú bezkontaktné spínače, fotoelektrické snímače a priemyselné kamery, ktoré sú kľúčové pre funkčnosť podávacích systémov.

Spoločnosť IFSYS oceňuje najmä vidlicové svetelné závory od spoločnosti Balluff. Tieto snímače sú k dispozícii v rôznych šírkach od 30 do 120 milimetrov a vďaka integrovaným a štandardizovaným montážnym otvorom sa veľmi ľahko inštalujú a nastavujú. Nová generácia týchto vidlicových svetelných závor je vybavená rozhraním IO-Link, ktoré výrazne rozširuje rozsah použitia snímačov. Táto technológia umožňuje ešte presnejšie riadenie a monitorovanie systémov podávania a vedie k ďalšiemu zlepšeniu výrobných procesov.

Výsledok

Používaním snímačov Balluff, ako sú svetelné závory vidlíc BGL, môže spoločnosť IFSYS ďalej zvyšovať výkonnosť svojich kŕmnych systémov a spĺňať vysoké požiadavky svojich zákazníkov. Spoľahlivé snímače zaručujú plynulú a flexibilnú prevádzku systémov. Okrem toho štandardizované rozhrania, ako napríklad IO-Link, zjednodušujú integráciu nových komponentov a výrazne urýchľujú výmenu.

To umožnilo spoločnosti IFSYS zvýšiť efektivitu výroby a zostať verná svojej filozofii inovácií. Vďaka osvedčenému partnerstvu a rýchlym službám spoločnosti Balluff dosahuje spoločnosť IFSYS svoje inovačné ciele a naďalej poskytuje svojim zákazníkom prvotriedne riešenia, ktoré sú odolné voči budúcnosti.

Výhody vidlicových svetelných závor

  • Vysielač a prijímač už nastavené v jednom puzdre
  • Možnosť prevádzky v režime SIO so spínacím výstupom a monitorovaním signálu prostredníctvom IO-Link
  • Výmena zariadenia bez manuálneho zásahu a znalostí s ukladaním údajov v nadradenom zariadení
  • Mechanicky plne spätne kompatibilný
  • Integrované naťahovanie impulzov
  • Puzdro z liateho zinku s krytím IP67 na použitie v náročných podmienkach

Používané produkty

BGL0080

Štandardné vidlicové svetelné závory z kovu

BGL0081

Štandardné vidlicové svetelné závory z kovu

BGL007Y

Štandardné vidlicové svetelné závory z kovu

BGL007Z

Štandardné vidlicové svetelné závory z kovu

BGL0080

Štandardné vidlicové svetelné závory z kovu

Rozmer
10 x 100 x 88 mm
Otvorenie vidlice
80 mm
Rozhranie
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
Princíp fungovania
Fork sensor
Princíp optickej činnosti
Through-beam sensor
Charakteristika lúča
Divergent
Typ svetla
LED Red light
Veľkosť svetelného bodu
Ø 1.7 mm Light exit
Pripojenie
Connector, M8x1-Male, 3-pin
Materiál puzdra
Zinc, Die casting, black coated
PUR, PA 6.6
Snímací povrch materiálu
Glass, coated
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Viac informácií o produkte
BGL0081

Štandardné vidlicové svetelné závory z kovu

Rozmer
10 x 140 x 93 mm
Otvorenie vidlice
120 mm
Rozhranie
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
Princíp fungovania
Fork sensor
Princíp optickej činnosti
Through-beam sensor
Charakteristika lúča
Divergent
Typ svetla
LED Red light
Veľkosť svetelného bodu
Ø 2.0 mm Light exit
Pripojenie
Connector, M8x1-Male, 3-pin
Materiál puzdra
Zinc, Die casting, black coated
PUR, PA 6.6
Snímací povrch materiálu
Glass, coated
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Viac informácií o produkte
BGL007Y

Štandardné vidlicové svetelné závory z kovu

Rozmer
10 x 50 x 68 mm
Otvorenie vidlice
30 mm
Rozhranie
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
Princíp fungovania
Fork sensor
Princíp optickej činnosti
Through-beam sensor
Charakteristika lúča
Divergent
Typ svetla
LED Red light
Veľkosť svetelného bodu
Ø 0.85 mm Light exit
Pripojenie
Connector, M8x1-Male, 3-pin
Materiál puzdra
Zinc, Die casting, black coated
PUR, PA 6.6
Snímací povrch materiálu
Glass, coated
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Viac informácií o produkte
BGL007Z

Štandardné vidlicové svetelné závory z kovu

Rozmer
10 x 70 x 88 mm
Otvorenie vidlice
50 mm
Rozhranie
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
Princíp fungovania
Fork sensor
Princíp optickej činnosti
Through-beam sensor
Charakteristika lúča
Divergent
Typ svetla
LED Red light
Veľkosť svetelného bodu
Ø 1.2 mm Light exit
Pripojenie
Connector, M8x1-Male, 3-pin
Materiál puzdra
Zinc, Die casting, black coated
PUR, PA 6.6
Snímací povrch materiálu
Glass, coated
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Viac informácií o produkte

Získajte viac informácií o našej novej generácii svetelných zábran pre vidlice

K novému produktu

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás priamo telefonicky: +421 2 672 000 61


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať