Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

10.07.2026

Štrbinové svetelné závory novej generácie

Jednoduchá inštalácia bez zložitého nastavovania - najjednoduchší spôsob optickej detekcie

S novou generáciou štrbinových optických závor Balluff predstavuje rozšírené portfólio, ktoré spoľahlivo pokrýva všetky priemyselné požiadavky. Rodina produktov ponúka správne riešenie pre každú aplikáciu, od ekonomických základných závor a vysoko výkonných štandardných modelov až po vysoko presné laserové a odolné infračervené varianty. Naša široká ponuka zahŕňa rôzne šírky štrbiny, rôzne typy svetla, ako aj špeciálne vyhotovenia určené pre náročné aplikácie.

Moderná optika, odolná konštrukcia a úplná mechanická kompatibilita s predchádzajúcou generáciou zabezpečia jednoduchú integráciu a automatizáciu do budúcnosti - bez ohľadu na to, či ide o jednoduché monitorovanie prítomnosti alebo náročné presné úlohy.

Čo majú všetky varianty novej generácie štrbinových optických závor spoločné?

Úplná mechanická kompatibilita s predchádzajúcimi generáciami

Vysielač a prijímač sú dokonale nastavené - nie je potrebné žiadne dodatočné nastavenie

Zarovnanie vysielača a prijímača zabezpečuje presnú inštaláciu

Pripravené na okamžité použitie vďaka praktickému systému plug-and-play

Puzdro z liateho zinku s krytím IP67 vhodné aj do náročných podmienok prostredia


Zamerajte sa na to podstatné: Entry Line

S novou generáciou štrbinových optických závor Balluff ponúka aj optimalizovanú základnú verziu ako rozšírenie portfólia. Tento základný model predstavuje dokonalú rovnováhu medzi funkčnosťou a komfortom užívateľa, ktorá je zasadená do mimoriadne odolného puzdra.

Entry Line závory sú vhodné pre zákazníkov, ktorí vyžadujú riešenie rovnako úsporné ako aj spoľahlivé. Využívajú červené svetlo, sústreďujú sa na základnú funkciu a zároveň sú cenovo optimalizované, ale nerobia kompromisy: snímače detekujú objekty bez ohľadu na farbu a povrch, a to aj v náročných priemyselných podmienkach.

Špeciálne vlastnosti

  • Cenovo optimalizované, úsporné riešenie
  • Systém plug-and-play: možno ho okamžite používať
  • Neúmyselné prestavenie je nemožné
  • Jednoduché nastavenie a monitorovanie vďaka viditeľnému červenému svetlu vysielača
  • Spoľahlivá detekcia objektu bez ohľadu na farbu a povrch
  • Tri veľkosti štrbiny: 30, 50 a 80 mm


Štandardná verzia novej generácie štrbinových závor: IO-Link a viac

Vyššie technické požiadavky, napríklad vyššia spínacia frekvencia, detekcia malých objektov alebo prenos signálu do riadiaceho systému, podporuje štandardná verzia. Kombinujú vynikajúci optický výkon s možnosťou voľby medzi klasickou štandardnou prevádzkou (režim SIO) alebo modernou komunikáciou IO-Link.

Optimalizujte svoje procesy pomocou modernej komunikácie IO-Link: vyššia spínacia frekvencia 5 kHz, až o 50 % lepšia opakovateľnosť a detekcia malých dielov, o 100 % lepšia odolnosť voči ambietnému svetlu a spoľahlivá prevádzka vďaka vyššej funkčnej rezerve zaisťuje maximálnu efektívnosť a spoľahlivosť. Štrbinová optická závora, vybavená integrovaným predlžovačom impulzov, zabezpečuje spoľahlivú detekciu aj krátkych signálov - žiadne dáta sa nestratia.

Špeciálne funkcie

  • Výrazne zlepšený optický výkon (odolnosť voči okolitému svetlu, presnosť opakovania, detekcia najmenších častí)
  • inteligentná komunikácia IO-Link: konfigurácia na diaľku, monitorovanie stavu optiky, napätia a teploty, monitorovanie znečistenia a funkcia uzamknutia potenciometra
  • Veľkosti štrninyy od 5 do 220 mm
  • Možnosť prevádzky v režime SIO so spínacím výstupom a monitorovaním signálu prostredníctvom IO-Link
  • Výmena zariadenia bez manuálneho zásahu a znalostí s ukladaním konfigurácie na dátovej sieti
  • Integrované predĺženie impulzov


Laserové a infračervené verzie - pre špeciálne aplikácie a maximálnu presnosť

Laserové a infračervené verzie sú vhodné pre obzvlášť náročné úlohy. Laserové varianty ponúkajú väčšiu presnosť detekcie hrán, rozpoznávajú najmenšie štruktúry cez úzke medzery a malé otvory a podporujú presné nastavenie polohy vďaka ostrému svetelnému bodu.
V znečistenom prostredí sa infračervená technológia skutočne uplatní.

Špeciálne funkcie

  • Infračervené BGL so šírkou štrbiny od 5 do 220 mm
  • Laserové BGL so šírkou vidlice od 30 do 120 mm
  • inteligentná komunikácia IO-Link


Jasná logika - závory s rovnakým rodokmeňom

Štruktúra ponuky sa riadi jednoduchým, ľahko pochopiteľným systémom.

Balluff tak predstavujelogicky štruktúrovaný a kompletný sortiment výrobkovktorý umožňuje obslúžiť každú aplikáciu optimálnou technológiou.

Je výkon dostatočný?

Perfektný - efektívny a pripravený na okamžité použitie.

Sú potrebné vyššie výkonnostné parametre?

Štandardné.

Vyžaduje sa špeciálny prístup alebo maximálna presnosť?

Laserové, infračervené a špeciálne varianty.


Video thumbnail

Naše výrobky

Štrbinové optické závory BGL Entry Line

BGL006Y

BGL0070

BGL006Z

BGL006Y

Rozmer
10 x 70 x 88 mm
Otvorenie vidlice
50 mm
Rozhranie
Push-pull: NO(PNP)/NC(NPN)
Princíp fungovania
Fork sensor
Princíp optickej činnosti
Through-beam sensor
Charakteristika lúča
Divergent
Typ svetla
LED Red light
Veľkosť svetelného bodu
Ø 1 mm Light exit
Pripojenie
Connector, M8x1-Male, 3-pin
Materiál puzdra
Zinc, Die casting, black coated
PUR, PA 6.6
Snímací povrch materiálu
Glass
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
WEEE
cULus
Viac informácií o produkte
BGL0070

Rozmer
10 x 50 x 68 mm
Otvorenie vidlice
30 mm
Rozhranie
Push-pull: NO(PNP)/NC(NPN)
Princíp fungovania
Fork sensor
Princíp optickej činnosti
Through-beam sensor
Charakteristika lúča
Divergent
Typ svetla
LED Red light
Veľkosť svetelného bodu
Ø 0.85 mm Light exit
Pripojenie
Connector, M8x1-Male, 3-pin
Materiál puzdra
Zinc, Die casting, black coated
PUR, PA 6.6
Snímací povrch materiálu
Glass
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
WEEE
cULus
Viac informácií o produkte
BGL006Z

Rozmer
10 x 100 x 88 mm
Otvorenie vidlice
80 mm
Rozhranie
Push-pull: NO(PNP)/NC(NPN)
Princíp fungovania
Fork sensor
Princíp optickej činnosti
Through-beam sensor
Charakteristika lúča
Divergent
Typ svetla
LED Red light
Veľkosť svetelného bodu
Ø 1.2 mm Light exit
Pripojenie
Connector, M8x1-Male, 3-pin
Materiál puzdra
Zinc, Die casting, black coated
PUR, PA 6.6
Snímací povrch materiálu
Glass
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
WEEE
cULus
Viac informácií o produkte

Štrbinové optické závory BGL s červeným svetlom

BGL008L

BGL0083

BGL0084

BGL0082

BGL0081

BGL0080

BGL008K

BGL007Y

BGL007Z

BGL008L

Rozmer
10 x 240 x 153 mm
Otvorenie vidlice
220 mm
Rozhranie
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
Princíp fungovania
Fork sensor
Princíp optickej činnosti
Through-beam sensor
Charakteristika lúča
Divergent
Typ svetla
LED Red light
Veľkosť svetelného bodu
Ø 1.7 mm Light exit
Pripojenie
Connector, M8x1-Male, 3-pin
Materiál puzdra
Zinc, Die casting, black coated
PUR, PA 6.6
Snímací povrch materiálu
Glass, coated
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Viac informácií o produkte
BGL0083

Rozmer
10 x 30 x 54 mm
Otvorenie vidlice
10 mm
Rozhranie
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
Princíp fungovania
Fork sensor
Princíp optickej činnosti
Through-beam sensor
Charakteristika lúča
Divergent
Typ svetla
LED Red light
Veľkosť svetelného bodu
Ø 0.85 mm Light exit
Pripojenie
Connector, M8x1-Male, 3-pin
Materiál puzdra
Zinc, Die casting, black coated
PUR, PA 6.6
Snímací povrch materiálu
Glass
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Viac informácií o produkte
BGL0084

Rozmer
10 x 40 x 58 mm
Otvorenie vidlice
20 mm
Rozhranie
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
Princíp fungovania
Fork sensor
Princíp optickej činnosti
Through-beam sensor
Charakteristika lúča
Divergent
Typ svetla
LED Red light
Veľkosť svetelného bodu
Ø 0.85 mm Light exit
Pripojenie
Connector, M8x1-Male, 3-pin
Materiál puzdra
Zinc, Die casting, black coated
PUR, PA 6.6
Snímací povrch materiálu
Glass
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Viac informácií o produkte
BGL0082

Rozmer
10 x 25 x 54 mm
Otvorenie vidlice
5 mm
Rozhranie
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
Princíp fungovania
Fork sensor
Princíp optickej činnosti
Through-beam sensor
Charakteristika lúča
Divergent
Typ svetla
LED Red light
Veľkosť svetelného bodu
Ø 0.85 mm Light exit
Pripojenie
Connector, M8x1-Male, 3-pin
Materiál puzdra
Zinc, Die casting, black coated
PUR, PA 6.6
Snímací povrch materiálu
Glass
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Viac informácií o produkte
BGL0081

Rozmer
10 x 140 x 93 mm
Otvorenie vidlice
120 mm
Rozhranie
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
Princíp fungovania
Fork sensor
Princíp optickej činnosti
Through-beam sensor
Charakteristika lúča
Divergent
Typ svetla
LED Red light
Veľkosť svetelného bodu
Ø 2.0 mm Light exit
Pripojenie
Connector, M8x1-Male, 3-pin
Materiál puzdra
Zinc, Die casting, black coated
PUR, PA 6.6
Snímací povrch materiálu
Glass, coated
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Viac informácií o produkte
BGL0080

Rozmer
10 x 100 x 88 mm
Otvorenie vidlice
80 mm
Rozhranie
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
Princíp fungovania
Fork sensor
Princíp optickej činnosti
Through-beam sensor
Charakteristika lúča
Divergent
Typ svetla
LED Red light
Veľkosť svetelného bodu
Ø 1.7 mm Light exit
Pripojenie
Connector, M8x1-Male, 3-pin
Materiál puzdra
Zinc, Die casting, black coated
PUR, PA 6.6
Snímací povrch materiálu
Glass, coated
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Viac informácií o produkte
BGL008K

Rozmer
10 x 200 x 153 mm
Otvorenie vidlice
180 mm
Rozhranie
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
Princíp fungovania
Fork sensor
Princíp optickej činnosti
Through-beam sensor
Charakteristika lúča
Divergent
Typ svetla
LED Red light
Veľkosť svetelného bodu
Ø 1.7 mm Light exit
Pripojenie
Connector, M8x1-Male, 3-pin
Materiál puzdra
Zinc, Die casting, black coated
PUR, PA 6.6
Snímací povrch materiálu
Glass, coated
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Viac informácií o produkte
BGL007Y

Rozmer
10 x 50 x 68 mm
Otvorenie vidlice
30 mm
Rozhranie
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
Princíp fungovania
Fork sensor
Princíp optickej činnosti
Through-beam sensor
Charakteristika lúča
Divergent
Typ svetla
LED Red light
Veľkosť svetelného bodu
Ø 0.85 mm Light exit
Pripojenie
Connector, M8x1-Male, 3-pin
Materiál puzdra
Zinc, Die casting, black coated
PUR, PA 6.6
Snímací povrch materiálu
Glass, coated
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Viac informácií o produkte
BGL007Z

Rozmer
10 x 70 x 88 mm
Otvorenie vidlice
50 mm
Rozhranie
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
Princíp fungovania
Fork sensor
Princíp optickej činnosti
Through-beam sensor
Charakteristika lúča
Divergent
Typ svetla
LED Red light
Veľkosť svetelného bodu
Ø 1.2 mm Light exit
Pripojenie
Connector, M8x1-Male, 3-pin
Materiál puzdra
Zinc, Die casting, black coated
PUR, PA 6.6
Snímací povrch materiálu
Glass, coated
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Viac informácií o produkte

Štrbinové optické závory BGL s laserom

BGL008E

BGL008H

BGL008J

BGL008F

BGL008E

Rozmer
10 x 50 x 68 mm
Otvorenie vidlice
30 mm
Rozhranie
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
Princíp fungovania
Fork sensor
Princíp optickej činnosti
Through-beam sensor
Charakteristika lúča
Collimated
Typ svetla
Laser Red light
Veľkosť svetelného bodu
Ø 0.3 mm Light exit
Pripojenie
Connector, M8x1-Male, 3-pin
Materiál puzdra
Zinc, Die casting, black coated
PUR, PA 6.6
Snímací povrch materiálu
Glass, coated
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Viac informácií o produkte
BGL008H

Rozmer
10 x 100 x 88 mm
Otvorenie vidlice
80 mm
Rozhranie
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
Princíp fungovania
Fork sensor
Princíp optickej činnosti
Through-beam sensor
Charakteristika lúča
Collimated
Typ svetla
Laser Red light
Veľkosť svetelného bodu
Ø 0.3 mm Light exit
Pripojenie
Connector, M8x1-Male, 3-pin
Materiál puzdra
Zinc, Die casting, black coated
PUR, PA 6.6
Snímací povrch materiálu
Glass, coated
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Viac informácií o produkte
BGL008J

Rozmer
10 x 140 x 93 mm
Otvorenie vidlice
120 mm
Rozhranie
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
Princíp fungovania
Fork sensor
Princíp optickej činnosti
Through-beam sensor
Charakteristika lúča
Collimated
Typ svetla
Laser Red light
Veľkosť svetelného bodu
Ø 0.3 mm Light exit
Pripojenie
Connector, M8x1-Male, 3-pin
Materiál puzdra
Zinc, Die casting, black coated
PUR, PA 6.6
Snímací povrch materiálu
Glass, coated
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Viac informácií o produkte
BGL008F

Rozmer
10 x 70 x 88 mm
Otvorenie vidlice
50 mm
Rozhranie
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
Princíp fungovania
Fork sensor
Princíp optickej činnosti
Through-beam sensor
Charakteristika lúča
Collimated
Typ svetla
Laser Red light
Veľkosť svetelného bodu
Ø 0.3 mm Light exit
Pripojenie
Connector, M8x1-Male, 3-pin
Materiál puzdra
Zinc, Die casting, black coated
PUR, PA 6.6
Snímací povrch materiálu
Glass, coated
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Viac informácií o produkte

Štrbinové optické závory BGL s infračerveným svetlom

BGL008C

BGL008M

BGL0089

BGL008T

BGL0088

BGL008A

BGL008R

BGL008N

BGL008P

BGL008C

Rozmer
10 x 140 x 93 mm
Otvorenie vidlice
120 mm
Rozhranie
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
Princíp fungovania
Fork sensor
Princíp optickej činnosti
Through-beam sensor
Charakteristika lúča
Divergent
Typ svetla
LED Infrared
Veľkosť svetelného bodu
Ø 2.5 mm Light exit
Pripojenie
Connector, M8x1-Male, 3-pin
Materiál puzdra
Zinc, Die casting, black coated
PUR, PA 6.6
Snímací povrch materiálu
Glass, coated
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Viac informácií o produkte
BGL008M

Rozmer
10 x 25 x 54 mm
Otvorenie vidlice
5 mm
Rozhranie
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
Princíp fungovania
Fork sensor
Princíp optickej činnosti
Through-beam sensor
Charakteristika lúča
Divergent
Typ svetla
LED Infrared
Veľkosť svetelného bodu
Ø 1.7 mm Light exit
Pripojenie
Connector, M8x1-Male, 3-pin
Materiál puzdra
Zinc, Die casting, black coated
PUR, PA 6.6
Snímací povrch materiálu
Glass
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Viac informácií o produkte
BGL0089

Rozmer
10 x 70 x 88 mm
Otvorenie vidlice
50 mm
Rozhranie
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
Princíp fungovania
Fork sensor
Princíp optickej činnosti
Through-beam sensor
Charakteristika lúča
Divergent
Typ svetla
LED Infrared
Veľkosť svetelného bodu
Ø 2.5 mm Light exit
Pripojenie
Connector, M8x1-Male, 3-pin
Materiál puzdra
Zinc, Die casting, black coated
PUR, PA 6.6
Snímací povrch materiálu
Glass, coated
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Viac informácií o produkte
BGL008T

Rozmer
10 x 240 x 153 mm
Otvorenie vidlice
220 mm
Rozhranie
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
Princíp fungovania
Fork sensor
Princíp optickej činnosti
Through-beam sensor
Charakteristika lúča
Divergent
Typ svetla
LED Infrared
Veľkosť svetelného bodu
Ø 2.5 mm Light exit
Pripojenie
Connector, M8x1-Male, 3-pin
Materiál puzdra
Zinc, Die casting, black coated
PUR, PA 6.6
Snímací povrch materiálu
Glass, coated
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Viac informácií o produkte
BGL0088

Rozmer
10 x 50 x 68 mm
Otvorenie vidlice
30 mm
Rozhranie
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
Princíp fungovania
Fork sensor
Princíp optickej činnosti
Through-beam sensor
Charakteristika lúča
Divergent
Typ svetla
LED Infrared
Veľkosť svetelného bodu
Ø 2.5 mm Light exit
Pripojenie
Connector, M8x1-Male, 3-pin
Materiál puzdra
Zinc, Die casting, black coated
PUR, PA 6.6
Snímací povrch materiálu
Glass, coated
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Viac informácií o produkte
BGL008A

Rozmer
10 x 100 x 88 mm
Otvorenie vidlice
80 mm
Rozhranie
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
Princíp fungovania
Fork sensor
Princíp optickej činnosti
Through-beam sensor
Charakteristika lúča
Divergent
Typ svetla
LED Infrared
Veľkosť svetelného bodu
Ø 2.5 mm Light exit
Pripojenie
Connector, M8x1-Male, 3-pin
Materiál puzdra
Zinc, Die casting, black coated
PUR, PA 6.6
Snímací povrch materiálu
Glass, coated
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Viac informácií o produkte
BGL008R

Rozmer
10 x 200 x 153 mm
Otvorenie vidlice
180 mm
Rozhranie
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
Princíp fungovania
Fork sensor
Princíp optickej činnosti
Through-beam sensor
Charakteristika lúča
Divergent
Typ svetla
LED Infrared
Veľkosť svetelného bodu
Ø 2 mm Light exit
Pripojenie
Connector, M8x1-Male, 3-pin
Materiál puzdra
Zinc, Die casting, black coated
PUR, PA 6.6
Snímací povrch materiálu
Glass, coated
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Viac informácií o produkte
BGL008N

Rozmer
10 x 30 x 54 mm
Otvorenie vidlice
10 mm
Rozhranie
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
Princíp fungovania
Fork sensor
Princíp optickej činnosti
Through-beam sensor
Charakteristika lúča
Divergent
Typ svetla
LED Infrared
Veľkosť svetelného bodu
Ø 2 mm Light exit
Pripojenie
Connector, M8x1-Male, 3-pin
Materiál puzdra
Zinc, Die casting, black coated
PUR, PA 6.6
Snímací povrch materiálu
Glass
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Viac informácií o produkte
BGL008P

Rozmer
10 x 40 x 58 mm
Otvorenie vidlice
20 mm
Rozhranie
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
Princíp fungovania
Fork sensor
Princíp optickej činnosti
Through-beam sensor
Charakteristika lúča
Divergent
Typ svetla
LED Infrared
Veľkosť svetelného bodu
Ø 1.5 mm Light exit
Pripojenie
Connector, M8x1-Male, 3-pin
Materiál puzdra
Zinc, Die casting, black coated
PUR, PA 6.6
Snímací povrch materiálu
Glass
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Viac informácií o produkte

Výhody štrbinových optických závor

  • Flexibilita:Všestranné použitie pre rôzne aplikácie vďaka veľkému výberu veľkostí a typov svetla

  • Vysoká presnosť:Detekcia aj tých najmenších a aj priehľadnejších objektov s maximálnou presnosťou a opakovateľnosťou.

  • Všestranné možnosti použitia:Vhodné na detekciu hrán, otvorov a štrbín, ako aj v procesoch balenia, tlače a montáže.

  • Spoľahlivosť:Stabilný výkon aj v náročných podmienkach prostredia, odolnosť voči vibráciám a mechanickému namáhaniu.

  • Bezúdržbovosť:Žiadne pohyblivé časti znamenajú dlhšiu životnosť, menšie opotrebovanie a nízku potrebu údržby.

  • Vysoká odolnosť voči rušeniu:Necitlivé na okolité osvetlenie a elektromagnetické rušenie

Aplikácie a prípady použitia

  • Monitorovanie prítomnosti

  • Detekcia a počítanie objektov

  • Kontrola prechodu na dopravných pásoch

  • Kontrola preťaženia

  • Kontrola prietoku v plniacom systéme

  • Nastavenie polohy (koncová poloha)

  • Kontrola veľkosti

  • Kontrola nevyváženosti otočených dielov Kontrola vyhadzovania

  • Detekcia tenkých vrstiev a drôtov

  • Meranie rýchlosti

Aký typ svetla použiť a kedy?

  • Červené svetlo

    Skutočne všestranné a vďaka dobrej viditeľnosti sa mimoriadne ľahko inštaluje.

  • Infračervené svetlo

    Pre ľudské oko neviditeľné, čo zvyšuje bezpečnosť a minimalizuje rušivé vplyvy okolitého svetla. Jeho použitie sa odporúča v silne znečistenom prostredí.

  • Laser

    Zabezpečuje najlepšie výsledky pri presnom nastavení polohy a detekcii rýchlych pohybov

  • Vlnová dĺžka

    Vhodné na detekciu vody a iné kvapaliny, sklo alebo podklad

Downloads

  • Set for the future with IO-Link technology
  • BGL entry series – new generation of basic fork sensors
  • The Comprehensive Portfolio of New Generation Fork Sensors
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás priamo telefonicky: +421 2 672 000 61


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať