Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Flexibilne rozšíriteľný a modulárny systém spracovania obrazu

Jednoduchá škálovateľnosť vďaka inteligentným funkciám

Jednoduchá škálovateľnosť vďaka inteligentným funkciám

Odvetvie priemyslu:Kontrola kvality v automobilovej výrobeZákazník:Quality Automation GmbH

Spoločnosť Quality Automation GmbH pôsobí v oblasti automatizácie výroby a výroby od svojho založenia v roku 2000 a celosvetovo zabezpečuje efektívnosť a bezpečnosť výroby podľa najvyšších štandardov kvality. Medzi zákazníkov spoločnosti Quality Automation GmbH patria spoločnosti zo zdravotníckeho, spotrebiteľského a automobilového sektora.


Situácia

Od dodávateľov, najmä vo veľkých priemyselných odvetviach, ako je napríklad automobilový priemysel, sa očakáva, že budú poskytovať zdokumentovanú, stopercentnú kvalitu, a to až príliš často v spojení s vysokým tlakom na cenu. Vo väčšine prípadov sa to dá dosiahnuť len pomocou automatizačnej technológie v spojení s priemyselným spracovaním obrazu.

Výzva

Jeden zo zákazníkov spoločnosti Quality Automation, ktorý vo svojom závode vyrába rôzne typy vozidiel, hľadal systém, ktorý by dokázal kontrolovať rôzne kritériá pri výrobe automobilov na základe konkrétneho typu. Predtým tieto kritériá kontrolovali operátori linky a v hodnotení boli rozdiely v závislosti od zmeny. Dokonca aj na konci zmeny bolo pre operátorov vyčerpávajúce udržiavať úroveň. Aby sa znížila pracovná záťaž operátorov pri kontrole kritérií, automatizovaný systém musí najprv načítať čiarový kód na určenie typu vozidla. Potom by mal vykonať kontrolu prítomnosti špecifickú pre daný typ, merania a rozpoznávanie vzorov. Mal by odpovedať na nasledujúce otázky: Sú prítomné všetky skrutky a plomby? Sú káble namontované v správnej farbe? Sú zástrčky správne zapojené? Aká je poloha konkrétnej príruby vzhľadom na zvyšok vozidla? Aké je nastavenie jednotlivých namontovaných komponentov? Je namontovaný správny komponent? Všetko rôznorodé požiadavky a otázky, ktoré si vyžadujú väčšie prispôsobenie.

Riešenie

Vďaka dvom systémom na spracovanie obrazu dosiahol zákazník trvalo vysokú úroveň zabezpečenia kvality. Údaje zozbierané systémami na spracovanie obrazu a snímky chýb sa ukladajú v hlavnom systéme. Tým sa zabezpečuje úplná dokumentácia kontrolovaných kritérií a chyby sa dajú analyzovať ešte dlho po tom, ako vozidlo opustilo linku. Vďaka škálovateľnosti systému spracovania obrazu môže zákazník neskôr rozšíriť zabezpečenie kvality aj na ďalšie oblasti. Rozšírenie nie je obmedzené počtom použitých priemyselných kamier. Modulárny systém priemyselných kamier Balluff umožňuje Quality Automation až 80 000 rôznych kombinácií priemyselných kamier vďaka veľkému počtu rôznych snímačov, filtrov, držiakov objektívov, rozhraní, typov puzdier a tried ochrany. To znamená, že pre každú možnú aplikáciu je k dispozícii správna priemyselná kamera.

Ako to funguje?

Prvý systém na detekciu prítomnosti má šesť priemyselných kamier, zatiaľ čo druhý systém na meranie a rozpoznávanie vzorov je vybavený deviatimi. Každá priemyselná kamera sníma funkciu, ktorá sa má kontrolovať. Oba systémy na spracovanie obrazu dostávajú informácie z hlavného systému o tom, ktorý typ vozidla sa má kontrolovať.

Podľa toho sa do systémov na spracovanie obrazu posielajú aj potrebné hraničné hodnoty. Systémy spracovania obrazu kontrolujú prvky a výsledky sa zobrazujú prostredníctvom monitorovacieho monitora na kontrolných miestach.

Obsluha systému má potom možnosť odstrániť zistené problémy a potom ich nechať znovu skontrolovať systémami na spracovanie obrazu.


Výhody

Aké sú najdôležitejšie vlastnosti vašej aplikácie?

  • FGPA (Field Programmable Gate Array)
  • 64 MB obrazovej pamäte
  • Priemyselne kompatibilné pripojenia
  • Inteligentná funkcia: SmartFrameRecall
  • Inteligentná funkcia: brzda šírky pásma


Produkty

Spoločnosť Quality Automation sa pri svojich modulárnych systémoch na spracovanie obrazu spolieha na sériu Gigabit EthernetBVS CA-GX0 - priemyselné PoEktorý je ideálne vybavený na použitie v náročných podmienkach vďaka skrutkovateľným priemyselným pripojeniam a má požadované inteligentné funkcie s FPGA a obrazovou pamäťou.

Odporúčania

Kombinácia obrazovej pamäte a inteligentných funkcií, ako je obmedzenie šírky pásma alebo SmartFrameRecall, zabezpečuje spoľahlivú prevádzku viacerých priemyselných kamier v jednom systéme bez straty obrazu.
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať