Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
PIN 1: white, Pair 3
PIN 2: brown, Pair 3
PIN 3: green, Pair 4
PIN 4: yellow, pair 4
PIN 5: gray, Pair 2
PIN 6: pink, Pair 2
PIN 7: blue, Pair 1
PIN 8: red, Pair 1
PIN 9: black, Pair 5
PIN10: violet, Pair 5
PIN11: gray/pink, Pair 6
PIN12: red/blue, Pair 6
PIN 2: brown, Pair 3
PIN 3: green, Pair 4
PIN 4: yellow, pair 4
PIN 5: gray, Pair 2
PIN 6: pink, Pair 2
PIN 7: blue, Pair 1
PIN 8: red, Pair 1
PIN 9: black, Pair 5
PIN10: violet, Pair 5
PIN11: gray/pink, Pair 6
PIN12: red/blue, Pair 6
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Káble pre produkty BML
Pripojenie
M12x1-Female, straight, 12-pin, A-coded
Kábel
PUR Shielded black, 5 m
Počet vodičov
12
Prierez vodiča
0.08 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...85 °C
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
| BCC M41C-0000-1A-169-PS0C08-050-C009 | BCC M41C-0000-1A-169-PS0C25-050-C009 | |
|
92,51 EUR
Cenníková cena
|
77,68 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | M12x1-Female, straight, 12-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 12-pin, A-coded |
|---|---|---|
| Kábel | PUR Shielded black, 5 m | PUR Shielded black, 5 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 12 | 12 |
| Prierez vodiča | 0.08 mm² | 0.25 mm² |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -40...85 °C | -40...105 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -25...85 °C | -25...105 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 0.5 A | 1.5 A |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
| Káblový plášť, farba | black | black |
| Schválenie/zhoda |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD