Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Nielen click-clack

Zmysluplnejšie údaje prostredníctvom monitorovania stavu

Zmysluplnejšie údaje prostredníctvom monitorovania stavu

Odvetvie priemyslu:Špeciálne strojárstvo - kováčsky priemyselZákazník:Jerko Sprühsysteme GmbH

Viac zmysluplných údajov prostredníctvom monitorovania stavu. "Monitorovanie stavu a predchádzanie neplánovaným odstávkam strojov sú pre nás a našich zákazníkov čoraz dôležitejšie," vysvetľuje Niklas Dahmen, konateľ spoločnosti Jerko Sprühsysteme GmbH. "Preto sme si položili otázku, ako môžeme z našich systémov získať viac užitočných údajov - bez dodatočného úsilia."


Situácia

Zásobovanie postrekovačov a systémov zohráva dôležitú úlohu pri dostupnosti strojov. Ak sa tu vyskytnú poruchy v dôsledku znečistenia, opotrebovania alebo upchatia potrubia, systémy sa zastavia. "Naším cieľom bolo stabilizovať spoľahlivosť procesov pri zásobovaní systémov prostredníctvom pneumatického piestového čerpadla poskytnutím užitočnejších údajov. Dodatočné informácie sa potom majú použiť na prediktívnu údržbu a cielené monitorovanie stavu," hovorí Dahmen.

Výzva

Spoločnosť Jerko Sprühsysteme vyrába striekacie systémy pre kováčsky a kovoobrábací priemysel na základe individuálnych požiadaviek. Každý z nich je jedinečný. Systémy siahajú od malých, ručne ovládaných ručných postrekovačov až po robotické systémy a manipulátorové postrekovacie systémy na bezpečnú manipuláciu s ťažkými bremenami, ktoré fungujú úplne automaticky.

Neplánované zastavenie alebo zlyhanie systémov by výrazne narušilo synchronizovaný výrobný proces tepelne citlivých komponentov a spôsobilo vysoké náklady pri opätovnom spustení. A práve tomu je potrebné predísť.

Riešenie

Ako ideálne sa ukázalo riešenie využívajúce snímače zo systému Smart Automation and Monitoring System (SAMS). Okrem procesných údajov tieto nové snímače zaznamenávajú a prenášajú aj prevádzkové údaje, ako sú teplota, prevádzkové hodiny, rýchlosť zdvihu, kvalita signálu a vibrácie.

"Napríklad kvalita signálu poskytuje informácie o prostredí stroja; znižuje sa, ak sú senzory znečistené. A hodnota vibrácií ukazuje, či je všetko mechanicky v poriadku," vysvetľuje ďalšie funkcie Dahmen. Tým sa výrazne zlepšuje monitorovanie stavu. A všetky údaje pochádzajú zo štandardného "click-clack" senzora.

Ako to funguje?

Použitý snímač BES05Y7 bol nainštalovaný v piestovom čerpadle a vďaka integrovaným doplnkovým funkciám teraz spoľahlivo rozpozná, či je proces v poriadku.

Oveľa viac, ako by to kedy dokázal štandardný snímač.

Je teplota stále správna? Je profil vibrácií v poriadku, alebo sa objavujú známky opotrebovania? Koľko zdvihov čerpadlo vykonalo? Tieto a ďalšie informácie sa prenášajú do riadiaceho systému prostredníctvom IO-Link a poskytujú presný a včasný prehľad o stave systému. A to všetko bez drahých špeciálnych snímačov - jednoducho tam, kde by inak bol nainštalovaný klasický štandardný snímač.

Náš cieľ získať množstvo užitočných údajov do systému bez väčšej námahy sa s podporou spoločnosti Balluff úplne splnil. Teraz vieme o našich systémoch veci, ktoré sme predtým nevedeli, a to nám nesmierne pomáha pri následných projektoch.

Niklas Dahmen, Generálny riaditeľ Jerko Sprühsysteme GmbH


Vaše výhody

Používanie nových komponentov kompatibilných so systémom SAMS vám prináša niekoľko ďalších výhod vo vašej výrobe:

  • Vedieť, čo sa deje - nielen kliknúť a kliknúť
  • Predchádzanie neplánovaným prestojom
  • Servis systému sa dá naplánovať
  • Vyššia dostupnosť systému
  • Jednoduchá integrácia do existujúcich systémov


Produkty

Existujúci systém IO-Link bol jednoducho rozšírený o inteligentný štandardný snímač s cieľom optimalizovať využitie týchto funkcií a výhod.

BNI00HL

Sieťové moduly pre Profinet

BCM0002

Senzory na monitorovanie stavu

BES05Y7

Indukčné bezkontaktné spínače

BNI0072

SmartLight - LED signalizačné veže

BDG0291

Digitálne indikátory polohy

BNI00HL

Sieťové moduly pre Profinet

Rozhranie
Profinet
Rozhranie IIoT
REST API, MQTT parsed
Pomocné rozhrania
8x IO-Link
Prístavná trieda
Type A
Výstupný prúd max.
2 A
Rýchle spustenie (FSU)
yes
Zobrazenie
no
Prevádzkové napätie Ub
18...30.2 VDC
Pripojenie (COM 1)
M12x1-Female, 4-pin, D-coded
Pripojenie (COM 2)
M12x1-Female, 4-pin, D-coded
Pripojenie (napájacie napätie IN)
7/8"-Male, 5-pin
Pripojenie (napájacie napätie OUT)
7/8"-Female, 5-pin
Pripojovacie sloty
8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded
Digitálne vstupy
16x PNP, Type 3
Digitálne výstupy
16x PNP
Konfigurovateľné vstupy/výstupy
yes
Aktuálna suma US, senzor
9.0 A
Prúdový súčet UA, aktuátor
9.0 A
Materiál puzdra
Die-cast zinc, nickel-plated
Rozmer
68 x 37.9 x 224 mm
Okolitá teplota
-25...70 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Verzia IO-Link
1.1.3
Podpora bezpečnostného uzla
yes
Viac informácií o produkte
BCM0002

Senzory na monitorovanie stavu

Funkcia
Vibration analysis in time domain
Contact temperature monitoring
Relative Humidity
Ambient Pressure
Vibrácie, frekvenčný rozsah
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB)
Vibrácie, počet meracích osí
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Kontaktná teplota, rozsah merania
-25…+70 °C
Relatívna vlhkosť, rozsah merania
5...95 %RH
Okolitý tlak, rozsah merania
300…1100 hPa
Menovité prevádzkové napätie Ue DC
24 V
Rozhranie
IO-Link 1.1
Pripojenie
Cable with connector, M12x1-Male, 3-pin, 1.5 m, PUR
Materiál puzdra
1.4404 stainless steel, Membrane: ePTFE with nylon fleece
Stupeň krytia IP
IP67
Okolitá teplota
-25...70 °C
Viac informácií o produkte
BES05Y7

Indukčné bezkontaktné spínače

Special characteristics
Washdown Plus
Washdown
Rozmer
Ø 12 x 65 mm
Štýl
M12x1
Inštalácia
quasi-flush
Rozsah
0.5...4 mm
Rozhranie
IO-Link 1.1
Spínací výstup
PNP/NPN/push-pull NO/NC;Push-pull NO/NC
Spínacia frekvencia
1000 Hz
Materiál puzdra
1.4404 stainless steel
Snímací povrch materiálu
PBT
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Okolitá teplota
-40...85 °C
Stupeň krytia IP
IP68, IP69K
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
Sekundárne funkcie
Identification
Device Discovery
Switching Profiles
Signal Quality Monitoring
External Signal Blanking
Signal Delay
Signal Speed Monitor
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
Sekundárne funkcie na monitorovanie stavu
Vibration monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal temperature monitoring
Internal humidity detection
Princíp fungovania
Inductive sensor
Viac informácií o produkte
BNI0072

SmartLight - LED signalizačné veže

Princíp fungovania
Signálne svetlo
Rozhranie
IO-Link 1.1
Prevádzkové napätie Ub
18...30.2 VDC
Pripojenie
M12x1-Male, 4-pin
Segmenty, počet max.
5
Preddefinované farby
Yellow
White
zelená
Blue
Red
Orange
configurable
Indikátor funkcie
Runlight Mode
Level Mode
Segment Mode
Flexi-Mode
Nastavenie
Function indicator
Rozmer
60 x 60 x 309 mm
Materiál puzdra
PC, Transparent, Cu 15 µm, Ni 15 µm
Die-cast zinc
Montážna časť
Screws M18
Okolitá teplota
-5...50 °C
Stupeň krytia IP
IP65
Prenosová rýchlosť
COM2 (38.4 kBaud)
Cyklus spracovania údajov min.
5 ms
Spracovanie údajov OUT
3 bytes
Viac informácií o produkte
BDG0291

Digitálne indikátory polohy

Zobrazenie
Digital display
12 characters
Typ hriadeľa
Hollow shaft
Priemer hriadeľa
20 mm
Rotačné rozlíšenie
14000 ppr
Presnosť opakovania
± 1 Inkrement
Nelinearita max.
±1°
Pripojenie
M12x1-Male, 4-pin
Maximálna rýchlosť.
600 1/min
Rozhranie
IO-Link 1.1
Materiál puzdra
PA 12
Stupeň krytia IP
IP69K, IP68
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
Ecolab
WEEE
Sekundárne funkcie na monitorovanie stavu
Vibration monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal temperature monitoring
Internal humidity detection
Sekundárne funkcie
Identification
Device Discovery
Measurement Profiles
Signal Delay
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
Viac informácií o produkte
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás priamo telefonicky: +421 2 672 000 61


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať