Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Optimalizácia stratégie údržby pomocou súboru nástrojov na monitorovanie stavu (CMTK) od spoločnosti Balluff

Globálny výrobca obalov využíva technológiu Balluff na prediktívne monitorovanie motorov

Optimalizácia stratégie údržby pomocou súboru nástrojov na monitorovanie stavu (CMTK) od spoločnosti Balluff

Priemysel:Výroba obalových materiálovZákazník:Popredný svetový výrobca obalových materiálov so sídlom v Írsku

Zákazník hľadal novú stratégiu preventívnej údržby založenú na jeho prístupe k digitalizácii. Cieľom bolo monitorovať kritické motory z hľadiska vibrácií a teploty, aby sa zabezpečila efektívna prevádzka strojov a získali sa akcieschopné poznatky na základe údajov v reálnom čase.


Situácia

Náš klient, popredný svetový dodávateľ obalov na báze papiera vrátane obalov z vlnitej lepenky, kartónov a výrobkov typu bag-in-box, skúmal inovatívne stratégie údržby na zlepšenie prevádzkovej efektívnosti. Identifikovali dva kritické motory, ktoré si vyžadovali nepretržité monitorovanie vibrácií a teploty. Hlavným cieľom bolo získať presné údaje, ktoré by umožnili proaktívne rozhodovanie, a tým optimalizovať výkon stroja.

Výzva

Úlohou bolo zaviesť komplexný monitorovací systém, ktorý by dokázal nepretržite poskytovať údaje o vibráciách a teplote kritických motorov v reálnom čase. Zákazníci potrebovali spoľahlivé riešenie, ktoré by sa dalo ľahko integrovať do ich existujúcej infraštruktúry, čím by sa zabezpečilo minimálne narušenie a maximálna efektívnosť. Do monitorovacieho systému bolo tiež potrebné v budúcnosti pridať snímače prietoku.

Kľúčové údaje pre monitorovanie stavu

Na tomto obrázku sú znázornené najbežnejšie ukazovatele a typy údajov, ktoré možno zachytiť pomocou vhodného prístupu monitorovania stavu. V ideálnom prípade možno potenciálne nedostatky a poruchy odhaliť dlho predtým, ako sa vyskytnú, napríklad monitorovaním vibrácií alebo teplôt.

Riešenie

Spoločnosť Balluff navrhla kompletné riešenie vrátane inštalácie a konfigurácie súpravy nástrojov na monitorovanie stavu (CMTK). Sprievodca CMTK poskytol významný prínos k existujúcemu nastaveniu snímačov Balluff Condition Monitoring (BCM) zákazníka a umožnil bezproblémovú integráciu a nastavenie.

Ako to funguje?

  1. Monitorovanie kritických motorov:CMTK nepretržite monitoruje vibrácie a teplotu dvoch kritických motorov, čo umožňuje nepretržité monitorovanie.

  2. Upozornenia v reálnom čase:Systém generuje upozornenia v reálnom čase, keď sa vyskytne odchýlka vo vibráciách alebo teplote, čo umožňuje okamžité nápravné opatrenia.

  3. Zber a analýza údajov:Systém CMTK sleduje a zaznamenáva správanie motora a generuje údaje, ktoré sa dajú použiť na základe reálnych podmienok.

V rámci projektu sa plánuje do systému CMTK pridať aj štyri snímače prietoku, aby sa ďalej rozšírili možnosti monitorovania.

Produkty a funkcie

CMTK (Condition Monitoring Toolkit) je komplexné monitorovacie riešenie určené na bezproblémovú integráciu do existujúcich systémov. Zahŕňa robustný softvérový balík, univerzálnu základnú jednotku a možnosť pripojiť až štyri ľubovoľné snímače IO-Link, čím poskytuje flexibilitu a maximálnu funkčnosť (napr. jednoduché nastavenie, plug-and-play, snímače s viacerými integrovanými funkciami, ...).

Toto štandardizované riešenie modernizácie je ideálne na monitorovanie strojov aj procesov a ponúka vysokú flexibilitu vďaka pripojeniu rôznych snímačov IO-Link. Funkcia plug-and-play systému umožňuje rýchle a jednoduché uvedenie do prevádzky, ako aj intuitívnu vizualizáciu zozbieraných údajov.


Kľúčové vlastnosti CMTK:

  • Vysoká flexibilita:Pripojte až štyri ľubovoľné snímače IO-Link, čo umožňuje prispôsobiť nastavenie monitorovania špecifickým požiadavkám.

  • Plug-and-play uvedenie do prevádzky:Systém je navrhnutý na jednoduchú inštaláciu, ktorá používateľom umožňuje rýchlo nastaviť údaje a začať vizualizáciu bez zložitých postupov.

  • Upozornenia:Systém CMTK možno nakonfigurovať tak, aby pri prekročení nastaviteľných prahových hodnôt vydával výstrahy a včas tak upozornil na potenciálne problémy.

  • Samostatný systém:Funguje nezávisle od cloudových služieb a riadenia stroja a má integrované funkcie ukladania údajov.

  • Vzdialené monitorovanie:Sieťová integrácia umožňuje používateľom monitorovať výkon a údaje systému z ľubovoľného miesta, čím sa zabezpečí nepretržité monitorovanie a vzdialená správa.

Súbor nástrojov na monitorovanie stavu

Monitorovanie stavu existujúcich strojov a systémov pomocou súpravy nástrojov na monitorovanie stavu.
Zistite viac


Vaše výhody

  • Presné údaje na rozhodovanie:
    Poskytuje spoľahlivé informácie na prijímanie opatrení na základe skutočných údajov.

  • Pokročilé monitorovanie motorov:
    Neustále monitoruje správanie motora a zachytáva dôležité údaje.

  • Okamžité upozornenia:
    Generuje upozornenia v reálnom čase na odchýlky vibrácií alebo teploty.

  • Jednoduchá integrácia:
    Sprievodca CMTK zabezpečuje jednoduchú inštaláciu a konfiguráciu.

  • Budúca škálovateľnosť:
    V prípade potreby je možné systém rozšíriť o ďalšie snímače.

Zavedenie prístupu Priemysel 4.0 v našom závode je dôležitým krokom v našej inovačnej stratégii. Systém CMTK v nej zohráva ústrednú úlohu, pretože nám pomáha zlepšovať procesy údržby a zvyšovať efektivitu.

Werksleiter des Verpackungshersteller

Tento projekt je príkladom toho, ako riešenia spoločnosti Balluff umožňujú prechod na pokročilé monitorovanie strojov na základe ich stavu a zabezpečujú, aby naši zákazníci boli so svojimi stratégiami údržby vždy o krok vpred a maximalizovali svoju prevádzkovú efektívnosť.
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať