Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Condition Monitoring Plug-and-play riešenie

CMTK - Condition Monitoring Toolkit - zber a analýza údajov

Kľúčové informácie

Typ výrobku

IO-Link Edge Gateway

Ponuka hodnoty

Bezriziková integrácia trvalého monitorovania stavu zvyšuje dostupnosť strojov a systémov.

Oblasť použitia

Samostatné a sieťové: Prevádzka systémov údržby zariadenia nezávislých od riadenia a poskytovanie údajov ako súčasť väčších IT štruktúr, napr. pre digitálne dvojčatá.

Výzvy spojené s prevádzkou strojov a systémov

Veľkou výzvou v priemysle je monitorovanie opotrebovania komponentov strojov, systémov alebo komplexných výrobných liniek. Rôzne namáhanie vedie k rôznym stupňom opotrebenia súčiastok, čo ovplyvňuje životnosť. Na zaťaženie jednotlivých častí vplývajú faktory, ako je čas prevádzky a využívania, podmienky prostredia a frekvencia údržby a servisu.

Condition Monitoring - monitorovanie stavu

CMTK - Condition Monitoring Toolkit, inovatívny hardvér spojený s inteligentným softvérom na automatizovaný zber a vyhodnocovanie údajov. Akékoľvek IO-Link snímače možno bez problémov pripojiť.

Condition Monitoring rýchlo a spoľahlivo rozpozná aj tie najmenšie zmeny. To znamená, že ste vždy informovaní o stave svojich strojov, môžete plánovať opravy a vykonávať preventívnu údržbu.

Asistent BCM

Pomocou BCM Assistant môžete Condition Monitoring snímače konfigurovať len niekoľkými kliknutiami. Pomocou praktických príkladov sa sami presvedčíte, aké kroky sú potrebné a ako jednoducho sa vykonávajú.
K aplikácii BCM Assistant

advantages_in_a_circle

Aké výhody vám prináša CMTK

Užívateľsky komfortný softvér

advantages_in_a_circle

Výkonný hardvér

advantages_in_a_circle

Modulárne rozšírenia

advantages_in_a_circle

Jednorazová platba bez skrytých licenčných poplatkov

advantages_in_a_circle

Samostatná infraštruktúra

CMTK môže fungovať úplne nezávisle od existujúcich IT a automatizačných sietí - čo má pozitívny vplyv na zníženie objemu prenosu dát a narušenie existujúcich systémov.

Plug-and-play inštalácia

CMTK je pripravený na okamžité použitie bez predchádzajúcej konfigurácie. Vďaka individuálnym nastaveniam ho ale možno optimálne prispôsobiť vašim potrebám, aby ste sa vyhli dlhým prestojom.

Konfigurácia alarmov a oznámení

Jednoducho nastavte alarmy a oznámenia, ak údaje zo snímača indikujú určité správanie stroja, a definujte monitorovacie úlohy pre rôzne typy strojov.

Modulárne riešenie

Spojte ľubovoľný počet zariadení CMTK do siete bez dodatočnej námahy pri konfigurácii - celá zostava je pripojená na jedno digitálne rozhranie, čím zefektívnite správu a monitorovanie vašich systémov.

Komunikácia prostredníctvom digitálnych rozhraní

CMTK sprístupňuje svoje údaje prostredníctvom OPC/UA a MQTT, takže ich môžete spracúvať v miestnych sieťach alebo cloudových systémoch.

Kompatibilita s mnohými snímačmi

CMTK obslúži veľký počet IO-Link a BCM snímačov, zbiera a spracuje údaje o vibráciách, teplote alebo tlaku vašich strojov.

Aplikácie a riešenia

Máte nejaké otázky, požiadavky alebo návrhy?

Máte nejaké otázky alebo sa chcete dozvedieť viac? Neváhajte nás priamo kontaktovať. Tešíme sa na vaše odpovede.
Prejsť na kontaktné centrum
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať