Spoľahlivá výroba pitnej vody
Monitorovanie stavu šetrí peniaze
Odvetvie priemyslu:Verejné zásobovanie vodou / polovodičový priemyselZákazník:Stadtwerke Elmshorn
Poznáte najznámejšiu značku vody v Nemecku? - "Kraneberger".
Čoraz viac ľudí pije vodu z vodovodu, ktorá má mnoho výhod: žiadne zdĺhavé nosenie prepraviek, žiadne dopravné trasy poškodzujúce životné prostredie, je zdravá a vždy k dispozícii. Ako však obce dokážu túto dostupnosť zabezpečiť?
Komunálne služby v Elmshorne, v širšej oblasti Hamburgu, sa spoliehajú na technológie od spoločnosti Balluff. Vďaka cielenému využívaniu riešení monitorovania stavu od spoločnosti Balluff možno poruchy odstrániť skôr, ako sa vyskytnú.
Situácia
Na zásobovanie takej veľkej oblasti sladkou vodou sú potrebné obrovské vodné nádrže. Tieto vodné nádrže sú, samozrejme, vybavené čerpadlami, aby bola možná predovšetkým doprava. Veľkým nebezpečenstvom pre nepretržité zásobovanie vodou je však to, že čerpadlo môže nečakane zlyhať, napr. v dôsledku neustálych usadenín. Keďže čerpadlá sú umiestnené v hĺbke približne 15 metrov, ich oprava by bola mimoriadne časovo náročná a veľmi drahá. Vyvstáva otázka: Je možné predísť poruche? Musím poruche vôbec zabrániť, alebo stačí vedieť, kedy môže porucha nastať?
Položili sme si presne tieto otázky a narazili sme na niekoľko zaujímavých riešení a výziev.

Výzva
Ak sa na aplikáciu pozrieme podrobne, výzvy sú zrejmé.
Prístupnosť čerpadla:
Čerpadlo sa nachádza v hĺbke 15 metrov pod vodou, a preto ho nemožno podrobiť pravidelnej vizuálnej alebo akustickej kontrole. Nepretržitá každodenná údržba preto nie je možná.Okolité podmienky:
Prístupnosť sama o sebe je, samozrejme, veľkým problémom, ale použitie snímačov je tiež výzvou, keďže čerpadlo pracuje úplne a trvalo pod vodou. Bez ohľadu na zamýšľané riešenie musí byť akýkoľvek použitý hardvér schopný pracovať aj trvalo pod vodou.Neočakávané poruchy v nepredvídateľnom čase:
Pravdepodobne najnepredvídateľnejšou výzvou je, keď sa vyskytnú poruchy. Nikto vopred nevie, ktoré chyby sa môžu vyskytnúť alebo kedy sa vyskytnú.
Riešenie
Pri každej väčšej výzve by ste mali mať vždy na pamäti, čo je podstatou úlohy. V tomto prípade ide o poznanie stavu čerpadla. Ak poznáme stav nášho čerpadla, vieme, či je potrebné konať.
Pomocou malého, takmer nenápadného snímača Balluff Condition Monitoring Sensor (BCM) môžete najjednoduchším možným spôsobom zaznamenať stav vášho zariadenia. V našom prípade bol BCM namontovaný priamo na teleso čerpadla. Keďže každé čerpadlo generuje veľmi špeciálny, individuálny profil vibrácií, mohli sme ho využiť.
Keď je nové, každá mechanická a elektrická časť funguje dokonale a profil vibrácií čerpadla je v tomto prípade nenápadný. Ak sa však v čerpadle časom nahromadia usadeniny, tento profil sa zmení - stav čerpadla sa zmení.
Čím viac sa správanie čerpadla z hľadiska vibrácií odchyľuje od pôvodného profilu, tým je pravdepodobnejšie, že je potrebné konať. "Ale potom čerpadlo aj tak zlyhá pre údržbárske práce" - to je pravda.
Výhody riešenia
- Vy rozhodujete o tom, kedy a v akom rozsahu sa vykoná údržba. Už vás neprekvapia neočakávané údržbárske práce. Plánujete údržbárske práce v dostatočnom predstihu, aby bol k dispozícii personál aj materiál a aby nedošlo k zastaveniu dodávky vody.
- Urobte prvý krok k prediktívnej údržbe a zaznamenávajte všetky relevantné údaje z vašej výroby pomocou nášho snímača monitorovania stavu.
- S príslušnou súpravou nástrojov vám tiež ušetríme drahocenný čas a nervy pri uvádzaní do prevádzky, pretože podľa našich zákazníkov je súprava nástrojov "skutočným riešením typu plug and play".

Produkty
BCM rozpoznáva všetky potrebné údaje - vibrácie v troch osiach, teplotu kontaktov a zrýchlenie. Ústredným prvkom je naša súprava nástrojov na monitorovanie stavu. Toto okrajové zariadenie zhromažďuje všetky údaje, vizualizuje ich a odosiela do systému vyššej úrovne.
Senzory na monitorovanie stavu
- Funkcia
-
Vibration analysis in time domain
Contact temperature monitoring - Vibrácie, frekvenčný rozsah
-
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB) - Vibrácie, počet meracích osí
- 3
- Vibration, measuring range
- -16…16 g
- Kontaktná teplota, rozsah merania
- -25…+70 °C
- Menovité prevádzkové napätie Ue DC
- 24 V
- Rozhranie
- IO-Link 1.1
- Pripojenie
- Cable with connector, M12x1-Male, 3-pin, 1.5 m, PUR
- Materiál puzdra
- 1.4404 stainless steel
- Stupeň krytia IP
- IP67, IP68, IP69K
- Okolitá teplota
- -25...70 °C
Súprava nástrojov na monitorovanie stavu
- Ukladanie údajov
- 8 GB EMMC
- Procesor
- 1.8 GHz / 400MHz
- Pracovná pamäť
- 2 GB RAM
- Pripojovacie sloty
-
2x LAN: RJ45-Female, 8-pin
4x IO-Link: M8x1-Female, 4-pin, A-coded
PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81
USB: USB 2.0 Standard-A - Rozmer
- 101 x 126 x 50 mm