Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BAV002N

BAV MA-NC-00025-01

CMTK Condition Monitoring Toolkit - nástroje na monitorovanie stavu

Ukladanie údajov
8 GB EMMC
Procesor
1.8 GHz / 400MHz
Pracovná pamäť
2 GB RAM
Pripojovacie sloty
2x LAN: RJ45-Female, 8-pin
4x IO-Link: M8x1-Female, 4-pin, A-coded
PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81
USB: USB 2.0 Standard-A
Rozmer
101 x 126 x 50 mm
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Ukladanie údajov
8 GB EMMC
Procesor
1.8 GHz / 400MHz
Pracovná pamäť
2 GB RAM
Pripojovacie sloty
2x LAN: RJ45-Female, 8-pin
4x IO-Link: M8x1-Female, 4-pin, A-coded
PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81
USB: USB 2.0 Standard-A
Rozmer
101 x 126 x 50 mm
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-37-18-90
ECLASS 11.0
27-37-18-90
ECLASS 12.0
27-37-18-90
ECLASS 13.0
27-37-18-90
ECLASS 14.0
27-37-18-90
ECLASS 4.1
27-37-18-90
ECLASS 5.1.4
27-37-18-90
ECLASS 6.2
27-37-18-90
ECLASS 8.1
27-37-18-90
ECLASS 9.0
27-37-18-90
ECLASS 9.1
27-37-18-90
ETIM 7.0
EC002627
ETIM 8.0
EC002959
ETIM 9.0
EC002959
Videá
Balluff Condition Monitoring Tool Kit – Configure IO-Link Devices
Balluff Condition Monitoring Tool Kit – First Steps
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať