Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Ultraploché senzory na výrobu doštičiek

Špecialista na automatizáciu Fabmatics sa pri riešení manipulácie v továrňach na výrobu polovodičov spolieha na snímače od spoločnosti Balluff

Špecialista na automatizáciu Fabmatics sa pri riešení manipulácie v továrňach na výrobu polovodičov spolieha na snímače od spoločnosti Balluff

Obrázok: Obrázok: Oplatka na koncovom efektori. Zdroj obrázku: © Fabmatics GmbH

Priemyselné odvetvie:Odvetvie: polovodičový priemyselZákazník:Fabmatics GmbH, Drážďany, Nemecko

Spoločnosť Fabmatics GmbH so sídlom v Drážďanoch je skúseným špecialistom na automatizáciu materiálových tokov a manipulačných procesov v továrňach na výrobu polovodičov, v závodoch na výrobu polovodičov a v iných technologicky vyspelých výrobných prostrediach. Spoločnosť bola založená v roku 1991 a už viac ako 30 rokov úspešne realizuje projekty automatizácie podľa požiadaviek zákazníkov v polovodičovom priemysle. Výsledkom je silná pozícia na trhu, najmä v oblasti modernizácie 200-milimetrových polovodičových tovární po celom svete.


Situácia

Na detekciu substrátov v manipulačných systémoch pre polovodičový priemysel sa v koncových efektoroch zvyčajne musia používať veľmi ploché snímače, aby sa zachoval malý obrys koncového efektora. V tzv. wafer boxoch sú jednotlivé - veľmi cenné - wafery uložené len veľmi blízko seba. Skutočný voľný priestor, ktorý je k dispozícii pre koncový efektor, sa zmenšuje aj ďalšími vplyvmi. Výsledkom sú geometrie koncových efektorov, ktoré sú niekedy hrubé len niekoľko milimetrov.

Okrem požiadavky vytvárať čo najmenšie množstvo častíc je potrebné minimalizovať aj kontamináciu spôsobenú napríklad odplynením uhľovodíkov z plastov.

Výzva

Neustále rastúca miniaturizácia polovodičových súčiastok vedie k čoraz väčším požiadavkám na to, aby použité materiály neboli kontaminované. To sa dá dosiahnuť len výberom vhodných materiálov. Tieto všeobecné podmienky znamenajú, že senzory potrebné na zisťovanie prítomnosti substrátov musia mať veľmi plochý dizajn bez toho, aby sa znížila spoľahlivosť alebo detekčná schopnosť.

Veľkosť snímača a použité materiály sú preto obzvlášť dôležité.

Riešenie

Spoločnosť Balluff má široké portfólio na splnenie tejto požiadavky. Vďaka desaťročiam skúseností v oblasti senzorovej techniky sa rýchlo našiel vhodný systém.

Ako sa realizoval?

Ako alternatívu k optickým senzorom ponúka spoločnosť Balluff veľmi tenké kapacitné senzory v tvare disku. Výhodou takýchto senzorov je nezávislosť od povrchu snímaného materiálu. Táto kompaktná konštrukcia umožňuje navrhnúť čo najmenší koncový efektor, čím sa zabezpečí kompaktná a efektívna manipulácia s materiálom.

Spoločnosť Balluff rieši problém zabránenia kontaminácie odplynením tým, že v konštrukcii týchto senzorov používa špeciálne materiály, ako je nehrdzavejúca oceľ a teflón® (PTFE). To zaručuje používanie bez odplyňovania a umožňuje bezproblémovú výrobu.

Aké ďalšie výhody má toto riešenie?

V konkrétnych aplikáciách majú koncové efektory hrúbku len 4,5 mm, z čoho samotný senzor BCS00WY zaberá len 2,5 mm. Spoločnosť Fabmatics sa rozhodla pre senzor od spoločnosti Balluff, pretože je na trhu jedinečný vďaka kombinácii materiálov a extrémne tenkej konštrukcii. Senzor boduje aj vďaka nadväzujúcemu zosilňovaču, ktorý môže byť umiestnený ďaleko od senzora a umožňuje rôzne typy výstupných signálov (IO-Link, analógový, digitálny). Senzory Balluff, ktoré spĺňajú všetky tieto požiadavky, už mnoho rokov úspešne používa spoločnosť Fabmatics, popredný dodávateľ automatizačných a robotických systémov v polovodičovom priemysle. Spoločnosť Fabmatics už dodáva početné robotické systémy so zodpovedajúco tenkými koncovými efektormi v manipulačných systémoch pre známeho nemeckého výrobcu strojov v polovodičovom priemysle.

Obrázok: Koncový efektor od spoločnosti Fabmatics s kapacitným senzorom od spoločnosti Balluff (biela plocha), ktorý sa používa v manipulačných systémoch na nakladanie polovodičových strojov. Zdroj obrázku: © Fabmatics GmbH

Obrázok: Voľne sa pohybujúci robotický systém -HERO Fab- od spoločnosti Fabmatics na prepravu a manipuláciu s krabicami s wafermi. Zdroj obrázku: Obrázok č. 1: © Fabmatics GmbH


Výhody

  • Senzor je veľmi malý - zmestí sa všade
  • Senzor je bez plynatosti - pripravený na detekciu polovodičov
  • Elektronika má prídavné puzdro - šetrí miesto pri detekcii
  • Elektronika zvládne všetky bežné rozhrania - analógové, digitálne, IO-Link
  • Kombinácia snímača a elektroniky je osvedčená a robustná - používa sa na celom svete


Výrobky

Spoločnosť Fabmatics používa kapacitné senzory na detekciu kotúčov doštičiek v koncovom efektori. V tejto oblasti existuje veľké množstvo rôznych variantov a oblastí použitia. Použitie spínacích zosilňovačov ponúka veľkú výhodu. Samotný senzor je veľmi malý, pretože vyhodnocovacia elektronika je umiestnená v externom puzdre - spínacom zosilňovači. Ten môže byť umiestnený v spínacej skrinke mimo oblasti detekcie, čím sa ušetrí cenné miesto v systéme.

BCS00WY

Kapacitné senzorové hlavy pre nadväzujúce zosilňovače

BAE00KH

Spínací zosilňovač pre hlavy kapacitných snímačov

BAE00KJ

Spínací zosilňovač pre hlavy kapacitných snímačov

BAE00LC

Spínací zosilňovač pre kapacitné senzorové hlavy

BCS00WY

Kapacitné senzorové hlavy pre nadväzujúce zosilňovače

Rozmer
Ø 18 x 2.7 mm
Séria
D18
Inštalácia
for flush mounting
Pripojenie
Cable, Special connector-Special connector, 2.00 m, PTFE
Rozhranie
Special interface
Rozsah
0.1...3 mm
Citlivosť
adjustable on base unit
Materiál puzdra
1.4301 stainless steel
Snímací povrch materiálu
PTFE
Okolitá teplota
-30...70 °C
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
WEEE
Stupeň krytia IP
IP66
Viac informácií o produkte
BAE00KH

Spínací zosilňovač pre hlavy kapacitných snímačov

Rozmer
10.5 x 45 x 75.5 mm
Pripojenie
Cable, 2.00 m, PUR
Spínací výstup
PNP/NPN NO/NC programmable
Spínacia frekvencia
100 Hz
Materiál puzdra
PBT
Okolitá teplota
-10...70 °C
Prevádzkové napätie Ub
12...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Stupeň krytia IP
IP40
Viac informácií o produkte
BAE00KJ

Spínací zosilňovač pre hlavy kapacitných snímačov

Rozmer
10.5 x 45 x 75.5 mm
Pripojenie
Cable, 2.00 m, PUR
Spínací výstup
PNP/NPN NO/NC programmable
Spínacia frekvencia
100 Hz
Analógový výstup
Analog, voltage/analog, current 0…10 V/4…20 mA
Materiál puzdra
PBT
Okolitá teplota
-10...70 °C
Prevádzkové napätie Ub
15...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Stupeň krytia IP
IP40
Funkcia času
On/off delay time programmable
Viac informácií o produkte
BAE00LC

Spínací zosilňovač pre kapacitné senzorové hlavy

Rozmer
10.5 x 45 x 75.5 mm
Pripojenie
Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 0.30 m, PUR
Spínací výstup
PNP/NPN NO/NC programmable
Spínacia frekvencia
50 Hz
Rozhranie
IO-Link 1.1
Materiál puzdra
PBT
Okolitá teplota
-10...70 °C
Prevádzkové napätie Ub
18...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Stupeň krytia IP
IP40
Funkcia času
On/off delay time programmable
Viac informácií o produkte
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať