Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Osvedčená a preverená ponuka Balluff Classic

Most k ďalšej generácii komponentov

Technológie sa neustále vyvíjajú a my vám chceme vždy ponúknuť tie najlepšie riešenia. Zriadili sme kategóriu výrobkov Balluff Classic na uľahčenie prechodu z produktov, ktoré sú v záverečnej fáze svojho životného cyklu. Náš cieľ: flexibilita, bezpečnosť plánovania a samostatný plánovaný prechod na alternatívy s najnovšou technológiou.

Flexibilita a bezpečnosť plánovania pre vaše aplikácie

Portfólio Classic pozostáva z vybraných produktov, ktoré sa blížia ku koncu svojho životného cyklu. Namiesto ich vyradenia zo sortimentu pomocou štandardného procesu zostávajú k dispozícii zákazníkom za transparentných podmienok.

Kategória Classic umožňuje zákazníkom zakúpiť si produkty na dlhšie obdobie a ponúka flexibilnú fázu prechodu na alternatívu s technológiami pripravenými na budúcnosť.

Najdôležitejšie fakty v 120 sekundách

Výhody v skratke


Kontinuita a dostupnosť

Klasické produkty sú stále k dispozícii, takže si môžete flexibilne zorganizovať prechodné obdobie.


Sloboda výberu

Pokračujte v používaní osvedčených produktov - za upravených podmienok - alebo včas prejdite na ich alternatívy.


Ochrana investícií

Svoje existujúce systémy a inštalácie môžete naďalej efektívne prevádzkovať bez toho, aby ste museli vykonať okamžité zmeny.


Spoľahlivosť a kvalita

Aj pri produktoch Classic získate kvalitu a spoľahlivosť, ktorú od výrobkov Balluff očakávate.

Podmienky pre výrobky Classic

Ak sa výrobok stane súčasťou portfólia Classic, platí nasledujúci postupný vývoj cien, ktorý nadobúda platnosť v marci každého roka:

1. rok:

Prechodné obdobie bez zmeny ceny

2. rok:

Všetky špeciálne ceny a zľavy sa rušia

od 3. roka:

Ročná úprava cien

Táto cenová štruktúra zabezpečuje, že produkty Classic zostanú dostupné.

Napriek stabilnej ponuke Classic výrobkov odporúčame čo najskôr prejsť na vhodné produkty z portfólia Standard, ktoré ponúkajú najnovšie technológie ako aj cenové výhody, a minimalizujú riziko spretrhania dodávateľského reťazca.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

  • Čo značí produkt Classic?

    Výrobok z portfólia Classic sa od výrobku z portfólia Standard odlišuje:

    • Je na konci svojho životného cyklu, ale jeho výroba sa ešte nekončí, a preto zostáva k dispozícii dlhšie.
    • Po 12-mesačnom prechodnom období je v ponuke za katalógovú cenu a po ďalších 12 mesiacoch podlieha každoročnej úprave cien.
    • Ak nie je k dispozícii na sklade, vzťahuje sa na výrobok dlhšia dodacia lehota.
    • Nebude prebiehať žiadny ďalší vývoj, redizajn ani iné aktualizácie.
  • Ako zistím, kedy výrobok prejde do kategórie Classic?

    Podobne ako pri oznamovaní ukončenia predaja výrobkov, aj pri produkte Classic sa každoročne prostredníctvom e-mailu poskytujú informácie o zmenách.

    Na potvrdení o prijatí a potvrdení objednávky je tiež uvedená poznámka. Všetky výrobky v portfóliu Classic sú na webovej stránke a v internetovom obchode označené ako "Classic".

    Pomocou vyhľadávania na našich webstránkch si môžete overiť, či je váš výrobok súčasťou portfólia Classic a aké alternatívy sú k dispozícii.

  • Ako nájdem alternatívu?

    Zákazníci, ktorí si v posledných piatich rokoch zakúpili výrobok, ktorý bude zaradený do kategórie Classic, dostanú e-mailové oznámenie s informáciami o dotknutých výrobkoch a alternatívach.

    Alternatívy budú zobrazené na webstránke a v internetovom obchode, a to vo vyhľadávaní aj na stránkach s podrobnými informáciami o výrobku.

    S vyhľadaním vhodných alternatív vám samozrejme pomôže aj náš predajný tím.

  • Aké obmedzenia sa vzťahujú na výrobky Classic?

    Na výrobky Classic sa vo všeobecnosti nevzťahuje možnosť vrátenia tovaru.

    V prípade výrobkov, ktoré nie súna sklade

    Výrobky Classic, ktoré nie sú na sklade, sa najprv skontrolujú na základe individuálnej objednávky a ak je to možné, potvrdí sa dodávka s termínom dodania prostredníctvom potvrdenia objednávky a objednané množstvo bude vyrobené výlučne pre vás. Očakávajte dlhšie dodacie lehoty ako u štandardných výrobkov.

    Ak sa pri kontrole zistí, že požadovaný výrobok už nie je možné vyrobiť, dostanete ponuku na alternatívu a výrobok Classic bude vyradený z ponuky.

    V prípade výrobkovnasklade

    Vyššie uvedené obmedzenia sa nevzťahujú na výrobky Classic na sklade - v množstve minimálne na pokrytie vašej objednávky. Platia definované podmienky.

  • Prečo by som mal prejsť na výrobky Standard?

    Kategória výrobkov Standard označuje najmodernejšie výrobky. Vďaka modernej výrobnej technológii môžeme ponúknuť konkurencieschopné ceny. Výrobky Standard sú osádzané aktuálnymi komponentmi, t.j. môžeme aktívne predchádzať potenciálnym rizikám v našom dodávateľskom reťazci, ako je napríklad zrušenie výroby komponentov.
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať