Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Portfólio IIoT

Výber Balluff IIoT

Portfólio IIoT

Ani priemyselný internet vecí sa nezaobíde bez hardvéru. Hardvér v podobe snímačov, zariadení RFID a sieťových zariadení generuje a prenáša údaje dôležité pre všetky aplikácie.

Vďaka nášmu rozmanitému portfóliu produktov a dlhoročným odborným skúsenostiam v oblasti automatizácie máme široký a pevný základ pre neustály vývoj nových riešení schopných pracovať v oblasti IIoT. Pri vývoji našich produktov sa spoliehame na používanie otvorených štandardov. Vďaka štandardizovaným rozhraniam a protokolom zabezpečujeme, aby ste mohli naše riešenia prevádzkovať v existujúcej infraštruktúre IIoT a na bežných platformách.

Zoznámte sa s výberom Balluff IIoT. Tieto produkty vám ponúkajú mimoriadne veľký počet vysokokvalitných dátových bodov pre aplikácie podporujúce IIoT.


Technológia senzorov

Výber IIoT zahŕňa všetky naše snímače, ktoré majú digitálny protokol, napríklad komunikačný štandard IO-Link. A navyše poskytuje ďalšie vopred spracované údaje o procesoch a službách.
Pridaná hodnota týchto snímačov pre aplikácie podporujúce IIoT spočíva v poskytovaní týchto vopred spracovaných procesných údajov: Tieto údaje možno vyhodnotiť a získať z nich užitočné informácie. Monitorovaním funkcie spínania senzorov môžete napríklad skrátiť prestoje zariadenia.

Príklad: Pridaná hodnota systémov merania polohy magnetického poľa
Systém merania polohy magnetického poľa BMP s rozhraním IO-Link podporuje okrem iného aj monitorovanie stavu. Je to preto, že senzor poskytuje prostredníctvom svojho rozhrania ďalšie vopred spracované údaje o procesoch a službách. Ide napríklad o hodnoty vnútornej teploty, počítadlo prevádzkových hodín a počítadlo spínacích cyklov, ktoré môžete okrem iného použiť na monitorovanie stavu.


Technológia RFID a priemyselné siete

Okrem senzorov zahŕňa výber IIoT aj moduly RFID a sieťové moduly, ktoré umožňujú komplexnú komunikáciu z terénu do IT. Tieto zariadenia predstavujú middleware, ktorý potrebujete pre aplikácie podporujúce IIoT.

Príklad: Ešte jednoduchšia komunikácia so sieťovými modulmi
Už dlho je možné konfigurovať sieťové zariadenia IO-Link, ako napríklad sieťový modul BNI pre Profinet, prostredníctvom webového servera. Teraz máte k dispozícii aj rozhranie REST API ako programovacie rozhranie. To umožňuje jednoduchú komunikáciu s modulmi, napríklad na prenos údajov do IT.

Príklad: Komunikácia priamo s úrovňou hrany pomocou vyhodnocovacej jednotky RFID
Vyhodnocovacia jednotka BIS V RFID má rozhranie TCP/IP a USB. To umožňuje priamu komunikáciu s úrovňou edge. K vyhodnocovacej jednotke môžete pripojiť aj systémy na báze PC a používať ich napríklad na digitálne riadenie nástrojov v obrábacích centrách alebo na obrábacích strojoch.
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať