Viacfrekvenčné RFID vyhodnocovacie jednotky - procesory
Flexibilné, výkonné a kompaktné

K dispozícii v:
30 Verzie
Naše odolné RFID procesory BIS V sú zárukou rýchleho prenosu údajov, krátkych cyklov čítania a zápisu a vysokej bezpečnosti údajov vo všetkých aplikáciách. Na každej vyhodnocovacej jednotke môžete súčasne používať až štyri čítacie/zapisovacie hlavy. Procesor umožňuje zmiešanú prevádzku rôznych frekvencií (LF, HF a UHF). Na sklade potrebujete mať len jeden typ procesora, čo výrazne zjednodušuje skladovanie. Procesory ponúkame so všetkými bežnými komunikačnými rozhraniami používanými vo svete.
Špeciálne funkcie
- Všetky bežné komunikačné rozhrania používané vo svete.
- Variabilná koncepcia montáže: jednoduchá inštalácia na DIN lište, alternatívne montážne otvory
- Štyri nezávislé konfigurovateľné porty na súčasnú prevádzku až štyroch čítacích/zapisovacích hláv
- Každá čítacia/zapisovacia hlava indikuje svoj prevádzkový stav prostredníctvom dvoch LED diód priamo na vyhodnocovacej jednotke
- Možnosť zmiešanej prevádzky pre RFID frekvencie LF, HF a UHF
- Integrovaný port IO-Link na pripojenie snímačov a akčných členov s podporou IO-Link
- Vynikajúca elektromagnetická kompatibilita vďaka mohutnému puzdru zo zinkového tlakového odliatku
- Funkčné bloky na integráciu k bežne používaným PLC
- Webserver na pohodlné monitorovanie stavu a konfiguráciu na diaľku
- Všetky porty sú ľahko prístupné spredu
30 Výsledky
Objednávkový kód | Cena | Interface | Operating voltage Ub | IP rating | Supported RFID technologies | Ambient temperature | Činnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BIS00T3BIS V-6102-019-C001 |
1360.49 EUR | IO-Link, Profibus | 24 V DC LPS Class 2 | IP65, with connector | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
![]() BIS00U9BIS V-6110-063-C002 |
1360.49 EUR | EtherCAT, IO-Link | 24 V DC LPS Class 2 | IP65, with connector | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
![]() BIS010PBIS V-6111-073-C003 |
1360.49 EUR | IO-Link, CC-Link | 24 V DC LPS Class 2 | IP65, with connector | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM) | 0...60 °C | |
![]() BIS0122BIS V-6106-034-C004 |
1360.49 EUR | IO-Link, Ethernet/IP | 24 V DC LPS Class 2 | IP65, with connector | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
![]() BIS012EBIS V-6102-019-C101 |
1659.32 EUR | IO-Link, Profibus | 24 V DC LPS Class 2 | IP65, with connector | LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
![]() BIS012FBIS V-6106-034-C002 |
1360.49 EUR | IO-Link, Ethernet/IP | 24 V DC LPS Class 2 | IP65, with connector | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
![]() BIS013UBIS V-6108-048-C002 |
1360.49 EUR | IO-Link, Profinet | 24 V DC LPS Class 2 | IP65, with connector | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
![]() BIS013WBIS V-6108-048-C102 |
1659.32 EUR | IO-Link, Profinet | 24 V DC LPS Class 2 | IP65, with connector | LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
![]() BIS0146BIS V-6106-034-C104 |
1659.32 EUR | IO-Link, Ethernet/IP | 24 V DC LPS Class 2 | IP65, with connector | LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
![]() BIS0147BIS V-6110-063-C102 |
1659.32 EUR | EtherCAT, IO-Link | 24 V DC LPS Class 2 | IP65, with connector | LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.