Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

GigE Vision

Štandard pre výkonné Machine Vision kamery

GigE Vision je štandard rozhrania pre priemyselné spracovanie obrazu uverejnený v roku 2006. Základná sieťová štruktúra GigE (Gigabit Ethernet) je obvykle prítomná v každej firme, čo znamená, že existujúcu infraštruktúru možno bez problémov použiť na aplikácie spracovania obrazu. GigE Vision definuje transportnú vrstvu na bezpečnú a transparentnú komunikáciu: reguluje nájdenie zariadenia, konfiguráciu, prenos dát a spracovanie udalostí.

GigE Vision okrem iného zahŕňa aj štandardizované typy komunikácie a ovládania kamier, čo znižuje náklady na integráciu systému a zároveň zvyšuje použiteľnosť systémov strojového videnia. Od roku 2012 sú podporované aj rozhrania Dual GigE a 10 GigE - priemyselné kamery od spoločnosti Balluff pokrývajú všetky tri varianty.


Vlastnosti

Štandardizovaný komunikačný protokol kamery GigE Vision presviedča mnohými funkciami, ktoré predtým neboli dostupné prostredníctvom iného rozhrania.

  • Maximálna flexibilita
    Nie je potrebný špeciálny hardvér, ako napríklad karty na podporu snímania obrazu, softvér možno flexibilne využiť.

  • Zrýchlený prenos údajov
    GigE Vision zabezpečuje vysokorýchlostný prenos údajov, pretože vďaka protokolu UDP (User Datagram Protocol) znižuje oneskorenie.

  • Pohodlné pripojenie
    Ak softvérová knižnica na spracovanie obrazu podporuje GigE Vision, možno ju používať s akoukoľvek kamerou.


Dobré veci sú v trojici: GigE, dual GigE a 10 GigE

Štandardný Ethernet má maximálnu rýchlosť prenosu údajov 10 Mbit/s a Fast Ethernet maximálnu rýchlosť prenosu 100 Mbit/s, gigabitový Ethernet podporuje šírku pásma 1000 Mbit/s - ideálny na spoľahlivý prenos obrazových údajov z výkonných kamier. Maximálna dĺžka kábla je 100 m a agregácia umožňuje spojenie dvoch liniek. Vďaka tomu je rozhranie vhodné pre aplikácie s existujúcou sieťovou štruktúrou a na veľké vzdialenosti, ako aj pre aplikácie, ktoré vyžadujú vysokú flexibilitu a rezervu výkonu.

Rozhrania ako GigE alebo USB 2.0 sú limitované šírkou pásma, čo vylučuje použitie rýchlejšej kamery s vyšším rozlíšením. Duálne kamery GigE: ako už názov napovedá, s dvojnásobnou šírkou pásma (≤ 240 Mbyte) so súčasnou transparentnosťou v softvéri (kamera sa javí ako jedno zariadenie) sú vhodné pre tieto náročné aplikácie. Keďže GigE Vision 2.0 definuje duálny GigE, kamery spĺňajú vyspelý, zavedený štandard.

V porovnaní s 10 GigE boduje Dual GigE jednoduchším programovaním a nižšou spotrebou energie. Okrem toho môže využívať existujúcu sieťovú infraštruktúru, zatiaľ čo infraštruktúra 10 GigE ešte nie je dostatočne rozšírená. Dual GigE má rovnaké výhody aj v porovnanír s rozhraniami, ako sú USB3, CoaXPress a Camera Link HS.


Naše produkty

Priemyselné kamery od spoločnosti Balluff spĺňajú vysoké nároky moderných výrobných zariadení a ich integrácia a prevádzka sú mimoriadne jednoduché.

Všetky naše kamery s rozhraním GigE sú kompatibilné so štandardmi spracovania obrazu GenICam, GenTL (výrobca) a GigE Vision.

Aktívne formujeme priemyselné spracovanie obrazu: V rôznych normalizačných výboroch - vrátane výboru GigE Vision - sme vždy stáli na čele ako hybná sila.



Máte nejaké otázky? Radi vám pomôžeme!
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať