Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Duálne kamery GigE Vision
Priemyselné kamery
K dispozícii v:
1 Verzie
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Rýchlejší prenos dát a vyššia spoľahlivosť s kamerami Dual GigE. Využite kombináciu dvoch portov GigE, ktoré poskytujú väčšiu šírku pásma a redundanciu pre kritické aplikácie. Kombinácia dvoch rozhraní Gigabit Ethernet zvyšuje šírku pásma na 240 MB/s, zatiaľ čo 256 MB interná obrazová pamäť zabezpečuje prenos dát. K dispozícii sú inteligentné funkcie, ako napríklad spomalené nahrávanie a automatické odstránenie šumu.
Vlastnosti:
- prenosová rýchlosť až 2 gigabity
- vynikajúca kvalita obrazu vďaka kvalitným snímačom s rozlíšením až 31,5 MPixel
- integrované inteligentné funkcie na zníženie zaťaženia procesora
- bezpečný prenos obrazu vďaka 256 MB vyrovnávacej pamäti
- jednoduchá integrácia vďaka SDK - Software Development Kit
1 Verzie
|
Objednávkový kód
|
Vlnová dĺžka (text) | Rozlíšenie obrazu | Senzorový čip | Rozhranie | Konektor 01, štýl | Stupeň krytia IP | Digitálne vstupy | Digitálne výstupy | Schválenie/zhoda | Ďalšie funkcie | Činnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIS | 1.6 - 31.5 MP | Sony IMX Series | 2 x Gigabit Ethernet | RJ45 | IP30 | 4x PNP opto-isolated | 4x PNP high side | CE, UKCA, cULus, WEEE |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.