Hotové riešenia
Monitorovanie stavu stroja
Zvláda úlohu monitorovania strojov ako súčasť komplexného projektu.
Riešenie je navrhnuté pre špecifické požiadavky zákazníka a aplikácie.
Vhodné pre veľký počet monitorovaných zariadení, viacero signálov a komplexné požiadavky na aplikácie.
Balluff poskytuje: návrh, inštaláciu, integráciu, uvedenie do prevádzky, dokumentáciu.
CMTK: Condition Monitoring Toolkit | PMSys: Prenosný monitorovací systém | |
|---|---|---|
Monitorovanie strojov | Stroje a zariadenia, výrobné linky, technologických liniek | Decentralizované rotačné a sekvenčné stroje a zariadenia |
Ukladanie a prístup k údajom | Údaje sú uložené v lokálnej databáze CMTK. Prístup prostredníctvom vstavaného softvéru. | Údaje sú uložené v cloude. Vzdialený prístup cez prehliadač. |
Analýza zozbieraných údajov | Možnosť nastavenia výstražných úrovní a alarmov pre namerané hodnoty | Možnosť nastavenia výstražných prahov a alarmov pre namerané hodnoty |
Prenos údajov | pomocou LAN | pomocou mobilnej bezdrôtovej komunikácie (2G / LTE / NB-IoT) |
Upozornenia | Vizualizácia na obrazovke (Dashboard), | Vizualizácia prístrojovej dosky, e-mail, SMS |
Zber údajov | Zaznamenávanie údajov max. každých 50 ms | Zber údajov max. raz za sekundu |
Merané hodnoty | Všetky hodnoty merané snímačmi s rozhraním IO-Link | Teplota kontaktu, vibrácie, okolitý tlak, relatívna vlhkosť |
Súčasti systému | 1. Až štyri snímače IO-Link | 1. Snímač BCM |
![]()