Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Jeden snímač - veľa možností

Monitorovanie stavu - Balluff BCM

Umožňuje rýchlejšie a ľahšie odhalenie zmien a anomálií, čím predchádza nepríjemným a nákladným poruchám. Skráti prestoje a kontroluje kvalitu výroby, čím sa zvyšuje efektivita a predchádza sa zbytočným nákladom. Riešenie na nepretržité monitorovanie stavu strojov a zariadení je založené na snímači BCM. Senzor Balluff Condition Monitoring použitý v demonštrátore je snímač, ktorý umožňuje merať a analyzovať zmeny úrovne vibrácií v troch osiach s možnosťou výberu analýzy rýchlosti alebo zrýchlenia vibrácií, merania teploty kontaktu a - v jednej z verzií senzora - merania okolitého tlaku a relatívnej vlhkosti.


BCM0001

BCM0002


Popis

Senzor na monitorovanie vibrácií a teploty. Vďaka dômyselnej konštrukcii s vysokým stupňom krytia (IP69K) možno snímač používať aj v náročných podmienkach.

Snímač zaznamenáva až štyri rôzne veličiny - vibrácie, teplotu, vlhkosť, okolitý tlak. Všetko v jednom kompaktnom puzdre s krytím IP67.

Všeobecné vlastnosti





Vlastnosti/podmienky prostredia

Rozmery

20 x 26 x 10 mm

Rozsah IP

IP67¹ -. IP69K

Teplota

0 - 70 °C

Hmotnosť

30 g

Materiál

Nerezová oceľ (1.4404), Membrána: ePTFE s nylonovým vláknom¹


RozhranieIO-Link
(verzia 1.1)

Rýchlosť

COM3 (230,4 kBaud)

Čas cyklu spracovania údajov Min.

10 ms

Signál

2 x zelená a oranžová LED¹

Príslušenstvo

Vyberte potrebné príslušenstvo pre toto riešenie.
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať