Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

11.04.2025

Ako automatizácia zvyšuje efektivitu v intralogistike

Poznatky experta na intralogistiku a robotiku spoločnosti Balluff Toma Knauera

Poznatky experta na intralogistiku a robotiku spoločnosti Balluff Toma Knauera

Logistické a výrobné spoločnosti sa denne stretávajú s rastúcimi požiadavkami na rýchlosť, presnosť a nákladovú efektívnosť. Prevádzkovatelia skladov a vedúci výroby musia bojovať s nedostatkom zamestnancov, neočakávanými prestojmi a výzvou efektívne spravovať veľké množstvá tovaru. V snahe udržať si konkurencieschopnosť sa mnohé spoločnosti obracajú k automatizácii a využívajú senzorové technológie a robotiku na zefektívnenie svojich procesov.

Aby sme lepšie pochopili, ako automatizácia mení intralogistiku a akú úlohu zohráva spoločnosť Balluff pri podpore tohto pokroku, rozprávali sme sa s Tomom Knauerom, manažérom globálneho trhového segmentu spoločnosti Balluff. Hovorí o výzvach, ktorým spoločnosti čelia, o tom, ako sa automatizácia efektívne implementuje a kam toto odvetvie smeruje.

Tom, môžete nám povedať niečo o svojej minulosti a čo vás najviac vzrušuje na vašej práci v spoločnosti Balluff?

Áno, samozrejme. Úzko spolupracujem so zákazníkmi z rôznych priemyselných odvetví s cieľom identifikovať ich problémy v oblasti automatizácie a vyvíjať inovatívne riešenia, ktoré zvyšujú efektívnosť a spoľahlivosť. Zameriavam sa na to, aby naše senzory a sieťové produkty zlepšovali procesy a škálovateľnosť prostredníctvom našich automatizačných riešení v oblasti intralogistiky a robotiky. V priebehu rokov som spolupracoval s partnermi v automobilovom priemysle, v oblasti balenia a intralogistiky s cieľom zlepšiť ich automatizačné stratégie.

Aké sú najväčšie výzvy, ktorým dnes čelia vaši zákazníci v intralogistike?

Spoločnosti čelia niekoľkým naliehavým výzvam: Nedostatok pracovnej sily, rastúce náklady a rastúca zložitosť operácií dodávateľského reťazca. Potreba rýchlosti a presnosti v intralogistike nebola nikdy väčšia, napriek tomu sa mnohé spoločnosti stále spoliehajú na zastarané procesy, ktoré sťažujú efektívne škálovanie.

Jedným z najčastejších bolestivých bodov, s ktorými sa stretávame, je vysledovateľnosť. Spoločnosti potrebujú presne vedieť, kde sa ich tovar v danom čase nachádza, aby sa vyhli chybám a neefektívnosti. Okrem toho je rozhodujúca spoľahlivosť zariadení. Neočakávané poruchy vedú k nákladným prestojom a narušeniu prevádzky. Práve tu môže automatizácia priniesť skutočnú zmenu.

Ako technológia Balluff pomáha spoločnostiam prekonať tieto výzvy?

Naše riešenia sú navrhnuté na riešenie týchto špecifických problémov. Napríklad technológia RFID zlepšuje vysledovateľnosť tým, že umožňuje presné sledovanie zásielok alebo tovaru v celom dodávateľskom reťazci. To pomáha znižovať počet chýb a zvyšovať presnosť zásob, čím sa zefektívňujú pracovné postupy.

Ďalším presvedčivým aspektom je monitorovanie stavu. Naše snímače zisťujú potenciálne problémy na dopravných pásoch, motoroch, robotoch a iných kritických zariadeniach skôr, ako dôjde k poruche. Tým sa znižujú neplánované prestoje a náklady na údržbu. Namiesto reakcie na poruchy môžu spoločnosti zaujať proaktívny prístup a zabezpečiť nepretržitú prevádzku.

Mnohí naši priemyselní partneri pomocou technológií, ako sú IO-Link, RFID a monitorovanie stavu, zvýšili spoľahlivosť procesov, optimalizovali manipuláciu s materiálom a zlepšili rozhodovanie vo svojich prevádzkach. Tešíme sa, že tieto stratégie môžu posilniť ich podnikanie a viesť k udržateľným zlepšeniam.

Tom Knauer, Global Market Segment Manager bei Balluff

Spomenuli ste, že automatizácia má vplyv na efektívnosť a presnosť. Akú úlohu dnes zohráva robotika v intralogistike?

Roboty sú nevyhnutné pri opakovaných, prácnych úlohách, ako je triedenie, manipulácia s materiálom a paletizácia. V spoločnosti Balluff podporujeme tieto aplikácie presnými riešeniami na sledovanie a polohovanie, ktoré umožňujú robotom pracovať s vysokou presnosťou a spoľahlivosťou. Ďalším príkladom je použitie indukčných spojok na bezkontaktný prenos energie a údajov - obzvlášť cenné na automatizáciu výmeny chápadiel a ich zefektívnenie.

Okrem efektívnosti je kľúčovým záujmom modernej logistiky aj udržateľnosť. Aké riešenia pomáhajú spoločnostiam stať sa udržateľnejšími?

Udržateľnosť sa stala kľúčovou hnacou silou zmien. Naše konštrukcie sú od základu energeticky efektívne. Tým sa minimalizuje spotreba energie a zároveň sa zabezpečuje optimálny výkon. To však nie je všetko. Inteligentné automatizačné riešenia pomáhajú spoločnostiam využívať menej zdrojov aj tým, že zvyšujú efektívnosť pracovných postupov a znižujú množstvo odpadu.

Ďalším príkladom je prediktívna údržba. Predlžovaním životnosti zariadení a predchádzaním ich zbytočnej výmene pomáhame spoločnostiam znižovať priemyselný odpad, zlepšovať ich vplyv na životné prostredie a optimalizovať spotrebu zdrojov.

Aké sú najväčšie prekážky, ktorým čelia spoločnosti pri zavádzaní automatizácie, a ako ich môžu prekonať?

Jednou z najväčších výziev je zabezpečenie presnosti vo vysokorýchlostnom prostredí. Vnútorné logistické operácie sa pri efektívnom fungovaní spoliehajú na údaje v reálnom čase a naše snímače poskytujú presnosť potrebnú na zabezpečenie stability procesov.

Ďalším kľúčovým problémom je práca s veľkým množstvom údajov. Mnohé spoločnosti majú problém spracovať informácie, ktoré potrebujú na optimalizáciu svojich operácií. Naše technológie zjednodušujú zber, prenos a vizualizáciu údajov a transformujú nespracované údaje na využiteľné poznatky, ktoré umožňujú lepšie rozhodovanie.

Môžete sa podeliť o úspešný príbeh, v ktorom riešenia Balluff skutočne zmenili situáciu zákazníka?

Samozrejme! Jeden z našich zákazníkov, globálny poskytovateľ logistických služieb, implementoval náš systém sledovania RFID na zlepšenie vysledovateľnosti zásielok. Vďaka tomu sa znížilo manuálne skenovanie o 40 % a výrazne sa zvýšila priepustnosť.

V inom prípade výrobná spoločnosť, ktorá používa naše produkty IO-Link, znížila spotrebu energie svojich dopravníkových pásov o 20 % a zjednodušila procesy údržby vďaka prepojeniu bod-bod znížením počtu káblov a zjednodušením odstraňovania problémov. To sú len dva príklady toho, ako automatizácia prináša používateľom v intralogistike hmatateľné výsledky.

Ktoré trendy budú mať podľa vás najväčší vplyv na robotiku a intralogistiku? A ako si spoločnosť Balluff udržiava náskok?

Automatizácia je čoraz viac založená na údajoch. Prediktívna analýza, strojové učenie, umelá inteligencia a veľké objemy dát formujú budúcnosť logistiky. Schopnosti IIoT a monitorovanie stavu tu zohrávajú dôležitú úlohu. Senzory a softvér sa spoliehajú na údaje zozbierané prostredníctvom IIoT a analyzované prostredníctvom detekcie anomálií na báze umelej inteligencie, aby mohli identifikovať vzory a vopred reagovať na potenciálne problémy. V spoločnosti Balluff aktívne investujeme do týchto oblastí, aby sme zabezpečili, že naše riešenia zostanú na čele inovácií.

Ďalším dôležitým trendom je adaptabilita. Spoločnosti potrebujú automatizačné riešenia, ktoré môžu rásť spolu s rastom ich podnikania. Naše riešenia sú modulárne, takže naši zákazníci môžu implementovať len jeden komponent pre konkrétnu úlohu alebo si vybrať kompletné riešenie pre svoj prípad použitia. Okrem toho môžu naši zákazníci integrovať nové technológie bez rozsiahlych prestavieb, čo im poskytuje flexibilitu, ktorú potrebujú do budúcnosti.

Ak spoločnosť uvažuje o optimalizácii svojich procesov prostredníctvom automatizácie, čo by ste jej poradili?

Nemyslite len na okamžité potreby automatizácie a zamerajte sa na dlhodobú škálovateľnosť. Riešenia ako RFID na sledovanie zásielok alebo komponentov a monitorovanie stavu na prediktívnu údržbu prinesú okamžité výhody. Tvoria však aj základ pre budúce zvýšenie efektívnosti v spojení s ďalšími riešeniami, ktoré ešte len treba vyvinúť.

Rozhodujúci je výber technologického partnera, ktorý rozumie výzvam odvetvia a ponúka riešenia. V spoločnosti Balluff sa zameriavame na poskytovanie správnych nástrojov, ktoré pomôžu organizáciám pracovať inteligentnejšie a efektívnejšie, aby boli dobre vybavené pre budúcnosť. Teším sa, kam nás táto cesta zavedie!

Ďakujem vám, Tomáš, za tieto postrehy zo sveta intralogistiky a automatizácie. Tešíme sa na ďalší vývoj tohto odvetvia!

Automatizácia intralogistiky: zvyšovanie efektívnosti a priepustnosti

Maximalizujte OEE a ziskovosť s automatizačnými riešeniami od spoločnosti Balluff
Viac informácií
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať