Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Automatizácia procesov v logistike

Zvýšená efektivita a priepustnosť v sklade vďaka Balluff automatizácii

Intralogistika

Efektívne a bezchybné procesy v logistike s Balluff riešeniami

Komponenty a riešenia určené na automatizáciu procesov v logistike

Optimalizujte svoje skladové hospodárstvo a manipuláciu s materiálom pomocou osvedčených Balluff komponentov a riešení pre automatizáciu logistiky. Zlepšujú priepustnosť a presnosť logistiky v rôznych priemyselných odvetviach.

Patria medzi ne snímače IO-Link, optické snímače, indukčné snímače, snímače na monitorovanie stavu, ako aj RFID systémy a čítanie kódov. Ponuka siaha od nízkonákladových až po inteligentné digitalizované systémy a potvrdzuje naše hlboké znalosti rôznych odvetví priemyslu, ako je automobilový priemysel, výroba batérií, balenie a montáž elektroniky.

Komponenty a prvotriedne poradenstvo pre automatizáciu

Integráciou Balluff technológií do logistických procesov dosiahnete vyššiu efektivitu, nižšie náklady, lepší výkon a úspornejšie pracovné postupy.

Balluff uľahčuje podnikom prechod na pokročilé automatizačné technológie s pomocou jednoduchých integračných a retrofit riešení vhodných pre roboty a automatizačné komponenty a zaručuje bezproblémovú modernizáciu existujúcich systémov. Našim zákazníkom poskytujeme komplexné poradenstvo, aby zvládli integráciu nových technológií do svojich strojov a procesov bez problémov.


Balluff v logistike?


Zvýšenie efektivity, zlepšenie procesov a zníženie prestojov


Znížte náklady pomocou inteligentných riešení, ktoré podporujú efektívnejšie využitie zdrojov


Zabezpečte kvalitu, zachovajte vysoký štandard a splňte očakávania zákazníkov


Zachovať flexibilitu a byť pripravený na budúci vývoj pomocou technológií s potenciálom rastu


Najdôležitejšie aplikácie v automatizácii logistiky

Zistite, ako môžeme zlepšiť vaše systémy a logistické procesy, aby ste efektívne vyriešili logistické výzvy.

Odbornosť a poradenstvo

Potrebujete podporu alebo ďalšie informácie? Naši odborníci sú vám k dispozícii. Kontaktujte nás a získate profesionálnu podporu.
Spojte sa s nami!

Rýchlosť, sledovateľnosť a kvalita vo všetkých oblastiach automatizácie logistiky

Automatizované skladovacie a vyhľadávacie systémy: zvýšenie efektívnosti

S technológiou Balluff vrátane pokročilých senzorových, sieťových a identifikačných technológií možno výrazne zlepšiť skladovacie a vyhľadávacie systémy. IO-Link podporuje komunikáciu medzi snímačmi, akčnými členmi a riadiacimi jednotkami, čo zlepšuje riadenie stavu zásob a prevádzkovú efektivitu a pozitívne ovplyvňuje hospodársky výsledok.

Riešenia na prepravu a transport: Optimalizácia toku materiálov

Identifikačné technológie a softvér Balluff zlepšujú automatizovaný dopravný a logistický systém a zabezpečujú presné sledovanie toku tovaru. Balluff ponúka senzorové, káblové a sieťové technológie na optimalizáciu interných logistických procesov, od RFID data tagov až po riadiace a dopravné riešenia, aby sa zabezpečila vysoká dostupnosť a priepustnosť systému.

Automatizované systémy triedenia a prípravy materiálu: čiastočne alebo úplne automatizované

Automatizačné komponenty a riešenia Balluff určené pre logistiku pomôžu efektívne realizovať takéto projekty. Dôraz na optimalizáciu nákladov pri identifikácii a kontrole kvality, ako aj pri preprave a označovaní v prípravnej a triediacej logistike. Veľký potenciál úspor je v poloautomatizovanej logistike alebo v manuálnych pracovných prostrediach, napr. prostredníctvom kolaboratívnych robotov alebo systémov pick-to-light, ktoré znižujú pracovné zaťaženie zamestnancov.

Komponenty a systémy, ktoré ponúkajú výrazné výhody pre automatizáciu v logistike

  • Odolné a nákladovo efektívne riešenia na optimalizáciu prevádzky systémov a strojov, ktoré prispievajú k zlepšeniu kvality a produktivity výroby
  • Bezproblémová integrácia do existujúcich výrobných liniek na podporu zlepšenia riadenia a výkonu systému
  • Condition Monitoring a prediktívna údržba na podporu minimalizácie prestojov a zabezpečenie dostupnosti systému
  • Technológia RFID a snímačov na presné sledovanie toku tovaru a stavu majetku
  • Energeticky efektívna prevádzka s technológiou IO-Link na podporu úspory nákladov a udržateľné využívanie energie


Kľúčové produkty pre automatizáciu logistiky

Objavte širokú ponuku produktov, ktoré sú prispôsobené špecifikám logistiky. Od monitorovania stavu až po rozšírenú identifikáciu a sledovanie výroby - naše produkty pomôžu zvýšiť efektivitu a zabezpečiť kvalitu výroby.

Máte otázky? Potom sa obráťte na našich odborníkov na intralogistiku!

Downloads

  • Industry brochure intralogistics
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať