Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

22.09.2024

"Chceme zaručiť bezpečnú budúcnosť pre našich zákazníkov"

Bernd Klotz, vedúci segmentu predaja pre automobilový priemysel v Nemecku spoločnosti Balluff, v rozhovore hovorí o súčasných výzvach vo výrobe batérií, riešeniach spoločnosti Balluff na zvýšenie efektívnosti a o dôležitosti dôvery v spolupráci.

Bernd Klotz, vedúci segmentu predaja pre automobilový priemysel v Nemecku spoločnosti Balluff

Pán Klotz, batériový článok sa považuje za kľúčovú technológiu v oblasti mobility a energetickej transformácie. Dopyt sa zvyšuje a oblasti použitia sa rozširujú. Ako to ovplyvňuje výrobu?

Výroba batériových článkov zažíva strmý rast s veľmi vysokými množstvami. Čoraz viac výrobných závodov sa transformovalo do takzvaných giga tovární alebo sa na to pripravuje. A to vo veľmi krátkom čase. Výzvou pre výrobcov, a teda aj pre mnohých našich zákazníkov, je udržať si konkurencieschopnosť napriek rastúcemu tlaku na náklady na rýchlo rastúcom trhu.

Akú úlohu v tom zohráva automatizácia?

Vysoká úroveň štandardizovanej automatizácie je pri výrobe batériových článkov skutočne čoraz dôležitejšia. Dôvodom je, že na mnohých miestach v Európe je nedostatok personálu a odborné znalosti v tejto oblasti sú často stále obmedzené. Automatizované procesy pomáhajú zvyšovať vlastné výrobné kapacity - pri zachovaní trvalo vysokej kvality. Cieľom je zaručiť maximálne využitie výrobnej kapacity a minimalizovať prestoje.

Úzko spolupracujete s rôznymi zákazníkmi. Čo ich v súčasnosti obzvlášť zaujíma, pokiaľ ide o batérie?

V prvom rade je to trend regionalizácie: Hlavné hospodárske regióny sa chcú stať nezávislé, a to aj v oblasti výroby batériových článkov. K tomu sa pridáva známy nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily v mnohých odvetviach v západnom svete v kombinácii so silnou dominanciou Ázie s podielom na trhu viac ako 90 %.

Ďalším významným problémom je neistota: na strane výrobcov neistota v súvislosti s globálnou politickou a hospodárskou situáciou, s tým spojené dotácie, odložené investície a rastúce náklady na energiu.

Na strane koncových zákazníkov je to neistota v súvislosti s rýchlym technologickým vývojom v sektore batérií. Jednoducho povedané: bude môj dnešný elektromobil relevantný aj zajtra?

A aká je odpoveď?

Technologický vývoj je skutočne rýchly. Svet batérií je v pohybe - či už ide o zloženie, dizajn alebo veľkosť batériových článkov. Oblasť batérií v súčasnosti v niektorých oblastiach upadá a niektoré projekty e-mobility sa odkladajú a rušia. Napriek tomu v spoločnosti Balluff naďalej vidíme budúcnosť v elektromobilite - v neposlednom rade ako v dôležitom pilieri nemeckého hospodárstva. O to dôležitejšie je, aby sme ako špecialisti na senzory a automatizáciu neustále sledovali súčasné výrobné procesy našich zákazníkov a prostredníctvom vysokej úrovne automatizácie ich čo najviac zefektívnili.

Spolupráca preto zohráva dôležitú úlohu.

Rozhodne. A vzájomná dôvera. V spoločnosti Balluff chceme našim zákazníkom umožniť, aby boli pripravení na budúcnosť. Aby sme to dosiahli, ponúkame im nielen produkty na vysokej technologickej úrovni, ale aj vysokú mieru flexibility, silnú diagnostiku problémov a desaťročia skúseností v oblasti automatizačnej techniky.

Lokálne, regionálne aj globálne. Tým, že s našimi zákazníkmi vedieme technologické diskusie už v počiatočnej fáze ako dôveryhodný poradca, umožňujeme im dôsledne optimalizovať ich procesy, digitalizovať výrobu a integrovať naše najnovšie riešenia na výrobu batériových článkov do ich systémov s cieľom čo najviac zvýšiť efektivitu.

O aké riešenia konkrétne ide?

Medzi našich zákazníkov patria rôzni poprední výrobcovia strojov a batérií z Európy a Ázie. S oboma skupinami veľmi úzko spolupracujeme a dodávame im špičkové senzory aj systémy na výrobu batérií. Od výroby článkov až po hotové batérie. Vďaka tomu je spoločnosť Balluff jedným z popredných dodávateľov komponentov a riešení v oblasti batérií - s komplexným portfóliom.

Sme zastúpení vo všetkých fázach výroby batérií. Začína sa to miešaním materiálov a pokračuje cez povrchovú úpravu a sušenie, kalandrovanie a montáž článkov až po finalizáciu článkov a montáž modulov a balíkov. Napríklad pri finalizácii článkov, ktorá prebieha pri vysokých teplotách, naše snímače kompatibilné s IO-Link monitorujú teplotu bez rozsiahlej kabeláže a zaručujú konzistentné podmienky. Na strojoch riešenia na monitorovanie stavu zabezpečujú napríklad bezproblémovú prevádzku ventilátorov alebo dopravných pásov. To nás opäť privádza k téme minimalizácie prestojov. Naše riešenia znižujú náklady a zlepšujú celkovú efektívnosť systému.

So spoločnosťou Balluff spolupracujete už 23 rokov: Na ktoré míľniky v histórii batérií Balluff ste obzvlášť hrdý?

Technológia výroby batériových článkov bola doteraz do veľkej miery určovaná ázijským trhom. Spoločnosť Balluff začala spolupracovať s ázijskými spoločnosťami pomerne skoro, aby tam umiestnila nové technológie, ako sú RFID a IO-Link. V súčasnosti sme technologickou hnacou silou na neustále rastúcom trhu s veľkým potenciálom, patríme medzi popredných svetových dodávateľov a - napriek poklesu spaľovacej technológie - sa môžeme pochváliť veľmi pozitívnym trendom predaja. Na to sme prirodzene veľmi hrdí.

Ktoré témy podľa vás obsadia trh v budúcnosti?

Ak sa pozrieme na výrobu batérií, hlavnými problémami budú aj naďalej nedostatok materiálu a obmedzené dodávky. To isté platí pre udržateľnosť a úsporu energie - napokon, to je aj cieľom mnohých výrobkov Balluff.

S ohľadom na ďalší životný cyklus batérie je však rovnako vzrušujúca aj recyklácia: pilotné projekty už pracujú na ďalšej automatizácii tohto často ešte stále manuálneho procesu pomocou robotiky v dlhodobom horizonte. A potom je tu ešte batériový swapping - t. j. stanice, kde sa autobatérie nenabíjajú, ale vymieňajú. Máme zákazníkov aj v Ázii, ktorí využívajú naše riešenia v tejto oblasti.

Čo vás na vašej práci najviac baví?

Jednoznačne blízkosť k našim zákazníkom - výrobcom batérií a výrobcom strojov. Len vďaka týmto úzkym vzťahom a spolupráci môžeme spoločne vyvíjať budúce technológie a posúvať trh s batériami vpred aj mimo Ázie. Je to jednoducho zábava!


Chcete sa dozvedieť viac o výrobe batérií?

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať