Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Revolúcia v automatizácii výroby batérií: zabezpečenie maximálnej efektívnosti a kvality

Splnenie rastúcich požiadaviek trhu s elektrickými vozidlami

Výroba elektród: Optimalizácia kvality od základov

Optické senzory, technológie RFID a IO-Link optimalizujú miešanie a nanášanie suspenzie, čím zabezpečujú vynikajúcu kvalitu a efektívnosť.

Montáž článkov: presnosť sa stretáva s efektívnosťou

Senzory na detekciu a polohovanie objektov až po IO-Link zvyšujú presnosť a efektívnosť.

Finalizácia buniek: meradlo kvality

Senzory na detekciu objektov a polohovanie prostredníctvom IO-Link zvyšujú presnosť a efektívnosť.

Montáž modulov a balení: Umenie presnosti a sledovateľnosti

Systémy strojového videnia, RFID a siete IO-Link zabezpečujú maximálnu presnosť, spoľahlivú vysledovateľnosť a bezproblémovú konektivitu.

S nárastom elektromobility a zvyšujúcim sa dopytom po účinných systémoch skladovania energie sa lítium-iónové batérie a iné typy batérií stávajú stredobodom technologických inovácií. Spoločnosť Balluff ako strategický partner v tomto dynamickom odvetví podporuje konštruktérov strojov, výrobcov batérií a výrobcov automobilov pri bezpečnom zvládaní zložitosti výroby.

Vyvinuli sme širokú škálu produktov a riešení prispôsobených špecifickým výzvam v každej kľúčovej fáze výroby batérií. Od výroby elektród, montáže článkov a finalizácie až po montáž modulov a zväzkov batérií ponúkame technológie, ktoré spĺňajú špecifické požiadavky na čas cyklu, sledovateľnosť procesu a kontrolu kvality. Výsledok? Zvýšená celková efektívnosť zariadenia (OEE) a výrobný proces, ktorý je nielen efektívny, ale aj pripravený na budúcnosť.

Využívajte najmodernejšie riešenia a technológie, ako napr.IO-Link,monitorovanie stavu - Condition Monitoringinteligentné snímače,RFIDa systémy spracovania obrazu pre bezchybnú kvalitu výrobkov a maximálnu efektivitu. So spoločnosťou Balluff na vašej strane nielenže držíte krok - ste o krok pred ostatnými.


Najdôležitejšie aplikácie vo výrobe batérií

Objavte vybrané aplikácie, ktoré vám poskytnú prehľad o tom, ako riešime špecifické výzvy vo výrobe batérií s cieľom znížiť náklady a maximalizovať OEE.


Optimalizujte výrobu batérií pomocou našich osvedčených riešení

Objavte rad špeciálne navrhnutých produktov tak, aby spĺňali výzvy výroby batérií. Od monitorovania stavu až po kompletný prehľad o výrobe - naše produkty vám pomôžu zvýšiť OEE a zabezpečiť kvalitu výrobkov.


Máte otázky? Kontaktujte najbližšieho odborníka!


Prehĺbte si svoje znalosti

Downloads

  • Industry brochure battery industry
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať