Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

14.02.2022

Čítacia/zapisovacia hlava UHF s integrovanou vyhodnocovacou jednotkou IO-Link

Inteligentný systém automatizácie a monitorovania

Čítacia/zapisovacia hlava UHF s integrovanou vyhodnocovacou jednotkou IO-Link

Výkonná, inteligentná technológia snímačov a multifunkčné riešenia tvoria základ pre zvýšenie účinnosti a efektívnosti vašich strojov a systémov.

Vďaka svojim inteligentným funkciám naše inteligentné komponenty poskytujú okrem údajov o procese a stave aj cenné diagnostické údaje. Otvárajú úplne nové možnosti - od monitorovania stavu strojov a celých zariadení cez prediktívnu/preventívnu údržbu až po úplne nové obchodné modely.

Inteligentný automatizačný a monitorovací systém (SAMS) predstavuje komplexnú filozofiu automatizácie spoločnosti Balluff. Vďaka štandardizovanej koncepcii obsluhy a konfigurácie sú dlhé časy uvádzania do prevádzky, vysoké náklady na školenia a zdĺhavé odstraňovanie problémov v prípade neočakávanej poruchy zariadenia minulosťou.

Súčasťou SAMS sú naše nové čítacie/zapisovacie hlavy UHF s integrovanou vyhodnocovacou jednotkou IO-Link (860...960 MHz), ktoré sa používajú najmä na identifikáciu pri rozpoznávaní dielov.

Tieto čítacie/zapisovacie hlavy sú optimalizované pre blízky dosah a spoľahlivo detekujú objekty na vzdialenosť až 50 cm. Zapôsobia rozhraním IO-Link, ktoré umožňuje bezproblémovú integráciu pripojením k nadradeným komponentom BNI v systéme SAMS. Ich kompaktné valcové puzdro s vonkajším závitom M30 sa ľahko inštaluje aj v stiesnených priestoroch.

Okrem spoľahlivej identifikácie čítacie/zapisovacie hlavy poskytujú funkcie monitorovania stavu - napríklad monitorovanie teploty a kvality signálu - ako aj ďalšie funkcie.

Špeciálne funkcie

  • Washdown Plus: Prekračuje stupeň krytia IP69K a zaručuje 1000 čistiacich cyklov.
  • Hygienický materiál (nehrdzavejúca oceľ 1.4404/PBT)
  • Odolnosť voči H2O2
  • Rozhranie IO-Link s rozšírenými inteligentnými funkciami

Máte nejaké ďalšie otázky? Neváhajte nás, prosím, kontaktovať.
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať