Čítacie/zapisovacie hlavy UHF s integrovanou vyhodnocovacou jednotkou (860/960 MHz)
UHF (860...960 MHz)

K dispozícii v:
3 Verzie
Čítacie/zapisovacie hlavy UHF s integrovanou vyhodnocovacou jednotkou prenášajú údaje medzi RFID tagom a počítačom alebo riadiacim systémom. Ich výhoda: keďže anténa, elektronika a rozhranie sú v jednom puzdre, nie je potrebná extra vyhodnocovacia jednotka. Jednoduchá integrácia šetrí úsilie a čas pri inštalácii.
Špeciálne funkcie
- Čítacie/zapisovacie hlavy UHF s rozhraním IO-Link, priame pripojenie na BNI master
- Jednoduché a rýchle uvedenie do prevádzky, rozhranie IO-Link
- Varianty pre frekvenčné rozsahy EÚ (865...868 MHz), USA (902...928 MHz), CH (920,5...924,5 MHz)
- Spoľahlivá prevádzka v náročných podmienkach vďaka krytiu až do IP69K
- Zobrazenie stavu priamo na čítačke: jednoduché uvedenie do prevádzky a minimálne prestoje
Dostupnosť
3 Výsledky
Objednávkový kód | Cena | Dimension | Housing material | Interface | Ambient temperature | Working frequency | Činnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BIS01E4BIS U-4A7-082-01C-07-S4 |
720.00 EUR | Ø 30 x 98 mm | 1.4404 stainless steel | IO-Link | 0...70 °C | 865…868 MHz | |
![]() BIS01E9BIS U-4A7-082-21C-07-S4 |
720.00 EUR | Ø 30 x 98 mm | 1.4404 stainless steel | IO-Link | 0...70 °C | 920.5…924.5 MHz | |
![]() BIS01E8BIS U-4A7-082-11C-07-S4 |
720.00 EUR | Ø 30 x 98 mm | 1.4404 stainless steel | IO-Link | 0...70 °C | 902…928 MHz |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.