Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

25.07.2025

Funkcia optického rozpoznávania textu (OCR) pre BVS VisionSensor a IdentSensor

Presné rozpoznávanie textu na kontrolu kvality a automatické zaznamenávanie údajov

Nepretržité monitorovanie prítomnosti tesniacich krúžkov, 2D matrix kódov a automatické čítanie textu

Balluff smart vision produkty ponúkajú inovatívne riešenia na monitorovanie prítomnosti objektu a optickú identifikáciu. VisionSensor exceluje vďaka integrovanému osvetleniu, optike s automatickým zaostrovaním a inteligentným analytickým funkciám. Optická kontrola kvality v automatizovanej výrobe je jednoduchšia ako kedykoľvek predtým.

Užitočná vlastnosť spočíva v schopnosti vykonávať viacero inšpekcií súčasne a rozlišovať jas a tvar aj u zložitých objektov. Inteligentné riešenie poslúži najmä v automobilovom a elektrotechnickom priemysle na kontrolu kvality alebo kontrolu prítomnosti.

Inteligencia sa stretáva s výkonom

BVS VisionSensor poskytuje najjednoduchší spôsob, ako získať informácie o vlastnostiach objektu a vyhodnotiť ich. Na inšpekciu sú k dispozícii preddefinované nástroje, ako napríklad vyhľadávač objektov, kontrola prítomnosti a overovanie objektov, ako aj všeobecné funkcie, napríklad čítačka kódov a rozpoznávanie textu (OCR).

Prehľad integrovaných softvérových nástrojov BVS VisionSensor

BLOB: Počíta susediace oblasti s podobným jasom a vlastnosťami.

Vďaka prístupu ku Condition Monitoring údajom je výroba bezpečná, efektívna a transparentná. Jednoduchá integrácia BVS do priemyselnej siete Profinet, EtherNet/IP alebo rozhrania IO-Link uľahčuje komunikáciu s riadiacim systémom stroja. Nezávislé procesné a IT rozhrania sú pripravené pre budúce flexibilné aplikácie. VisionSensor ako stelesnenie inteligentného produktu je vybavený komunikačnými protokolmi REST API a MQTT, plne kompatibilný s IIoT.

Využite teraz našu exkluzívnu ponuku

Otestujte si VisionSensor a získajte 50 % zľavu* na sadu BVS s príslušenstvom VisionSensor Starter Kit
K ponuke

*Kód kupónu môžete uplatniť pri objednávke cez náš internetový obchod v spodnej časti nákupného košíka. Zľavu je možné uplatniť len raz na jedného zákazníka a jednu spoločnosť.

BVS VisionSensor v skratke

  • Spoľahlivé monitorovanie prítomnosti a klasifikácia objektov s mimoriadne jednoduchým ovládaním
  • Plug and play: na konfiguráciu nie je potrebná inštalácia softvéru vďaka integrovanej webovej aplikácii
  • Komplexné softvérové nástroje na optimalizáciu výroby, ako je detekcia prítomnosti, overovanie objektov, čítanie 1D/2D kódov, nástroj BLOB, analýza hrán a rozpoznávanie textu (OCR)
  • Moderné dátové rozhrania s MQTT a REST API
  • Jednoduchá integrácia: Vďaka IO-Link, Profinet alebo EtherNet/IP, TCP, UDP
  • vhodný na kontrolu etikiet, dielov, kontrolu kvality v obalovom, automobilovom, potravinárskom, farmaceutickom a mnohých ďalších odvetviach.
  • Kompaktný a odolný: vhodný do stiesnených priestorov a náročných podmienok

BVS IdentSensor - presné rozpoznávanie čiarových kódov, 2D matrix kódov a textu pre efektívne výrobné procesy

Čítajte, overujte a prenášajte optické kódy a texty (OCR) na obaloch výrobkov.

Balluff BVS IdentSensor presne a spoľahlivo číta čiarové kódy, 2D kódy, DMC kódy a texty (OCR) a vďaka jednoduchej obsluhe zabezpečuje mimoriadne rýchle a spoľahlivé snímanie kódov a textov počas výroby.

Na identifikáciu výrobkov v rámci výrobných alebo logistických procesov sa čiarové kódy alebo texty umiestňujú na obaly výrobkov alebo priamo na komponenty.

So snímačom Balluff BVS IdentSensor možno optické kódy a texty nielen čítať, ale - v závislosti od aplikácie - aj overovať obsah a typy kódov a analyzovať ich kvalitu. Samotné výsledky možno rýchlo a jednoducho odoslať do PLC alebo IT systémov prostredníctvom rôznych druhov komunikácie. Výsledkom je zabezpečený efektívny pracovný postup v automatizovaných výrobných alebo baliacich procesoch.

BVS IdentSensor ponúka jednoduché a flexibilné komunikačné rozhranie s procesnou a IT sieťou. Moderné, na budúcnosť pripravené programovacie rozhrania (REST API, MQTT) a špecializované priemyselné rozhrania (Profinet alebo EtherNet/IP alebo IO-Link, ako aj TCP, UDP alebo REST API), prípadne aj dodatočne poskytované Condition monitoring informácie pripravujú senzor na použitie v rýchlych a náročných procesoch v automatizovanej výrobe. Produktový variant s M12 konektorom s L kódovaním poskytuje optimálnu konektivitu pre aplikácie v automobilovom priemysle.

BVS IdentSensor v skratke

  • Spoľahlivé rozpoznávanie kódu a textu s mimoriadne jednoduchým ovládaním
  • Moderné dátové rozhrania s MQTT a REST API
  • Konzistentná komunikácia vďaka štandardizovaným automatizačným a IT rozhraniam
  • BVS IdentSensor je súčasťou systému SAMS (Smart Automation and Monitoring System) od spoločnosti Balluff
  • BVS IdentSensor s multiprotokolovým rozhraním (Profinet, EtherNet/IP) alebo rozhraním IO-Link poskytujú dodatočné Condition Monitoring informácie (vibrácie, teplota, kvalita kódu a prevádzkový čas)
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať