Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

VisionSensor Starter Kit

Získajte exkluzívnu zľavu* a ušetrite 50 % pri kúpe štartovacej sady prílsušenstva pre BVS VisionSensor

Nikdy nebola optická kontrola kvality v automatizovanej výrobe jednoduchšia, ako s našim kamerovým snímačom BVS VisionSensor . Vďaka integrovaným a ľahko ovládateľným funkciám spracovania obrazu spĺňa VisionSensor neustále rastúce požiadavky na maximálnu kvalitu a veľkú flexibilitu v moderných výrobných systémoch.

Vaše výhody

  • Komplexné machine vision nástroje na optimalizáciu výrobnej linky, ako napr:
    Kontrola prítomnosti, overovanie objektov, čítanie 1D/2D kódov, nástroj BLOB, analýza hrán a mnoho ďalšieho.

  • Plug and play:
    Vďaka integrovanej web aplikácii nie je potrebná žiadna inštalácia softvéru na ovládanie a nastavenie snímača.

  • Výkonné osvetlenie:
    Integrované v zariadení.

  • Kompaktné a odolné:
    Ideálne do obmedzeného priestoru a náročného prostredia.

  • Jednoduchá integrácia:
    Vďaka IO-Link, Profinet alebo EtherNet/IP, TCP, UDP.

  • Všestranné použitie:
    Vhodné na kontrolu etikiet, dielov, kontrolu kvality v obalovom, automobilovom, potravinárskom, farmaceutickom priemysle a mnohých ďalších.

  • Pripravené na budúcnosť:
    Moderné dátové rozhrania MQTT a REST API na monitorovanie stavu a optimalizáciu výroby.

Naša štartovacia sada príslušenstva - vaša jedinečná príležitosť

S našou exkluzívnou zľavou* si môžete BVS VisionSensor jednoducho vyskúšať spolu so štartovacou súpravou príslušenstva. Obsahuje všetko, čo potrebujete na začiatok:

  • 1x VisionSensor

  • 1x napájacia jednotka

  • 1x ethernetový kábel

  • 1x mechanická montážna konzola

  • QR kód pre rýchly štart na inštaláciu a prehľad funkcií

Inštaláciu a nastavenie možno vykonať rýchlo a jednoducho. Všetky informácie sú súčasťou štartovacej sady a pre ďalšie možnosti použitia a funkcie tu nájdete priamy odkaz na videá:

BVS VisionSensor a BVS IdentSensor - nastavenie a pripojenie

BVS VisionSensor - kontrola prítomnosti

BVS VisionSensor a BVS IdentSensor - programy na získavanie a kontrolu obrazu

Balluff VisionSensor - Lokátor

BVS VisionSensor - Nástroj na meranie jasu

BVS VisionSensor a BVS IdentSensor - nastavenie a pripojenie

Video ukazuje, ako pripojiť a nastaviť snímač BVS VisionSensor, a zobrazuje prvky rozhrania webovej aplikácie.

BVS VisionSensor - kontrola prítomnosti

Video predstavuje nástroj Presence Check (Kontrola prítomnosti), vysvetľuje jeho funkcie a ukazuje, ako nástroj používať.

BVS VisionSensor a BVS IdentSensor - programy na získavanie a kontrolu obrazu

Video ukazuje, ako sa snímač nastavuje prostredníctvom funkcie Auto-Setup a ako sa vytvára kontrolný program.

Balluff VisionSensor - Lokátor

Video predstavuje nástroj Locator, funkcie Locatora a spôsob jeho ovládania.

BVS VisionSensor - Nástroj na meranie jasu

Video predstavuje nástroj Brightness, jeho funkčnosť a spôsob ovládania.

BVS VisionSensor a BVS IdentSensor - nastavenie a pripojenie

BVS VisionSensor - kontrola prítomnosti

BVS VisionSensor a BVS IdentSensor - programy na získavanie a kontrolu obrazu

Balluff VisionSensor - Lokátor

BVS VisionSensor - Nástroj na meranie jasu


Najrýchlejšia cesta k vášmuVisionSensorŠtartovacia súprava príslušenstva - Uplatnite si teraz kód kupónu* "BVS_Starter_Kit_50"! Takto to funguje.


Vyberte si produkt

Vyberte si štartovaciu súpravu príslušenstva VisionSensor (BAV003E) v internetovom obchode alebo priamo tu.


Pridať do nákupného košíka

Prihláste sa do služby My Balluff a pridajte štartovaciu súpravu priamo do nákupného košíka.


Pridajte kód voucheru

Prejdite do oblasti nákupného košíka a použite kód poukazu "BVS_Starter_Kit_50".


Platba

Keď máte požadovaný produkt v nákupnom košíku, vyberte si spôsob platby a odhláste sa.

BAV003E

Štartovacia súprava príslušenstva VisionSensor

BAV003E

Štartovacia súprava príslušenstva VisionSensor

Aplikácia
Check on attendance
Verification
Brightness tool
BLOB
Edge analysis
Vyhľadávač
Nástroj na kódovanie
Kontrola chýb
Scan-Trigger
Sekundárne funkcie na monitorovanie stavu
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
Rozlíšenie obrazu
1.2 MP(1280 x 960 Pixel)
Ohnisková vzdialenosť
9.6 mm
Rozsah min.
50 mm
Zorné pole
30 x 30 mm ... 305 x 230 mm
Osvetlenie svetelného žiariča
LED white
LED red
Rozhranie
IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
Rozmer
56 x 56 x 59 mm
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
Viac informácií o produkte

* Upozorňujeme, že zľavový kód je možné použiť len na jednu štartovaciu súpravu a v jednej spoločnosti ho možno použiť len raz.

Downloads

  • VisionSensor offers integrated lighting and autofocus
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať