Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

03.03.2022

Vhodné pre washdown aplikácie, napríklad v potravinárstve

Nové IO-Link master moduly a I/O moduly s digitálnymi vstupmi/výstupmi

Nové moduly IO-Link master a I/O

S novým typom puzdra vo washdown dizajne sa naše nové moduly BNI IO-Link Master a I/O moduly hodia do náročného prostredia, kde sa vyžaduje pravidelné čistenie a umývanie. Naše úplne nové IO-Link zariadenia skvele zvládajú takéto náročné podmienky.

Súčasť inteligentného systému automatizácie a monitorovania (SAMS)

Nové moduly sú súčasťou inteligentného systému automatizácie a monitorovania (SAMS). Okrem údajov o procese a stave naše inteligentné komponenty poskytujú cenné diagnostické údaje. Otvárajú úplne nové možnosti - od monitorovania stavu strojov a zariadení až po prediktívnu/preventívnu údržbu a úplne nové obchodné modely.

Výkonné a robustné - nové moduly Profinet IO-Link master

Nové IO-Link mastery sú vybavené napájaním konektorom M12 s L kódovaním. Poskytujú celkový prúd pre snímače a akčné členy až do 16 A.

IO-Link mastery ponúkajú programovacie rozhranie REST API, ktoré umožňuje elegantne riešiť integráciu s IT prostredím.

Informácie o stave umožňuje jednoducho sledovať optimalizovaný webserver. Môžete napríklad priebežne kontrolovať prevádzkové hodiny alebo prúd a výkon. K dispozícii sú funkcie ako "správa používateľov" alebo "výstupný test". Tieto a ďalšie užitočné funkcie sú priamo integrované do webservera, ich používanie je jednoduché.

Špeciálne funkcie

  • Plastové puzdro s krytím IP69K určené na umývanie
  • Certifikát Ecolab
  • Napájacie napätie cez M12 konektory s L kódovaním
  • maximálny výstupný prúd do 4 A na port
  • pokročilý webserver
  • Podpora rozhrania REST API
  • pohodlná diagnostika prostredníctvom IO-Link a stavových LED

Jednoduchý a odolný - nový rad Hub rozbočovačov senzorov/akčných členov IO-Link

Nový rad modulov BNI IO-Link I/O ponúka varianty pre digitálne vstupy/výstupy a pre analógové vstupné signály. Vyberte si správne zariadenie podľa svojich potrieb a požiadaviek. V závislosti od aplikácie môžete spravovať až 16 digitálnych vstupov a výstupov (s možnosťou samostatného napájania pri vysokom prúdovom zaťažení) alebo až 8 analógových signálov. Prístupné sú parametre stavu modulu, ako sú počítadlá prevádzkových hodín a monitorovanie vibrácií.

Špeciálne funkcie

  • Plastové puzdro s krytím IP69K určené na umývanie
  • Certifikát Ecolab
  • Pohodlná diagnostika prostredníctvom IO-Link a stavových LED
  • Všetky porty je možné konfigurovať
  • Monitorovanie jedného kanála
  • konfigurovateľné digitálne vstupy/výstupy
  • analógové napäťové a prúdové signály
  • digitálne rozbočovače s rozšíreným pripojením (rozšírený port)
  • Verzia s pomocným napätím cez M12 konektor s L kódovaním

Downloads

  • IO-Link sensor/actuator hubs for washdown applications
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať