Sieťové moduly pre Profinet
Sieťové moduly

K dispozícii v:
11 Verzie
Fakt, že priemyselná automatizácia zaznamenala vďaka zbernici Profinet zásadný krok vpred, je jednoducho preukázateľný. Pretože pomocou systému Profinet spojíte pohony a zabezpečovaciu techniku priamo do jednej siete.
Systém pracujúci na báze ethernetu je výraznejšie rýchlejší ako systém Profibus, dá sa s ním ale bez problémov kombinovať. To isté pletí pre spojenie s IO-Link. Ušetríte pri tom čas a vďaka konektivite sa postaráte o zlepšenie technologickej kvality.
Naše sieťové moduly umožnia priebežnú integráciu zberníc Profinet – od riadiacej úrovne až po pohon. Aj v nepriaznivých prostrediach.
Špeciálne funkcie
- Inštalačná voľnosť, jednoduché zapojenie, priebežná diagnostika a centrálne nastavovanie parametrov vďaka spojeniu s IO-Link
Dostupnosť
11 Výsledky
Objednávkový kód | Cena | Digital inputs | Digital outputs | Auxiliary interfaces | Port-class | Činnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNI00EKBNI PNT-508-055-P067 |
720.00 EUR | 16x PNP, Type 3 | 16x PNP | 8x IO-Link | Type A | |
![]() BNI00EPBNI PNT-508-105-Z077 |
639.00 EUR | 16x PNP, Type 3 | 16x PNP | 8x IO-Link | Type A | |
![]() BNI00ENBNI PNT-508-105-Z067 |
639.00 EUR | 16x PNP, Type 3 | 16x PNP | 8x IO-Link | Type A | |
![]() BNI005HBNI PNT-508-105-Z015 |
714.40 EUR | 16x PNP, Type 3 | 16x PNP | 8x IO-Link | Type A | |
![]() BNI0053BNI PNT-104-105-Z015 |
437.50 EUR | 16x PNP, Type 2 | ||||
![]() BNI006CBNI PNT-502-102-Z015 |
664.60 EUR | 16x PNP, Type 3 | 16x PNP | 4x IO-Link | Type A | |
![]() BNI00AZBNI PNT-538-105-Z063 |
720.00 EUR | 12x PNP, Type 3 | 12x PNP | 8x IO-Link | Type A (4x) + Type B (4x) | |
![]() BNI0052BNI PNT-302-105-Z015 |
581.50 EUR | 16x PNP, Type 2 | 16x PNP | |||
![]() BNI0092BNI PNT-507-005-Z040 |
548.30 EUR | 8x PNP, Type 3 | 8x PNP | 4x IO-Link | Type A | |
![]() BNI007MBNI PNT-509-105-Z033 |
1135.30 EUR | 32x PNP, Type 3 | 32x PNP |
8x IO-Link 8x IO-Link |
Type A |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.