Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

23.10.2023

Rodina inteligentných senzorov BOS R254K

Teraz aj s verziou Time Of Flight (TOF)

Rodina inteligentných senzorov BOS R254K

Označenie SAMS (Smart Automation and Monitoring System) značí komplexnú filozofiu automatizácie spoločnosti Balluff. Inteligentný automatizačný a monitorovací systém na jednej strane zahŕňa množstvo ďalších funkcií a doplnkových informácií o každom jednotlivom komponente a na druhej strane sa vyznačuje jednotnou a štandardizovanou koncepciou obsluhy, konfigurácie a diagnostiky.

Súčasťou tohto systému je náš nový optoelektronický snímač BOS R254K, pomocou ktorého môžete napríklad spoľahlivo detekovať fľaše, kontajnery a palety v potravinárskom a obalovom priemysle. Je navrhnutý pre náročné aplikácie a je ideálny na použitie všade tam, kde sa pravidelne vykonáva čistenie s agresívnymi prostriedkami a vysokým tlakom. Je odolný voči čistiacim prostriedkom (Ecolab), prechádza čistiacim cyklom podľa náročnej normy Balluff. Triedy krytia IP67 a IP69K umožňujú jeho použitie v kritických aplikáciách s náročnými okolitými podmienkami v oblasti automatizácie výroby.

Ďalší plusový bod: jeho početné doplnkové funkcie vám zaručujú monitorovanie stavu prostredia. Senzor poskytuje užitočné diagnostické údaje prostredníctvom funkcie samokontroly. Okrem toho získate cenné informácie o mieste samotnej aplikácie. Záver: snímač umožňuje vyššiu dostupnosť linky.

Rodina senzorov zahŕňa difúzne senzory s potlačením pozadia, retroreflexné senzory a senzory s priechodným lúčom.

Osobitnou zaujímavosťou je laserový fotoelektrický bezkontaktný spínač s dosahom 1000 mm, ktorý pracuje s technológiou času letu. Táto technológia umožňuje prakticky nezávislú detekciu objektov a spoľahlivú detekciu malých dielov. Laserový retroreflexný senzor s autokolimáciou sa vyznačuje vysokou presnosťou spínania a optimalizovanou detekciou malých dielov aj na veľké vzdialenosti.

Špeciálne funkcie

  • IO-Link V1.1 (inteligentný profil senzora 2)
  • Ďalšie funkcie: rôzne prevádzkové režimy aj na sofistikovanú detekciu objektov (funkcie priemerovania, času a počítania, dynamické nastavenie citlivosti, prednastavenie citlivosti, monitorovanie LED prenosu, zaznamenávanie extrémnych hodnôt)
  • Odolnosť voči náročným podmienkam prostredia
  • Senzor monitoruje sám seba a svoje okolie: teplota, vlhkosť, vibrácie, náklon, znečistenie, výkonnostná rezerva

Prehľad

Fotoelektrický bezkontaktný spínač s potlačením pozadia

Retroreflexné fotoelektrické snímače

Jednocestné závory

Downloads

  • Photoelectric sensors with condition monitoring
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať